Back to top

Synchronmotoren einfach abwaschen: Washdown/Washdown Food statt teurem Edelstahl

Preiswerte Alternative zum Synchronmotor aus Edelstahl: Dank einer speziell entwickelten Hygiene-Beschichtung reduziert sich der Einsatz dieses teuren Werkstoffes bei den Washdown-Synchronmotoren von Kollmorgen lediglich auf die Welle. Alle weiteren Oberflächen der Synchronmotoren sind mit einer hocheffektiven Zweikomponentenbeschichtung überzogen. Die spezielle Washdown Food Beschichtung erfüllt die Anforderungen gemäß 21 CFR 175.300 der US FDA Regulations. Im Zusammenspiel mit Dichtungen nach Schutzart IP67 profitieren Maschinenbauer beim Synchronmotor von den Kostenvorteilen, die diese Innovation in der Praxis mit sich bringt. Speziell für den Bereich Food interessant: Die Synchron-Servomotoren gibt es auch mit entsprechend zertifizierten Beschichtungen und Schmierstoffen in Kombination mit Anschlüssen aus Edelstahl. Keine Keime und Korrosion: Typische Einsatzgebiete dieser Saubermänner aus der bewährten AKM-Serie sind Applikationen in der Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungsindustrie, die strengen hygienischen Vorschriften unterliegen.

5 Solutions for Hygienic Environment

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar
Kollmorgen AKM Washdown und Washdown Food Servomotoren_l
Industry 4.0 Ready

Merkmale

Merkmale der AKM™ Washdown Servomotoren

  • Hoher Reinhaltungsgrad
  • Es ist keine zusätzliche Abdeckung oder spezielle Schutzvorkehrung für das Motorengehäuse erforderlich
  • Einsatz des teueren Edelstahls reduziert sich auf Welle, Schrauben und Steckeranschlüsse
  • Steigerung der Motoren-Lebensdauer
  • Die Lösung bietet die Möglichkeit, für eine Vielzahl der Anwendungen auf den Einsatz von Motorgehäusen aus Edelstahl zu verzichten.
  • Auch mit Bremse erhältlich

Merkmale der AKM™ Washdown Food Servomotoren

  • Erlaubt den Kontakt mit Lebensmitteln
  • FDA-konforme Beschichtung
  • FDA-zugelassene Lagerschmierung
  • Die Beschichtung ist resistent gegen aggressive Reinigungsmittel

Produktkonfigurator

image

Kollmorgen's online Produktkonfigurator kann Ihnen bei der Auswahl unserer Produkte helfen.

Learn More >>

Spezifikationen

Baugröße AKM2 AKM3 AKM4 AKM5 AKM6
Baulänge 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4,5
Wicklung C,D,E,F,G C,D,E,H C,E,G,H,J,K E,G,K,L,M,N G,K,L,M,N,P
Max BUS (VDC) 640
Max Stall Tc
Nm (lb-in)
1.4 (12.6) 2.88 (25.5) 6.0 (53.1) 14.1 (125) 25.0 (221)
Max Tp
Nm (lb-in)
4.82 (42.7) 10.22 (90.5) 20.4 (181) 38.4 (340) 65.2 (577)
Max Rated N 8000 7000 6000 6000 6000
Max Rated Power
@ Max BUS
kW (Hp)
.54 (.72) 1.19 (1.59) 1.73 (2.32) 3.87 (5.19) 6.16 (8.25)
Chemische Beständigkeit
(Ph)
2–12
Schutzart IP67
Welle Edelstahl
Steckergehäuse Edelstahl*

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfAKD2G, AKD Zubehörhandbuch Europa DE (REV 11-2019) German 10 Dez 2019 6.69 MB
pdfAKM Instruction Manual EN DE IT ES FR RU (REV 10/2019) English, French, German, Italian, Russian, Spanish 25 Okt 2019 5.87 MB
pdfAKM Transport Anleitung DE (REV 12-2010) German 01 Dez 2010 682.31 KB
pdfAKM Typenschlüssel German 27 Mai 2020 1.08 MB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen 2G Cable Guide English 14 Mär 2019 21.67 MB
Kollmorgen 2G Cable Guide (Interactive) English 15 Mär 2019
Kollmorgen AKM Servomotor Selection Guide English 04 Jan 2018 9.83 MB
Kollmorgen AKM Servomotor Selection Guide S4W Italy English 24 Okt 2018 3.89 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Jan 2020 12.08 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB
科尔摩根AKM同步伺服电 选型指南 RevC Chinese, Simplified 01 Jun 2017 6.82 MB
科尔摩根锂电行业解决方案 Chinese, Simplified 17 Apr 2020 1.7 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Robotertechnik Broschüre German 26 Mär 2018 2.06 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA English 23 Mai 2018 2.56 MB
Packaging Brochure EN English 28 Aug 2013 2.14 MB
Robotic Solutions Brochure English 17 Apr 2018 3.06 MB
Servomotori per Robotica Brochure Italian 26 Mär 2018 2.4 MB
Robotik Motor Çözümleri Turkish 28 Mär 2018 2.15 MB
Article
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Configurando Motores com Freio no Workbench [toc] Descrição A única forma de controlar o tempo e acoplamento/desacoplamento do sistema de frenagem estática de um servomotor nos drives AKD, é através da parametrização...
FAQ Seiten Im Folgenden finden Sie Links zu den verschiedenen FAQs (Frequently Asked Questions) auf dieser Website. AKD2G FAQ (EN) AKD FAQ (DE) Feedback (DE) FAQ Feldbus FAQ Sicherheit FAQ...
Wiring Pin-Out For AKM with Commutating Encoder to B8000 Series Drives This document contains pin-out information for the AKM1x and AKM2x C connectors with commutating encoder to the B8000 series of IDC drives.

Pages