Back to top

AKM™ Synchronservomotoren

Unsere große Vielfalt an Standardkonfigurationen bieten dieselben Vorteile wie eine maßgeschneiderte Lösung

Mit mehr als 500.000 Standardprodukten und praktisch unbegrenzten Modifikationsmöglichkeiten im Co-Engineering wird die Auswahl des passenden Motors, der auf die Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung zugeschnitten ist, so einfach wie niemals zuvor.

  • Große Auswahl und Flexibilität aus einem breiten Angebot von Standardprodukten und Modifikationsmöglichkeiten im Co-Engineering für eine genaue Anpassung an Ihre Designanforderungen
  • Spitzenleistung mit branchenführender Leistungsdichte
  • Außerordentlich geringes Cogging und niedrige harmonische Verzerrung für reibungslose Ausführungsleistung
  • Einfache Inbetriebnahme und Nutzung mit Plug-and-Play-Motorerkennung und Vollfrequenz-Autotuning bei Servoantrieben der Serie AKD™
Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar
Kollmorgen AKM Servomotor_l.jpg
Industry 4.0 Ready

Merkmale

Merkmale

  • 8 Baugrößen, 28 Gehäuse- und Baulängenkombinationen
  • Drehzahlen bis 8000 U/min
  • Wicklungen für 75 VDC; 120, 240, 480 VAC
  • Eine große Vielfalt von Rückführeinheiten, Befestigungen und Dichtungen
  • Direkte Kopplung mit den meisten Kollmorgen Servoverstärkern
  • Wicklungen sind für 100 °C Grenzübertemperatur bei 40 °C Umgebungstemperatur mit Isolierstoffen der Klasse F (155 °C) ausgelegt
  • cURus, CE-Zertifizierung, UL-Zulassung

Optionen

  • Rückführeinheiten: Resolver, SFD, Inkremental- und Sinusgeber
  • Dichtungen für verbesserten Umweltschutz
  • Wellenenden mit geschlossener oder offener Nut, flach, glatt
  • Ein- oder zweiteilige Steckverbinder Intercontec, gerade oder drehbar
  • 24 VDC ausfallsichere Bremsen
  • IP67 Washdown-Versionen mit lebensmittelgeeigneten Fetten und Verarbeitungen

Spezifikationen

Baugröße AKM1 AKM2 AKM3 AKM4 AKM5 AKM6 AKM7 AKM8
Baulänge  1,2,3 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4,5 2,3,4 2,3,4
Windings B,C,D,E C,D,E,F,G C,D,E,H C,E,G,H,J,K E,G,K,L,M,N G,K,L,M,N,P K,L,M,P T
Max BUS (VDC) 320 640 640 640 640 640 640 640
Max Stall Tc
Nm (lb-in)
0.409
(3.62)
1.4
(12.6)
2.88
(25.5)
6.0
(53.1)
14.1
(125)
25.0
(221)
53.0
(469)
140
(1239)
Max Tp
Nm (lb-in)
1.46
(12.9)
4.82
(42.7)
10.22
(90.5)
20.4
(181)
38.4
(340)
65.2
(577)
143
(1269)
668
(5912)
Max Rated N 8000 8000 7000 6000 6000 6000 3500 3000
Max Rated Power
@ Max BUS
kW (Hp)
.30
(.41)
.54
(.72)
1.19
(1.59)
1.73
(2.32)
3.87
(5.19)
6.16
(8.25)
7.71
(10.34)
19.5
(26.1)

Servomotor Produktauswahl

X Close

Your browser does not fully support all the features of this page. Consider upgrading for a better experience.

Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Edge Opera X

Holen Sie sich Ihre Produktdetails

Füllen Sie dieses kurze Formular aus

produkte vergleichen

-ODER-

Login / Register

um Zugang zu Kollmorgen-Inhalten zu erhalten

Datenschutzerklärung - Mit der Zusendung Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten / Ihr Nutzungsverhalten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich jederzeit wieder abmelden.

Design Tools

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe
pdfAKM Washdown FDA Zertifikat - German German 19 Dez 2011 348.14 KB
Blue Guide German 15 Jul 2015
pdfEU-Konformitätserklärung AKM German 19 Apr 2016 126.62 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen 2G Cable Guide English 14 Mär 2019 21.67 MB
Kollmorgen AKM Servomotor Selection Guide English 28 Apr 2021 20.79 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Jun 2021 15.53 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Robotertechnik Broschüre German 26 Mär 2018 2.06 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA English 23 Mai 2018 2.56 MB
Packaging Brochure EN English 28 Aug 2013 2.14 MB
Robotic Solutions Brochure English 17 Apr 2018 3.06 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Zeichnungen
Titel Sprache Datum Größe
AKM 3D Models & 2D Dimensions English 05 Jun 2018
Article
Speedtec Cable Notice (O-Ring) AKM motors that have Speedtec ready connectors when paired with a 2G cable, which have Speedtec connectors, must have the motor O-ring removed for the two to pair completely.  The motor O-ring...
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Configurando Motores com Freio no Workbench [toc] Descrição A única forma de controlar o tempo e acoplamento/desacoplamento do sistema de frenagem estática de um servomotor nos drives AKD, é através da parametrização...
FAQ Seiten Im Folgenden finden Sie Links zu den verschiedenen FAQs (Frequently Asked Questions) auf dieser Website. AKD2G FAQ (EN) AKD FAQ (DE) Feedback (DE) FAQ Feldbus FAQ Sicherheit FAQ...

Pages