Back to top
RBE Direktantriebe
Die RBE Serie von Kollmorgen ist eine bewährte Plattform, die seit vielen Jahren als Direktantriebslösung in den verschiedensten Branchen zum Einsatz kommt, darunter Verteidigung, Halbleiterindustrie, Werkzeugmaschinen, industrielle Automation, Medizin und Robotertechnik. Bei der gehäuselosen Konfiguration sind der Rotor und Stator direkt in die Last integriert, wobei die Last auf denselben Lagern wie der Motor ruht. Damit entfallen die Welle, Lager, Lagerträger und Kupplungen, was weniger Volumen, Gewicht und Komplexität bedeutet.
Diese Motoren sind sprichwörtlich „Oldies but Goldies“ und weiterhin ausgezeichnete Lösungen, wenn Scheibenläufermotoren mit relativ hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl gefragt sind.
Sehen Sie sich auch unsere Motoren der KBM™ Serie an.
Diese Motoren sind sprichwörtlich „Oldies but Goldies“ und weiterhin ausgezeichnete Lösungen, wenn Scheibenläufermotoren mit relativ hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl gefragt sind.
Sehen Sie sich auch unsere Motoren der KBM™ Serie an.

Merkmale
Merkmale
Merkmale
- Zehn Baugrößen von 21,3 mm bis 239 mm AD
- Dauerdrehmoment von 0,01 Nm bis 38 Nm
- Spitzendrehmoment von 0,03 Nm bis 200 Nm
- Drehzahlen bis 35.000 U/min
- Standard- und kundenspezifische Wicklungen für individuelle Drehzahl-/Drehmomentanforderungen
- Die RBEH Modelle mit Gehäuse verfügen über Edelstahlwellen und können mit einer beliebigen Kombination von Hall-Effekt-Sensoren, Gebern oder Resolvern für die Rückführung der Rotorposition ausgestattet werden.
- Die gehäuselosen RBE Modelle verwenden die Welle und die Lager der Last und verfügen über integrierte Hall-Effekt-Sensoren. Zusätzliche Geber oder Resolver für die Positionsrückführung können als separate Komponenten hinzugefügt werden.
Vorteile
- Niedriges Rastmoment (Cogging) gewährleistet Laufruhe bei niedriger Drehzahl
- Deutlich niedrigeres Rotorträgheitsmoment und höhere Beschleunigung durch bürstenloses Design
- Verbesserte Kühleffizienz sorgt für höhere Leistung unter verschiedensten Betriebsbedingungen
- Die gehäuselose Ausführung reduziert die Maschinengröße und den Wartungsaufwand, da Last und Motor denselben Lagersatz verwenden
Erste Schritte
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen RBE Servostar technical publication | English | 26 Feb 2018 | 335.02 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Motors with Servostar S Catalog EN 2003 | English | 12 Sep 2013 | 334.27 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
RBE Series Motors Brochure EN 2003 | English | 12 Sep 2013 | 503.84 KB |
Article | |
---|---|
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
Pages
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Jul 2015 | Copy URL | |
![]() |
English | 17 Dez 2021 | 139.72 KB | Copy URL |
![]() |
English | 26 Aug 2020 | 389.92 KB | Copy URL |