Back to top

Unsere Sprinter: Eisenlose Linearmotoren der IL-Reihe

Die eisenlosen Linearantriebe der IL-Reihe zählen innerhalb der Lineartechnik von KOLLMORGEN zu den anerkannten Sprintern. Die Direktantriebe haben als eisenlose Linearmotoren vergleichsweise wenig Eigenmasse. Gerade in Anwendungen mit hohem Beschleunigungsbedarf, liefert die IL-Reihe zudem ein sehr gutes Verhältnis von Dynamik zu Gewicht ohne Rastmomente. Die Direct Drives punkten aufgrund der extrem geringen Lagerreibung ebenfalls in Applikationen, bei denen leichte Lasten mit extrem schnellen sowie auch extrem langsam Geschwindigkeiten unterwegs sind. Die IL-Motore haben keine Anziehungskräfte zwischen Primär- und Sekundärteil.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar
Kollmorgen IL Eisenlose Linearmotoren_l.jpg

Merkmale

Merkmale

  • Durch Dauerkräfte von 30,3 bis 262 N wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt
  • Spitzenkräfte von 120 bis 1,600 N werden auch Anwendungen mit hohen Peakleistungen gerecht
  • Die modularen Magnetbahnen bestehen aus zwei gegenüberliegenden Magnetreihen, welche die erzeugte Vorschubkraft maximieren und einen Flussrückführpfad für den Magnetkreis bilden
  • Gleichlauf und Geschwindigkeiten von nur 1 Mikron/Sekunde
  • Geringe Spulenmasse für hohe Beschleunigungen

Vorteile

  • Wartungsfreiheit
  • Keine Kugelgewindetriebe, Getriebe, Zahnstangen und Ritzel sowie Riemen und Scheiben
  • Kein Getriebespiel und keine Elastizität
  • Hohe Steifigkeit
  • Hohe Positioniergenauigkeit
  • Kompakte mechanische Baugruppe
  • Weniger Bauteile in der Maschine
  • Sehr hoher Gleichlauf
  • Leiser Betrieb
  • Co-Engineering Möglichkeiten, um die Hub und Nutzlastanforderungen Ihrer Anwendung ohne den Zeit und Kostenaufwand für eine kundenspezifische Auslegung zu erfüllen

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe Email
Blue Guide German 15 Jul 2015
Katalog
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 01 Jan 2018 3.82 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Jan 2020 12.08 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
DDL直接驱动直线电机选型指南 RevB Chinese, Simplified 01 Mai 2012 5.48 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Drawings
Titel Sprache Datum Größe Email
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL03-030 EN.zip English 28 Sep 2011 25 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL03-050 EN.zip English 28 Sep 2011 25 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL06-030 EN.zip English 28 Sep 2011 24.98 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL06-050 EN.zip English 28 Sep 2011 24.98 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL06-075 EN.zip English 28 Sep 2011 24.99 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL06-1000 EN.zip English 28 Sep 2011 24.98 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL12-030 EN.zip English 28 Sep 2011 34.44 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL12-050 EN.zip English 28 Sep 2011 34.44 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL12-075 EN.zip English 28 Sep 2011 34.45 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL12-100 EN.zip English 28 Sep 2011 34.49 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL18-030 EN.zip English 28 Sep 2011 43.97 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL18-050 EN.zip English 28 Sep 2011 43.97 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL18-075 EN.zip English 28 Sep 2011 43.97 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL18-100 EN.zip English 28 Sep 2011 43.97 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL24-030 EN.zip English 28 Sep 2011 57.84 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL24-050 EN.zip English 28 Sep 2011 57.84 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL24-075 EN.zip English 28 Sep 2011 57.86 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL24-100 EN.zip English 28 Sep 2011 57.84 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw050I-0064 EN.zip English 15 Okt 2014 19.52 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw050I-0256 EN zip English 15 Okt 2014 33.24 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw050I-0512 EN zip English 15 Okt 2014 51.84 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw050I-128 EN zip English 15 Okt 2014 24.22 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw075-0256.zip English 25 Mär 2013 31.13 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw075-0512.zip English 25 Mär 2013 47.93 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw100-0256 EN English 16 Aug 2012 31.26 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw100-0512-EN English 16 Aug 2012 48.04 KB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Tools Die hier angebotenen Werkzeuge helfen bei der Auswahl von Motor und Servoverstärker passend für Ihre Applikation. Die in den Tools hinterlegten Daten werden ständig überarbeitet, so dass die...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Tools The tools listed below allow selection of motors and drives that fits for your application. The date stored in these tools are updated frequently, the version number will change. Excel files include...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...