Back to top

Lineardirektanriebe der ICD-Reihe auf flacher Schiene

Die eisenbehafteten Linearmotoren der ICD-Reihe von KOLLMORGEN sind aufgrund besonders flacher Ausführung des Primärteils (Spule) sowie geringer Anziehungskräfte zwischen Primär- und Sekundärteil schnell und präzise unterwegs. Wir bieten Maschinen- und Anlagenbauer damit die Möglichkeit, die Vorteile eisenbehafteter Direktantriebes als Alternative zu eisenlosen Linearmotoren einzusetzen. Unser patentiertes Anti-Cogging-Design stellt darüber hinaus sanfte und ruckfreie Fahrprofile ohne spürbare Rastmomente sicher. Die Linearmotoren der ICD-Reihe sind zudem darauf ausgelegt, wertvolle Engineering-Zeiten zu sparen, weil sie sich leicht in Maschinen integrieren lassen.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar
Kollmorgen ICD Lineardirektantrieb_l.jpg

Merkmale

Merkmale

  • Durch Dauerkräfte von 57 bis 315 N wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt
  • Spitzenkräfte von 165 bis 1099 N werden auch Anwendungen mit hohen Peakleistungen gerecht
  • Hohe Spitzenbeschleunigungen von über 10 G werden problemlos erreicht
  • Auf Blechpaketen aus dem elektrotechnischem Stahl aufgewickelte Wicklungen zur Maximierung der erzeugten Kraft mit einer einseitigen Magnetbahn
  • Patentiertes Anti-Cogging-Design für minimales Cogging ohne Schrägung des Magneten
  • Hohe Effizienz mit geringem Wärmeverlust

Vorteile

  • Höchste Vorschubkraft gemäß Baugröße – ideal für die Beschleunigung und Bewegung hoher Massen
  • Behält die erforderliche Steifigkeit gegen Bearbeitungs- und andere Prozesskräfte bei
  • Wartungsfreiheit
  • Keine Kugelgewindetriebe, Getriebe, Zahnstangen und Ritzel sowie Riemen und Scheiben
  • Vollständige Spielfreiheit und keinerlei Elastizität
  • Hohe Steifigkeit
  • Hohe Positioniergenauigkeit
  • Kompakte mechanische Baugruppe
  • Weniger Bauteile für die Maschine
  • Sehr hoher Gleichlauf
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe Email
Blue Guide German 15 Jul 2015
Katalog
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 01 Jan 2018 3.82 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Jan 2020 12.08 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
DDL直接驱动直线电机选型指南 RevB Chinese, Simplified 01 Mai 2012 5.48 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example European Directives New Legislative Framework Blue Guide: on the implementation of EU product rules...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...