Back to top

Eisenbehaftete Linearmotoren der IC-Reihe

Die Lineardirektantriebe unserer IC-Reihe liefern als eisenbehaftete Linearmotoren innerhalb der Lineartechnik von KOLLMORGEN die höchste Drehmomentdichte. Speziell verfeinerte Spulen, gewickelt auf Siliziumstahlblech, maximieren hierbei die magnetischen Kräfte. Das spezielle Design stellt darüber hinaus sanfte und ruckfreie Fahrprofile mit reduzierten Rastmomenten sicher. Die Linearmotoren der IC-Reihe sind so konstruiert, dass sie sich im Rahmen gemeinsamer Engineering-Projekte ohne Zeitverluste nahtlos auch in bestehende Maschinenkonstruktionen einfügen lassen.
Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar

Merkmale

  • Durch Dauerkräfte von 144 bis 6916 N wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt
  • Spitzenkräfte von 320 bis 8407 N werden auch Anwendungen mit hohen Peakleistungen gerecht
  • Hohe Spitzenbeschleunigungen von über 10 G werden problemlos erreicht
  • Auf Blechpaketen aus dem elektrotechnischem Stahl aufgewickelte Wicklungen zur Maximierung der erzeugten Kraft mit einer einseitigen Magnetbahn
  • Patentiertes Anti-Cogging-Design für extrem hohen Gleichlauf ohne Schrägung des Magneten
  • Hohe Effizienz mit geringem Wärmeverlust
  • Optionale Flüssigkeitskühlung für höhere Dauerkräfte und geringeren Temperaturanstieg

Vorteile

  • Höchste Vorschubkraft gemäß Baugröße – ideal für die Beschleunigung und Bewegung hoher Massen
  • Behält die Steifigkeit bei Bearbeitungs- oder anderen Prozesskräften bei
  • Wartungsfreiheit
  • Keine Kugelgewindetriebe, Getriebe, Zahnstangen und Ritzel sowie Riemen und Scheiben
  • Kein Getriebespiel und keine Elastizität
  • Hohe Steifigkeit
  • Weniger Bauteile in der Maschine
  • Sehr hoher Gleichlauf
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe Email
Blue Guide German 15 Jul 2015
Katalog
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 01 Jan 2018 3.82 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Jan 2020 12.08 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
DDL直接驱动直线电机选型指南 RevB Chinese, Simplified 01 Mai 2012 5.48 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB