Back to top

Gleichstrommotor mit Permanentmagnet (PMDC)

Die Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) von Kollmorgen bieten eine robuste, qualitativ hochwertige Konstruktion und einen zuverlässigen Betrieb. Das Design der PMDC-Motoren basiert auf Permanentmagneten anstelle eines gewickelten Feldes, um einen leichteren, kompakteren und effizienteren Motor mit größerem Drehzahlbereich und außergewöhnlich linearer Drehzahl-/Drehmomentkurve zu ermöglichen. Die Standardausführung beinhaltet eine Armaturenisolierung der Klasse H, Anti-Cogging-Magnete für einen reibungslosen Betrieb bei niedriger Drehzahl, ein robustes Kommutatordesign und haltbare Bürstenringe für lange Lebensdauer. Kollmorgen hebt sich mit den explosions- und Wash-Down Modellen sowie mit Co-Engineering Anpassungen für kundenspezifischen Modifikationen von der Masse der erhältlichen Optionen ab. Mit Kollmorgens Design Engineering können kundenspezifische Modifikationen an PMDC-Motoren integriert werden, mit denen unsere Kunden ihre Maschinen in der Anwendung individuell gestalten können.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika
PMDC Groß

Merkmale

  • Serien SR und SRF:
    • auf SCR-Katalysatoren ausgelegt, NEMA-Standards
    • 1/8 bis 1 PS, 90 Volt, 1750 U/min
    • 1/4 bis 3 PS, 180 Volt, 1750 U/min
  • STF-Serie:
    • Washdown-fähig, auf SCR-Katalysatoren ausgelegt, NEMA-Standards
    • 1/4 bis 1 PS, 90 Volt, 1750 U/min
    • 1/2 bis 2 PS, 180 Volt, 1750 U/min
  • EP-Serie:
    • explosionsgeschützt, auf SCR-Katalysatoren ausgelegt, NEMA-Standards
    • 1/4 bis 3/4 PS, 90 Volt, 1750 U/min
    • 1/4 bis 3/4 PS, 180 Volt, 1750 U/min
    • 1/3 PS, 12 Volt, 1750 U/min
    • 1/3 bis 3/4 PS, 24 Volt, 1750 U/min
  • BA-Serie:
    • Niederspannung, NEMA-Standards
    • 1/4 bis 1/2 PS, 12 Volt, 1750 U/min
    • 1/4 bis 1 PS, 24 Volt, 1750 U/min
  • Anti-Cogging-Magnete für einen reibungslosen Betrieb bei niedriger Drehzahl
  • Mit Polyester imprägnierter  Rotor für elektrische und mechanische Beständigkeit
  • Hohe Überstromfähigkeit und dynamisches Bremsen
  • Robuster, abgesicherter Kommutator
  • TEFC- und TENV-Konfigurationen
  • Langlebige, kraftkonstante Bürstenfedern mit vor Ort austauschbaren Bürsten
  • Abgedichteter Anschlusskasten mit großem Anschlussraum
  • NEMA-Montage oder metrische Befestigung
  • Große abgedichtete Lager, Standard
  • Isolierung Klasse H
  • Tachometer-Adaptersätze verfügbar

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe
Blue Guide German 15 Jul 2015
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Permanent Magnet DC Motor Selection Guide English 03 Jan 2018 2.38 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Zeichnungen
Titel Sprache Datum Größe
pdfPMDC Outline-Dimension Rev1 English 03 Nov 2011 41.15 KB
Article
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...

Pages