Skip to main content

Redi-Line Stromumwandlungs- generatoren

Unsere Redi-Line Serie liefert leisen und verlässlichen 120- oder 230-V-Wechselstrom für mobile und dezentrale Anwendungen. Die Einheiten wandeln direkt an den Batterien Ihres Fahrzeug Gleichstrom in Wechselstrom um, um elektrische Geräte an Orten mit Strom zu versorgen, an denen kein Wechselstrom zur Verfügung steht. Diese kompakten und leisen Generatoren mit robustem Stahlgehäuse können in einer beliebigen Position montiert werden. Wählen Sie Redi-Line, um Werkzeuge, Geräte, Beleuchtung und mehr zu betreiben – ohne den Lärm und die Abgase eines dieselbetriebenen Generators.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika

Merkmale

  • Robuste und zuverlässige Ausführung mit stabilem Stahlgehäuse
  • Bedarfsgesteuerte Anlaufschaltung verlängert die Batterielebensdauer
  • Liefert mühelos Spitzenausgangsströme bis zum 1,5-fachen der Dauerausgangsleistung für zusätzliche Startleistung
  • Auf kleinstem Raum in jeder Position montierbar
  • Echter sinusförmiger Ausgang
  • GFI-Ausgang als Option
  • Für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -30 °F bis 130 °F
  • Kompakte und leise Stromversorgung ohne Abgase
  • Minimaler Wartungsaufwand

Spezifikationen

Modelle DA12A-500A DA12L-1600A-GFI
Eingangsspannung (DC) 12 12
Nenneingangsspannung (DC) 12,6 12,6
Dauerausgangsleistung (Watt) 500 1600
Spitzenausgangsleistung (Watt) 750 2400
Ausgangsspannung* (AC) 120 120
Ausgangsfrequenz (Hz) 65 65
Kontinuierlicher Ausgangsstrom 4,5 14,5
Spitzenausgangsstrom (A) 7 22
Wellenform Sinus Sinus
Länge (Zoll) 16,25 16,75
Höhe (Zoll) 5,5 9,13
Durchmesser (Zoll) 5,18 7,38
Gewicht (lbs.) 26 53

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Pacific Scientific Redi-Line Generators Installation and Service Manual English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Redi-Line_Installation_Manual.pdf
Pacific Scientific Redi-Line Generators User's Guide English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/redi-line_users-guide_en-US_revA.pdf

Support

Trade Compliance
Bethany Seymour Bethany…
February 21, 2023

View all articles

Kontakt

Kontakt >

Folgen Sie den Links um zu unseren Kontaktinformationen zu gelangen.
AGV Partnerportal

AGV Partnerportal >

Über das AGV-Partnerportal können Sie auf unsere NDC-Services zugreifen, z. B. technischen Support, Kundenservice und Schulungen. Hier können Sie auch unsere neueste NDC-Software herunterladen.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr