Back to top

2-Kanal-Thermoelement-Eingang

Diese analoge Eingangsklemme erlaubt den direkten Anschluss von zwei Thermoelementen. Die Schaltung der Busklemme kann Thermoelementsensoren in 2-Leiter-Technik betreiben. Der Temperaturbereich ist frei wählbar und das Ansprechverhalten linear. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Neben der Temperaturmessung ist mit diesen Eingangsklemmen auch eine mV-Messung möglich.
Nordamerika
Nur in Nordamerika verfügbar
Elektrische und mechanische Spezifikationen AKT-AN-200-000
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung über den Standard-Bus
Thermoelement-Sensortypen Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung
Anschlusstechnik 2-Leiter
Temperaturbereich jeweils im definierten Bereich des Sensors (Voreinstellung: Typ K; -100…+1370 °C)
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Wandlungszeit ~ 250 ms
Drahtbrucherkennung Ja
Messfehler < ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 Veff (Standard-Bus / Signalspannung)
Stromaufnahme Standard-Bus 65 mA typ.
Bit-Breite im Prozessabbild Eingang: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Steuerung/Status optional)
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewicht 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0 °C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C
Relative Feuchte 95 %, keine Kondensation
Schwingungs-/Stoßfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20 / beliebig
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe Email
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Nov 2010 734.34 KB
Datenblatt
Titel Sprache Datum Größe Email
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Nov 2010 178.07 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB