Back to top

4-Kanal-Digitalausgang 0,5 A

Diese 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen schalten binäre 24-V-Steuersignale galvanisch getrennt zu den Aktuatoren. Der Signalstatus der vier Kanäle wird durch LEDs angezeigt. Diese Klemmen ermöglichen einen direkten Anschluss von vier Sensoren in 2-Leiter-Technik. Es sind vier Masseanschlusspunkte vorhanden.
Nordamerika
Nur in Nordamerika verfügbar
Elektrische und mechanische Spezifikationen AKT-DT-004-000
Anzahl Ausgänge 4
Nennlastspannung 24 VDC (-15 % /+ 20 %)
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Max. Ausgangsstrom 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Max. Kurzschlussspannung 0,7 … 1,7 A
Stromaufnahme Standard-Bus 9 mA typ.
Stromaufnahme Lastspannung 30 mA typ.
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung 500 Veff (Standard-Bus / Feldspannung)
Bit-Breite im Prozessabbild 4 Ausgänge
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellungen erforderlich
Gewicht 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0 °C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C
Relative Feuchte 95 %, keine Kondensation
Schwingungs-/Stoßfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20 / beliebig
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe Email
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Nov 2010 734.34 KB
Datenblatt
Titel Sprache Datum Größe Email
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Nov 2010 178.07 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB