Back to top

4/8-Kanal-Analogeingang, 0-20 mA

Diese 4/8-Kanal-Analogeingangsklemmen verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät übertragen.

Americas
Nur in Nordamerika verfügbar
KAS analog input 4-8 Ch 2 mA large

Eigenschaften

  • Die 4-Kanal-Version verfügt über Eingänge in 2-Leiter-Technik mit gemeinsamem Massepotenzial. Die interne Masse dient als Bezugsmasse der Eingänge.
  • Die 8-Kanal-Version vereint alle acht Kanäle in einem Gehäuse und spart dank seiner Anschlüsse in 1-Leiter-Technik wertvollen Platz im Schaltschrank.
  • Die Power-Kontakte sind durchverbunden und die Bezugsmasse für alle Eingänge ist der 0-V-Power-Kontakt.
  • Der Klemmenstatus wird über den Standard-Bus zur Steuerung weitergeleitet.
  • Die LEDs zeigen den Status des Datenaustauschs mit dem Buskoppler an und warnen den Anwender bei Überlastung und Drahtbruch.

Spezifikationen

Elektrische und mechanische Spezifikationen AKT-AN-420-000 AKT-AN-820-000
Anzahl Eingänge 4 8
Spannungsversorgung über den Standard-Bus
Signalstrom 0…20 mA
Interner Widerstand < 85 Ω
Gleichtaktspannung UCM 30 V max.
Wandlungszeit ~ 2 ms ~ 4 ms
Auflösung 12 Bit
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 30 VDC
Potenzialtrennung 500 Veff (Standard-Bus / Signalspannung)
Stromaufnahme Standard-Bus 85 mA typ. 105 mA typ.
Bit-Breite im Prozessabbild Eingang: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Steuerung/Status optional) Eingang: 8 x 16-Bit-Daten (8 x 8-Bit-Steuerung/Status optional)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellungen erforderlich
Gewicht 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0 °C ... +55 °C /-25 °C... +85 °C
Relative Feuchte 95 %, keine Kondensation
Schwingungs-/Stoßfestigkeit gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20 / beliebig

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfAKT2G I/O Manual EN (REV A) English 08 Dez 2020 6.36 MB
pdfKAS IDE User Manual EN (REV R) English 08 Dez 2020 37.73 MB
pdfKAS IO Module Installation Manual (AKT-AN-410_810) EN (REV 1.2) English 30 Nov 2010 734.34 KB
Datenblatt
Titel Sprache Datum Größe
pdfEtherCAT Coupler Datasheet en-us Rev A English 243.49 KB
pdfKollmorgen 2-Channel Analog Output Datasheet en-us revB English 147.54 KB
pdfKollmorgen 2Ch Thermocouple Datasheet en-us revA English 195.51 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Input Datasheet EN RevC English 527.64 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-10V Analog Output Datasheet EN Rev B English 250.41 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Input Datasheet en-us revA English 201.77 KB
pdfKollmorgen 4-8 Channel 0-20mA Analog Output Datasheet en-us revA English 193.8 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Input Datasheet en-us revA English 11 Nov 2010 178.07 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Digital-Output Datasheet en-us revA English 191.72 KB
pdfKollmorgen 4Ch-Thermocouple Datasheet en-us revA English 187.25 KB
pdfKollmorgen 8Ch Digital Output Datasheet en-us revA English 176.5 KB
pdfKollmorgen 8Ch-Digital-Input DataSheet en-us revA English 181.42 KB
pdfKollmorgen AKT-SM-L50-000 Datashet EN Rev A English 197.39 KB
pdfKollmorgen Bus-End-Terminal DataSheet en-us revA English 160.14 KB
pdfKollmorgen Isolation-Separation Datasheet en-us revA English 164.23 KB
pdfKollmorgen Profibus-Coupler Datasheet en-us revA English 243.46 KB
pdfKollmorgen Relay Datasheet en-us revA English 185.33 KB
pdfKollmorgen Stepper Module AKT-SM-L15-000 Datasheet EN Rev A English 183.5 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet English 271.23 KB
pdfStandard Bus Fused Power Feeds Datasheet EN RevA English 192.21 KB
pdfStandard End Terminal Datasheet EN RevA English 160.14 KB
Article
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
KAS v3.02 is now available!! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Position and Time-based Capture Feedbacks #2-5 Simplified User Units and Synchronized with WorkBench...
KAS v3.01 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...

Pages