Back to top

2-Kanal-Eingangsklemme für Widerstandssensoren

2-Kanal-Eingangsklemme PT100 (RTD) für Widerstandssensoren, 16 Bit, 2-, 3-Kabel-System

Global
Produkt weltweit erhältlich
2-Kanal-Eingangsklemme für Widerstandssensoren

Spezifikationen

 

Technische Daten AKT2G-AN-240-000
Anzahl der Eingänge     2
Sensortypen Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
KT/KTY von Firmware 06
Widerstandsmessung 10 Ω bis 1 kΩ oder 10 Ω bis 4 kΩ (z.B. für Potentiometer-Anschluss)
Anschlussmethode 2-, 3-Kabel (Voreinstellung: 3-Kabel)
Temperaturbereich Bereichsunabhängig: -200 bis +850 °C (Pt-Sensoren); -60 bis +250 °C (Ni-Sensoren)
Auflösung (Standard) 0,1°C pro Stelle
Umwandlungszeit ca. 800 ms - 2 ms (konfigurierbar), je nach Konfiguration und Filtereinstellung ca. 85 ms, voreingestellt
Messstrom (je nach Sensorelement und Temperatur) typ. < 0,5 mA
Messfehler für Pt-Sensoren: < ±0,5 °C bei Umgebungstemperatur 0 °C bis +55 °C < ±1,5 °C im erweiterten Temperaturbereich
Breite im Prozess-Image max. 8 Byte Eingang
Stromzufuhr für Elektronik über E-Bus
Stromverbrauch über E-Bus typ. 190 mA
Elektrische Isolierung 500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewicht ca. 60 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb -25 ℃ bis +60 ℃ (erweiterter Temperaturbereich)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung -40 °C bis +85 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T) ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (angeschlossene Breite: 12 mm)
Installation auf 35 mm Montageschiene gemäß EN 60715
Vibration/Stoßfestigkeit konform mit EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, siehe auch Montage und Verkabelung von I/O-Klemmen.
EMV-Störfestigkeit/Emissionen konform mit EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzgrad IP20
Installationsposition variabel
Zulassung CE ATEX cULus

Jetzt loslegen

Mit Kollmorgen haben Sie einen globalen Partner, auf den Sie sich verlassen können, wenn Sie Unterstützung beim Design und Bau einer erfolgreichen Maschine brauchen und Ihre Produktivität langfristig sicherstellen wollen. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die optimal auf Ihre Antriebsanforderungen ausgelegt ist.

Sprechen Sie mit einem Experten für Antriebstechnik
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfAKT2G I/O Manual EN (REV C) English 07 Dez 2021 11.67 MB
Article
KAS v3.07 is now available!! New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while...
KAS Safety System with SCU Safety Controller This application note details creating and running a KAS Safety application with: PCMM Machine/Motion Controller SafePLC2 Safety Controller AKD2G Servo Drive with FS3 safety card...
KAS Stepper Control with AKT2G slices AKT2G-SM-L50-000 and AKT2G-SM-L15-000 EtherCAT stepper drives allow you to control Stepper motors up to 5 Amp (6.5 with fan cartridge AKT2G-AC-FAN-001) with a PDMM or PCMM controller. The same...
KAS v3.06 is now available!! New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor...
Coupler Sizing - AKT2G Remote IO     Introduction The AKD-PDMM controller/drive, PCMM standalone controller, AKD, AKD2G, and S700 drives all contain hardware I/O that can be used in an application to...
Titel Sprache Datum Größe
pdfAKT2G-SDI-004-000 TUV Certification English 17 Dez 2020 485.79 KB Copy URL
pdfAKT2G-SDO-004-000 TUV Certification English 17 Dez 2020 486.05 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G German 18 Dez 2020 102.64 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G English 18 Dez 2020 102.52 KB Copy URL