Back to top

PCMM: Leistungsstarker Motion Controller in kompakter Ausführung

Von kompletten Produktionslinien bis hin zu kleinen, automatisierten Tischgeräten benötigen OEMs eine Steuerungsplattform, die sich für unterschiedlichste Anforderungen skalieren lässt.

Die PCMM Steuerung wird über die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) der Kollmorgen Automation Suite (KAS) programmiert und ist mit Kollmorgens breitem Produktportfolio von Motion Control-Lösungen Plug & Play-kompatibel.

Die KAS hilft Ihnen, die Entwicklungszeit mit einer anwenderfreundlichen Programmieroberfläche, integrierten Dienstprogrammen und Konfigurationsbildschirmen und einer Simulation mit einem Klick deutlich zu verkürzen.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar
Kollmorgen PCMM Motion Controller_l.png
Industry 4.0 ReadyGolden Mousetrap Finalist 2017

Merkmale

Hardwaremerkmale

  • Der Prozessor mit einer Taktzeit von 1,2 GHz erfüllt die Leistungsanforderungen für ein breites Spektrum von Maschinen.
  • Bahnsteuerung von bis zu 32 Achsen und koordinierte Bewegung von 128 Achsen
  • Onboard Ethernet-basierte Feldbusverbindungen ermöglichen eine einfache Anbindung zu Host-SPS über Profinet, EthernetIP und Modbus TCP
  • Taktzeiten von lediglich 250 μs
  • Alphanumerische Anzeige für schnelle Diagnostik und System-Fehlerbehebung
  • Herausnehmbare SD-Speicherkarte zum einfachen Sichern/Wiederherstellen und Speichern von Dateien
  • Integrierte digitale Ein-/Ausgänge mit Unterstützung für die Schnittstellenerweiterung über EtherCAT
  • Kompakte Bauform reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank und Kosten

Softwaremerkmale

  • Programmierbarer Automations- und Motion Controller nach IEC 61131-3
  • EtherCAT-Master für leistungsstarke Antriebs- und Gerätesynchronisation
  • PipeNetwork™ Entwicklungsumgebung für visuelle Antriebsprogrammierung
  • Integriertes Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) für garantierte Leistung und Stabilität
  • Integrierter Webserver für die dezentrale Diagnose und Zustandsüberwachung
  • Ideale Auslegung für modulare Maschinen und flexible Fertigungssysteme

Systemintegration

  • Nahtlose Integration mit Kollmorgens AKD® Servoverstärkern, rotatorischen AKM® Servomotoren, AKI® HMIs und AKT® Feldbus-E/A-Modulen für eine umfassende Automatisierungslösung
  • Netzwerkkommunikation über Profinet, EthernetIP und Modbus TCP als auch Ethernet UDP und HTTP
  • Intuitive, in KAS IDE eingebettete EtherCAT-Konfigurationstools vereinfachen die Netzwerkkonfiguration
  • Integrierte Kollmorgen Workbench® zur schnellen Servo-Abstimmung und Maschinenoptimierung

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfPCMM Installation Manual EN DE FR IT PT ES RU ZH (REV D) Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish 04 Sep 2019 2.95 MB
pdfPCMM Safety Notes EN DE FR IT PT ES RU ZH (REV A).pdf Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish 05 Feb 2020 625.98 KB
pdfPCMM Typenschlüssel German 16 Okt 2017 50.12 KB
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe
Blue Guide German 15 Jul 2015
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen PCMM Programmierbare Maschinensteuerung Flyer German 03 Nov 2016 407.35 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Kollmorgen PCMM Programmable Machine Controller Flyer English 03 Nov 2016 786.29 KB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Fieldbus Support
Titel Sprache Datum Größe
zipKAS Controller EIP rev2_9.zip English 27 Feb 2017 18.69 KB
xmlKAS Device GSDML V2.1 English 12 Feb 2014 191.07 KB
Article
Setting Up the Siemens S7-1200 PLC and PDMM for Profinet Fieldbus Communication (PDMM as the Slave) KAS (PDMM) as a Profinet Slave - Setup for Siemens S7-1200 PLC Using KAS IDE Version: 2. 12 Build 2, 12, 0, 72029 and Siemens TIA Portal V15. This is a step by step procedure for setting...
Remote Viewing of an AKI HMI For remote viewing, the AKI terminal contains a remote VNC server that can connect to a remote VNC viewer in another device (example: PC) either in the same building or remotely through the...
Connecting Motion Control in the Factory The attached paper reviews options that are available for Ethernet and non-Ethernet connections within a motion controller. It begin with a summary of what information can be transferred in and out...
KVB - How to change a recipe layout (add/remove tags or change datatypes on tags) without losing data With KVB, recipe data will get lost when adding/removing tags or changing data types on tags (variables). The following procedure outlines how to save the data for use with the changed layout:...
KAS Issue When Creating A New Project A crash can occur when creating a new project and there is no default printer selected on the PC. The workaround is  to set a default printer. Here is the procedure for selecting a default...

Pages