Kollmorgen Automation Suite™ Kabel
Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten industrietaugliche, geschirmte Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Die hochwertigen Kabel mit PUR-Ummantelung zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit aus und eignen sich für Industrieanwendungen in aller Welt. Unser Angebot umfasst außerdem Motor- und Antriebskabel höchster Qualität.
Ethernet-Kabel
PUR-ummantelte CAT5e-Kabel, mit RJ45-Steckverbindern vorkonfektioniert
Artikel | Länge | Bestellcode |
---|---|---|
Ethernet-Kabel | 0,10m | CBN000-002-m10-00 |
Ethernet-Kabel | 0,30m | CBN000-002-m30-00 |
Ethernet-Kabel | 0,50m | CBN000-002-m50-00 |
Ethernet-Kabel | 1,00m | CBN000-002-001-00 |
Ethernet-Kabel | 3 m | CBN000-002-003-00 |
Ethernet-Kabel | 5,00m | CBN000-002-005-00 |
Ethernet-Kabel | 10,00m | CBN000-002-010-00 |
Motor- und Rückführkabel
Value-Kabel nach Motortyp
Modell | Stromkabel | Stromkabel mit Leitern für Bremsen | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM bis 6 A | VP-507BEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
AKM bis 12 A | VP-508CEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
AKM bis 20 A | VP-508DEAN-XX | VP-508DFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
CDDR bis 6 A | VP-507BEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
CDDR bis 12 A | VP-508CEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
CDDR bis 20 A | VP-508DEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
DDR bis 6 A | VP-507BEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
DDR bis 12 A | VP-508CEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
DDR bis 20 A | VP-508DEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
XX = Länge in ganzen Metern (1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: VP-507BEAN-09 (9-Meter-Kabel).
Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Flex-Kabel nach Motortyp
Modell | Stromkabel | Stromkabel mit Leitern für Bremsen | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
AKM bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
AKM bis 24 A | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
CDDR bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | entf. | entf. | CF-SB7374N-XX-X |
CDDR bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | entf. | entf. | CF-SB7374N-XX-X |
DDR bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | entf. | entf. | CF-SB7374N-XX-X |
DDR bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | entf. | entf. | CF-SB7374N-XX-X |
Hinweis 1: XX-X = Länge in Halbmeter-Schritten bis 50 Meter (Standard 1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: CP-507CCAN-03-5 (3,5-Meter-Kabel).
Hinweis 2: Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Hinweis 3: Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Article | |
---|---|
Setting Up the Siemens S7-1200 PLC and PDMM for Profinet Fieldbus Communication (PDMM as the Slave) | KAS (PDMM) as a Profinet Slave - Setup for Siemens S7-1200 PLC Using KAS IDE Version: 2. 12 Build 2, 12, 0, 72029 and Siemens TIA Portal V15. This is a step by step procedure for setting... |
KVB - How to change a recipe layout (add/remove tags or change datatypes on tags) without losing data | With KVB, recipe data will get lost when adding/removing tags or changing data types on tags (variables). The following procedure outlines how to save the data for use with the changed layout:... |
Connecting to the PDMM for the First Time (PDMM IP Address Settings) | [toc] Connecting to the PDMM When connecting to a device for the first time, it is often confusing how to set up the initial communications. Well, the PDMM and the IDE software for KAS... |
FAQ Seiten | Im Folgenden finden Sie Links zu den verschiedenen FAQs (Frequently Asked Questions) auf dieser Website. AKD2G FAQ (EN) AKD FAQ (DE) Feedback (DE) FAQ Feldbus FAQ Sicherheit FAQ... |
Creating and Using a Recipe in KVB and AKI Panel | [toc] Creating a Recipe A recipe can be used in an HMI program to store and select groups of data to be used without having to enter the data each time it is used. It is easy to create a... |