Back to top

Kollmorgen Automation Suite™ Kabel

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten industrietaugliche, geschirmte Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Die hochwertigen Kabel mit PUR-Ummantelung zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit aus und eignen sich für Industrieanwendungen in aller Welt. Unser Angebot umfasst außerdem Motor- und Antriebskabel höchster Qualität.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar

Ethernet-Kabel

PUR-ummantelte CAT5e-Kabel, mit RJ45-Steckverbindern vorkonfektioniert

Artikel Länge Bestellcode
Ethernet-Kabel 0,10m CBN000-002-m10-00
Ethernet-Kabel 0,30m CBN000-002-m30-00
Ethernet-Kabel 0,50m CBN000-002-m50-00
Ethernet-Kabel 1,00m CBN000-002-001-00
Ethernet-Kabel 3 m CBN000-002-003-00
Ethernet-Kabel 5,00m CBN000-002-005-00
Ethernet-Kabel 10,00m CBN000-002-010-00

Motor- und Rückführkabel

Value-Kabel nach Motortyp

Modell Stromkabel Stromkabel mit Leitern für Bremsen SFD EnDat2.2, 01 & BiSS
AKM bis 6 A VP-507BEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
AKM bis 12 A VP-508CEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
AKM bis 20 A VP-508DEAN-XX VP-508DFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
CDDR bis 6 A VP-507BEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
CDDR bis 12 A VP-508CEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
CDDR bis 20 A VP-508DEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 6 A VP-507BEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 12 A VP-508CEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 20 A VP-508DEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX

XX = Länge in ganzen Metern (1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: VP-507BEAN-09 (9-Meter-Kabel).

Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Flex-Kabel nach Motortyp

Modell Stromkabel Stromkabel mit Leitern für Bremsen SFD EnDat2.2, 01 & BiSS
AKM bis 12 A CP-507CCAN-XX-X CP-507CDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM bis 20 A CP-508DCAN-XX-X CP-508DDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM bis 24 A CP-508EDBN-XX-X CP-508EDBN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
CDDR bis 12 A CP-507CCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
CDDR bis 20 A CP-508DCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
DDR bis 12 A CP-507CCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
DDR bis 20 A CP-508DCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X

Hinweis 1: XX-X = Länge in Halbmeter-Schritten bis 50 Meter (Standard 1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: CP-507CCAN-03-5 (3,5-Meter-Kabel).

Hinweis 2: Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Hinweis 3: Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Article
FAQ Seiten Im Folgenden finden Sie Links zu den verschiedenen FAQs (Frequently Asked Questions) auf dieser Website. AKD2G FAQ (EN) AKD FAQ (DE) Feedback (DE) FAQ Feldbus FAQ Sicherheit FAQ...
Creating and Using a Recipe in KVB and AKI Panel [toc] Creating a Recipe A recipe can be used in an HMI program to store and select groups of data to be used without having to enter the data each time it is used.  It is easy to create a...
EtherCAT Scan & Association - Adding Physical I/O Slices The following link points to an example from the KAS Online Help which shows how to add a physical I/O slice to an existing project. EtherCAT Scan & Association - Adding Physical I/O...
Analog I/O Parameters - I/O Terminals for Variable Mapping The following link points to an example from the KAS Online Help which discusses process data transferred to the Bus Coupler for variable mapping. Analog I/O Parameters - I/O Terminals for...
KAS Support of AKT-SM-Lxx Stepper Slices A topic from the KAS Online Help which discusses the support of AKD-SM-Lxx stepper slices by KAS. KAS Support of AKT-SM-Lxx Stepper Slices

Pages