Back to top

Kollmorgen Automation Suite™ Kabel

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten industrietaugliche, geschirmte Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Die hochwertigen Kabel mit PUR-Ummantelung zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit aus und eignen sich für Industrieanwendungen in aller Welt. Unser Angebot umfasst außerdem Motor- und Antriebskabel höchster Qualität.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar

Ethernet-Kabel

PUR-ummantelte CAT5e-Kabel, mit RJ45-Steckverbindern vorkonfektioniert

Artikel Länge Bestellcode
Ethernet-Kabel 0,10m CBN000-002-m10-00
Ethernet-Kabel 0,30m CBN000-002-m30-00
Ethernet-Kabel 0,50m CBN000-002-m50-00
Ethernet-Kabel 1,00m CBN000-002-001-00
Ethernet-Kabel 3 m CBN000-002-003-00
Ethernet-Kabel 5,00m CBN000-002-005-00
Ethernet-Kabel 10,00m CBN000-002-010-00

Motor- und Rückführkabel

Value-Kabel nach Motortyp

Modell Stromkabel Stromkabel mit Leitern für Bremsen SFD EnDat2.2, 01 & BiSS
AKM bis 6 A VP-507BEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
AKM bis 12 A VP-508CEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
AKM bis 20 A VP-508DEAN-XX VP-508DFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
CDDR bis 6 A VP-507BEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
CDDR bis 12 A VP-508CEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
CDDR bis 20 A VP-508DEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 6 A VP-507BEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 12 A VP-508CEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 20 A VP-508DEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX

XX = Länge in ganzen Metern (1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: VP-507BEAN-09 (9-Meter-Kabel).

Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Flex-Kabel nach Motortyp

Modell Stromkabel Stromkabel mit Leitern für Bremsen SFD EnDat2.2, 01 & BiSS
AKM bis 12 A CP-507CCAN-XX-X CP-507CDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM bis 20 A CP-508DCAN-XX-X CP-508DDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM bis 24 A CP-508EDBN-XX-X CP-508EDBN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
CDDR bis 12 A CP-507CCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
CDDR bis 20 A CP-508DCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
DDR bis 12 A CP-507CCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
DDR bis 20 A CP-508DCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X

Hinweis 1: XX-X = Länge in Halbmeter-Schritten bis 50 Meter (Standard 1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: CP-507CCAN-03-5 (3,5-Meter-Kabel).

Hinweis 2: Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Hinweis 3: Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Article
Initialize EtherCAT Communication and Motion Engine A new KAS project can be built starting from the available templates. However the user can decide to build an empty project: in this case, it's possible to add the following functions for ETC and...
Real-Time AKD Current Limits Change Using KAS [toc] General Info In many cases the AKD default peak currents have to be changed. There are several ways to do this, but not all are executed quickly and real-time. If AKD is working in...
Subprogram (UDFB) Creation in KAS IDE The following video goes through the steps needed to create a subprogram (sometimes called User Defined Function Block or UDFB), call the UDFB in another PLC program, and monitor code inside the UDFB...
KVB: How to Verify that an AKI Recipe has been changed? In KVB there are controls to load a recipe. Example: Sample Screen: In Edit mode: Sometimes a user would like verification that a new recipe has been loaded. The following describes...
KAS Training Videos- PCMM & PDMM Application Software Development To help get started developing an application with the PCMM and PDMM controllers, training videos are now available on the KAS IDE (Integrated Development Environment). They are...

Pages