Back to top

Kollmorgen Automation Suite™ Kabel

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten industrietaugliche, geschirmte Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Die hochwertigen Kabel mit PUR-Ummantelung zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit aus und eignen sich für Industrieanwendungen in aller Welt. Unser Angebot umfasst außerdem Motor- und Antriebskabel höchster Qualität.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar

Ethernet-Kabel

PUR-ummantelte CAT5e-Kabel, mit RJ45-Steckverbindern vorkonfektioniert

Artikel Länge Bestellcode
Ethernet-Kabel 0,10m CBN000-002-m10-00
Ethernet-Kabel 0,30m CBN000-002-m30-00
Ethernet-Kabel 0,50m CBN000-002-m50-00
Ethernet-Kabel 1,00m CBN000-002-001-00
Ethernet-Kabel 3 m CBN000-002-003-00
Ethernet-Kabel 5,00m CBN000-002-005-00
Ethernet-Kabel 10,00m CBN000-002-010-00

Motor- und Rückführkabel

Value-Kabel nach Motortyp

Modell Stromkabel Stromkabel mit Leitern für Bremsen SFD EnDat2.2, 01 & BiSS
AKM bis 6 A VP-507BEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
AKM bis 12 A VP-508CEAN-XX VP-508CFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
AKM bis 20 A VP-508DEAN-XX VP-508DFAN-XX VF-DA0474N-XX VF-SB4474N-XX
CDDR bis 6 A VP-507BEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
CDDR bis 12 A VP-508CEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
CDDR bis 20 A VP-508DEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 6 A VP-507BEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 12 A VP-508CEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX
DDR bis 20 A VP-508DEAN-XX entf. entf. VF-SB4474N-XX

XX = Länge in ganzen Metern (1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: VP-507BEAN-09 (9-Meter-Kabel).

Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Flex-Kabel nach Motortyp

Modell Stromkabel Stromkabel mit Leitern für Bremsen SFD EnDat2.2, 01 & BiSS
AKM bis 12 A CP-507CCAN-XX-X CP-507CDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM bis 20 A CP-508DCAN-XX-X CP-508DDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM bis 24 A CP-508EDBN-XX-X CP-508EDBN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
CDDR bis 12 A CP-507CCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
CDDR bis 20 A CP-508DCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
DDR bis 12 A CP-507CCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X
DDR bis 20 A CP-508DCAN-XX-X entf. entf. CF-SB7374N-XX-X

Hinweis 1: XX-X = Länge in Halbmeter-Schritten bis 50 Meter (Standard 1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: CP-507CCAN-03-5 (3,5-Meter-Kabel).

Hinweis 2: Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Hinweis 3: Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Article
Osciloscópio - PDMM [toc] 1. Osciloscópio O PDMM é dotado de um osciloscópio configurável onde é possível monitorar desde variáveis de PLC, entradas digitais, até sinais internos (tempo de realclock, jitter, tempo...
Qt pre-built package Pre-built package of Qt, used by KAS development. Redistributed here to be in compliance with the LGPL3 license.
KAS v3.01 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Firmware download Digital and Analog I/O Features not yet available: Capture, Feedback #2-5, Backup/...
KAS Standard SFC Template - State Machine Introduction Taking a look at PLC projects, we see that every machine deals with the same functionalities. Generally, machines powered by servo drives, need to follow a sequence of steps during...
Blank KAS Starter Templates (PLCopen and Pipenetwork) The attached KAS projects are blank templates for users that want to start completely from scratch. They do not have sample code, control panels, and KVB projects that other template programs...

Pages