Kollmorgen Automation Suite™ Kabel
Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten industrietaugliche, geschirmte Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Die hochwertigen Kabel mit PUR-Ummantelung zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit aus und eignen sich für Industrieanwendungen in aller Welt. Unser Angebot umfasst außerdem Motor- und Antriebskabel höchster Qualität.
Ethernet-Kabel
PUR-ummantelte CAT5e-Kabel, mit RJ45-Steckverbindern vorkonfektioniert
Artikel | Länge | Bestellcode |
---|---|---|
Ethernet-Kabel | 0,10m | CBN000-002-m10-00 |
Ethernet-Kabel | 0,30m | CBN000-002-m30-00 |
Ethernet-Kabel | 0,50m | CBN000-002-m50-00 |
Ethernet-Kabel | 1,00m | CBN000-002-001-00 |
Ethernet-Kabel | 3 m | CBN000-002-003-00 |
Ethernet-Kabel | 5,00m | CBN000-002-005-00 |
Ethernet-Kabel | 10,00m | CBN000-002-010-00 |
Motor- und Rückführkabel
Value-Kabel nach Motortyp
Modell | Stromkabel | Stromkabel mit Leitern für Bremsen | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM bis 6 A | VP-507BEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
AKM bis 12 A | VP-508CEAN-XX | VP-508CFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
AKM bis 20 A | VP-508DEAN-XX | VP-508DFAN-XX | VF-DA0474N-XX | VF-SB4474N-XX |
CDDR bis 6 A | VP-507BEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
CDDR bis 12 A | VP-508CEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
CDDR bis 20 A | VP-508DEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
DDR bis 6 A | VP-507BEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
DDR bis 12 A | VP-508CEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
DDR bis 20 A | VP-508DEAN-XX | entf. | entf. | VF-SB4474N-XX |
XX = Länge in ganzen Metern (1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: VP-507BEAN-09 (9-Meter-Kabel).
Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Flex-Kabel nach Motortyp
Modell | Stromkabel | Stromkabel mit Leitern für Bremsen | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
AKM bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
AKM bis 24 A | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
CDDR bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | entf. | entf. | CF-SB7374N-XX-X |
CDDR bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | entf. | entf. | CF-SB7374N-XX-X |
DDR bis 12 A | CP-507CCAN-XX-X | entf. | entf. | CF-SB7374N-XX-X |
DDR bis 20 A | CP-508DCAN-XX-X | entf. | entf. | CF-SB7374N-XX-X |
Hinweis 1: XX-X = Länge in Halbmeter-Schritten bis 50 Meter (Standard 1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: CP-507CCAN-03-5 (3,5-Meter-Kabel).
Hinweis 2: Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Hinweis 3: Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Article | |
---|---|
KAS Project Backup and Restore | This video demonstrates: Backing up a KAS system to the Controller’s SD card Exporting this backup to one system file on a PC Importing a system file and converting back to multiple... |
TCP/IP Send and Receive in KAS Project | Starting with the 3.04 release of KAS there are PLC function blocks to send or receive data with TCP/IP communication. The below video goes through the two attached sample programs. One is a program... |
KAS to receive data via TCP/IP connections | This article provides a simple example of receiving data via TCP. Import the attached program. Set EN_CONNECTION=true The KAS system now listens for TCP connections from... |
KAS v3.04 is now available!! | New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only... |
AKD2G Drives in a KAS - PCMM or PDMM Based System | The AKD2G can be used in a KAS Motion/Machine control system with PCMM controller or PDMM controller/drive . This application note outlines new/different features to be cognizant of when developing a... |