

R2A Baureihe
Die Baureihe R2A bietet ein Schlittenlager, das durch seine Konstruktion eine geringe Lagerreibung, geschmeidigeren Betrieb und spielfreien Lauf ermöglicht. Die flexible Dichtung verhindert Umweltverschmutzung und gewährleistet lange Haltbarkeit für eine effektive Lösung, die auf die Anforderungen der Industrie zugeschnitten ist. Modelle mit Riemenantrieb bieten schnellste Bewegungen, während Konstruktionen mit Schneckenantrieb die höchste Schubkraft und Wiederholgenauigkeit ermöglichen.

Merkmale
Für die Baureihe R2A sind folgende Motoren verfügbar:
- Kollmorgen Hybridschrittmotoren der Baureihen T22T und T31T
- Kollmorgen Bürstenlose Servomotoren der Baureihen R2A-AKM23C und 23D AKM™
- Motorbefestigungen kundenspezifisch und NEMA 23, 34
Merkmale
- Leitspindel-, Kugelrollspindel- oder Steuerriemenantrieb
- Max. Länge: 1.829 mm (72 in)
- Max. Schubkraft: 450 N (100 lbf), Modelle mit Spindelantrieb
- Max. Geschwindigkeit: 2.000 mm/s (80 in/s), Modelle mit Riemenantrieb
- Schrittmotor, bürstenlose Servomotoren und kundenspezifische Motoroptionen
- Interne Führungslager: 4 Schräglager mit einer geschliffenen Laufbahn mit gotischen Profil, auf zwei Präzisionsschienen
- Lagergehäuse: Aluminiumguss Typ 380, epoxydharzbeschichtet
- Schlitten: Aluminum 6063-T6, harteloxiert
- Führungsgehäuse: Aluminum 6063-T6, harteloxiert, teflonbeschichtet
- Acme-Gewinde: Gewinde aus Stahllegierung mit 0,625" Durchmesser, Bronzemutter
- Kugelgewinde: Gewinde aus gehärteter Stahllegierung mit 0,625" Durchmesser; Kugelgewindemutter aus vergüteter Stahllegierung
- Riemenantrieb: 0,5" breiter Polyurethanriemen mit Stahlverstärkungsseilen
- Schrägverzahnung: Stahllegierung, einsatzgehärtet
Optionen
- Standard- oder kundenspezifische Längen bis 0,1 Zoll
- Englische oder metrische Schlittenlagerung
- Motor- oder Schneckenbremsen
- Magnetische Null- und Endlagensensoren
- Einzel- oder Doppelschlitten
- Riemen oder Schrägstirnrad, Direktübertragung durch Parallel- oder Reihenschaltung
- Wasserfestigkeit
Spezifikationen
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | Kugelgewindetrieb | Leitspindelantrieb | Riemenantrieb |
---|---|---|---|
Max. Hublänge, mm (in) | 1830 (72) | ||
Profil, mm (in) | 51 x 51 (2 x 2) | ||
Führungstyp | Rollenführungen | ||
Spindelsteigungen (in/Umdr.) | 0,5, 0,2 | 0,2, 0,125 | |
Spindeldurchmesser (in/Umdr.) | 0,625 | 0,625 | |
Lager | 4 Lagerlaufbahnen im gotischen Profil auf zwei Präzisionsschienen | ||
LEISTUNGSDATEN | Standard-Laufleistung: 25,4 km (1.000.000 in) | ||
Max. Schubkraft, N (lbf) | 450 (100) | 320 (72) | |
Max. Geschwindigkeit, mm/s (in/s) | 760 (30) | 2000 (80) | |
Max. Schlittentragzahl: | |||
Normal, N (lb) | 22 (5) | ||
Wankmoment, N-m (lb-in) | 5,6 (50) | ||
Nickmoment, N-m (lb-in) | 11,3 (100) | ||
Wiederholgenauigkeit, mm (in) | +/-0,025 (0,001) | +/-0,25 (0,010) | |
Max. Einschaltdauer (%) | 100 | 60 | 100 |
Endlagensensoren | Optional | Optional | Optional |
Std. Betriebstemp.bereich °C (°F) | -28 bis +60 (-20 bis +140) | ||
Umgebung | Schutzklasse IP 44: Spritzwassergeschützt, Schutz gegen Eindringen fester Partikel mit einer Größe ab 0,040 <1 mm> Durchmesser. |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
R-Series-Perform-Curves en-US | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/RSeries_Perform_Curves_en-US.pdf |
R2A/R3/R4 Series Rodless Actuators Operator's Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Rseries_Users_Manual_en-US_rev1_0.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen R Series Linear Positioners Selection Guide | English | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
R2A Series | English | |
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=R2A%20Series&%3BCate=false |
Support
Trade Compliance | ![]() |
February 21, 2023 |

Kontakt >
Folgen Sie den Links um zu unseren Kontaktinformationen zu gelangen.
AGV Partnerportal >
Über das AGV-Partnerportal können Sie auf unsere NDC-Services zugreifen, z. B. technischen Support, Kundenservice und Schulungen. Hier können Sie auch unsere neueste NDC-Software herunterladen.Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.