

N2 Elektrische Zylinder
Die Baureihe N2 steht für wirtschaftliche elektrische Zylinder für den niedrigen Leistungsbereich in kleinen Baugrößen, bei ausgezeichneter Lebensdauer und Nutzungsfreundlichkeit. Das System ermöglicht einfache Ein- und Ausfahrbewegungen für die Positionierung in festgelegten Punkten oder abhängig von einem analogen Spannungseingang.

Merkmale
Für die Baureihe N2 sind folgende Motoren verfügbar:
- Kollmorgen Hybridschrittmotoren der Baureihen T22T/V und T31T/V
- Kollmorgen bürstenlose Servomotoren AKM™ der Baureihen AKM23C und AKM23D
- Motorbefestigungen kundenspezifisch nach NEMA 23
Merkmale
- Max. Hublänge: 571 mm (22 in)
- Max. Schubkraft: 2.670 N (600 lbf)
- Kugel- oder Leitspindelantrieb: 2, 5 oder 8 Umdrehungen je Zoll Steigung
- Schrittmotoren, Servomotoren und kundenspezifische Motoroptionen
- Aluminiumdruckguss Typ 380, epoxydharzbeschichtetes Lagergehäuse
- Edelstahl 304, 1/4 hart, poliertes Schubrohr
- Kugellagerauflage
- Aluminium 6063 T-6, harteloxiert und teflonbeschichtetes Zylindergehäuse
- Polyurethan-Dichtung
- ACME-oder Kugelgewinde aus Kohlenstoffstahl
Optionen
- Standard- oder kundenspezifische Längen bis 0,1 Zoll
- Gewinde-, Ösen-, Rund- oder Gabelstangenköpfe
- Magnetische Null- und Endlagensensoren
- Wasserfestigkeit optional
- Linearpotentiometerausgabe
Spezifikationen
Mechanische Spezifikationen | Ausführung mit Leitspindel | Ausführung mit Kugelgewinde |
---|---|---|
Max. Hublänge, in (mm) | 22,5 (571,5) | 22,5 (571,5) |
Spindelsteigung, in | 0,2, 0,5 | 0,2, 0,5 |
Spindeldurchmesser, in | 0,625 | 0,625 |
Spiel, in (mm) | 0,016 (0,40) | 0,015 (0,38) |
Maßstandard | Englisch NFPA Std. | Englisch NFPA Std. |
Motorbefestigung | Parallel oder Reihe | Parallel oder Reihe |
Leistungsdaten | Standard-Laufleistung: 25,4 km (1.000.000 in) | |
Max. Schubkraft, lbf (N) | 600 (2670) | 600 (2670) |
Max. Geschwindigkeit, in/s (m/s) | 12 (0,3) | 30 (0,76) |
Max. Nenneinschaltdauer | 50 | 100 |
Std. Betriebstemp.bereich °F (°C) | 32 bis 140 (0 bis 60) | 32 bis 140 (0 bis 60) |
Umgebung | Feucht, kein direkter Kontakt | Feucht, kein direkter Kontakt |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
N2 Series Electrical Cylinder User's Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/N2_Series_Electric_Cylinder_Manual.pdf |
EC Series Position Sensor Data Sheet (EC, N2, NV) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Position_Sensors_EC_N2_NV%28REVC%29.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Electric Cylinder Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | Share URLview | |
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
科尔摩根直线定位器(电动缸)产品手册 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
N2 | English | |
Share URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&%3Bname=N2&%3BCate=false |
N2 Series 3D Interactive Models | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/N2-Series-3D-Interactive-Models.zip |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Support
Trade Compliance | ![]() |
February 21, 2023 |
Normen und Richtlinien | ![]() |
May 10, 2017 |
Standards and Directives | ![]() |
August 21, 2014 |

Kontakt >
Folgen Sie den Links um zu unseren Kontaktinformationen zu gelangen.
AGV Partnerportal >
Über das AGV-Partnerportal können Sie auf unsere NDC-Services zugreifen, z. B. technischen Support, Kundenservice und Schulungen. Hier können Sie auch unsere neueste NDC-Software herunterladen.Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.