

EC5 Elektrische Zylinder
Die Baureihe EC5 steht für unsere robustesten elektrischen Zylinder für sehr hohe Lasten. Präzisionsgewalzte Kugelgewinde sorgen für hohe Laufruhe, geringes Spiel und hohe Genauigkeit, mit einer Auswahl unterschiedlicher Motor-Spindel-Übersetzungen. Es sind Lager- und Antriebsgehäuse von außergewöhnlicher Haltbarkeit mit optionalen Merkmalen für Nässe- und Schmutzbeständigkeit erhältlich. Durch den speziellen Aufbau ist nur ein Minimum an routinemäßiger Wartung erforderlich.

Merkmale
Für die Baureihe EC5 sind folgende Motoren verfügbar:
- Kollmorgen Hybridschrittmotoren der Baureihe T41T/V
- Kollmorgen bürstenlose Servomotoren AKM™ der Baureihen AKM42E, 42G, 52G, 52L und 52H
- Motorbefestigungen kundenspezifisch nach NEMA 34, 42
Merkmale
- Max. Hublänge: 1.500 mm (59 in)
- Max. Schubkraft von 25.000 N (5.620 lbf)
- Kugelgewindetrieb mit Steigungen von 10, 32 mm
- Schrittmotoren, bürstenlose Servomotoren und kundenspezifische Motoroptionen
- Lager-/Antriebsgehäuse: 6063-T6 Aluminium, harteloxiert
- Montageplatten: 6061-T6 Aluminium, Aluminiumgussplatte, eloxiert
- Drucklager: Schrägkugellager mit hoher Schubkraft
- Riemen/Antriebsscheibe: AT-5, Polyurethan mit Stahlzugseilen
- Führungszylinder: 6063-T6 Aluminium, harteloxiert
- Schubrohr: Edelstahl 300er Serie, 1/4 hart, geschliffen
- Kugelgewinde und Mutter: Kohlenstoffstahllegierung, wärmebehandelt
- Schrägverzahnung: Stahllegierung, einsatzgehärtet
Optionen
- Standard- oder kundenspezifische Längen bis 1 mm
- Motor- oder Spindelbremsen
- Gewinde-, Kugel- oder Gabelstangenköpfe
- Schutz vor Umwelteinflüssen
- Steuerriemen, Schrägstirnrad und linearer Direktantrieb
- Zylinder für Flansch, Gabel-, Seiten- und Zapfenmontage erhältlich
- Magnetische Null- und Endlagensensoren
- Linearpotentiometerausgabe
Spezifikationen
Mechanische Spezifikationen | Ausführung mit Kugelgewinde |
---|---|
Max. Hublänge, mm (in) | 1500 (59,06) |
Spindelsteigung, mm | 32, 10 mm |
Spindeldurchmesser, mm | 32 |
Spiel, mm (in) | 0,30 (0,12) |
Maßstandard | Metrisch ISO6431 Std. |
Bohrungsgröße, mm | 100 |
Motorbefestigung | parallel oder Reihe |
Leistungsdaten | Standard-Laufleistung 25,4 km (1.000.000 in) |
Max. Schubkraft, N (lbf) | 25.000 (5620) |
Max. Geschwindigkeit, m/s (in/s) | 1,33 (52,5) |
Max. Nenneinschaltdauer | 100 |
Std. Betriebstemp.bereich °C (°F) | -30 bis +70 (-22 bis +158) |
Umgebung | IP54 Std. IP65 Opt. |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
EC Series User's Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/EC_Series_Users_Manual_en-US_rev1.pdf |
EC Series Position Sensor Data Sheet (EC, N2, NV) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Position_Sensors_EC_N2_NV%28REVC%29.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Electric Cylinder Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | Share URLview | |
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
科尔摩根直线定位器(电动缸)产品手册 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
EC5 Series 3D Interactive Models | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/EC5-Series-3D-Interactive-Models.zip |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Support
Trade Compliance | ![]() |
February 21, 2023 |
Normen und Richtlinien | ![]() |
May 10, 2017 |
Standards and Directives | ![]() |
August 21, 2014 |

Kontakt >
Folgen Sie den Links um zu unseren Kontaktinformationen zu gelangen.
AGV Partnerportal >
Über das AGV-Partnerportal können Sie auf unsere NDC-Services zugreifen, z. B. technischen Support, Kundenservice und Schulungen. Hier können Sie auch unsere neueste NDC-Software herunterladen.Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.