

Baureihe EC3
Die Baureihe EC3 steht für robuste elektrische Zylinder für mittlere bis hohe Lasten. Kugel- oder Leitspindelantriebe sorgen für hohe Laufruhe, geringes Spiel und hohe Genauigkeit, mit einer Auswahl unterschiedlicher Motor-Spindel-Übersetzungen. Es sind Lager- und Antriebsgehäuse von außergewöhnlicher Haltbarkeit mit optionalen Merkmalen für Nässe- und Schmutzbeständigkeit erhältlich. Durch den speziellen Aufbau ist nur ein Minimum an routinemäßiger Wartung erforderlich.

Merkmale
Für die Baureihe EC3 sind folgende Motoren verfügbar:
- Kollmorgen Hybridschrittmotoren der Baureihe T32T/V
- Kollmorgen bürstenlose Servomotoren AKM™ der Baureihen AKM23C, 23D, 42E und 42G
- Motorbefestigungen kundenspezifisch nach NEMA 23
Merkmale
- Max. Hublänge: 1.000 mm (39,4 in)
- Max. Schubkraft: 7.200 N (1.620 lbf)
- Kugel- und Leitspindeltrieb mit Steigungen von 4, 5, 10, 16 mm
- Schrittmotoren, bürstenlose Servomotoren und kundenspezifische Motoroptionen
- Lager-/Antriebsgehäuse: 6063-T6 Aluminium, harteloxiert
- Montageplatten: 6061-T6 Aluminium, Aluminiumgussplatte, eloxiert
- Drucklager: Schrägkugellager mit hoher Schubkraft
- Leitspindel: Kohlenstoffstahllegierung, Mutter: Bronze
- Schrägverzahnung: Stahllegierung, einsatzgehärtet
- Führungszylinder: 6063-T6 Aluminium, harteloxiert
- Schubrohr: Edelstahl 300er Serie, 1/4 hart, geschliffen
- Kugelgewinde und Mutter: Kohlenstoffstahllegierung, wärmebehandelt
- Riemen/Antriebsscheibe: AT-5, Polyurethan mit Stahlzugseilen
Optionen
- Standard- oder kundenspezifische Längen bis 1 mm
- Motor- oder Spindelbremsen
- Gewinde-, Kugel- oder Gabelstangenköpfe
- Schutz vor Umwelteinflüssen
- Steuerriemen, Schrägstirnrad und linearer Direktantrieb
- Zylinder für Flansch, Gabel-, Seiten- und Zapfenmontage erhältlich
- Magnetische Null- und Endlagensensoren
- Linearpotentiometerausgabe
Spezifikationen
Mechanische Spezifikationen | Ausführung mit Leitspindel | Ausführung mit Kugelgewinde |
---|---|---|
Max. Hublänge, mm (in) | 1000 (39,37) | 1000 (39,37) |
Spindelsteigung, mm | 4 | 16.10,5 |
Spindeldurchmesser, mm | 20 | 20 |
Spiel, mm (in) | 0,40 (0,016) | 0,25 (0,010) |
Maßstandard | Metrisch ISO6431 Std. | Metrisch ISO6431 Std. |
Bohrungsgröße, mm | 63 | 63 |
Motorbefestigung | parallel oder Reihe | parallel oder Reihe |
Leistungsdaten | Standard-Laufleistung: 25,4 km (1.000.000 in) | |
Max. Schubkraft, N (lbf) | 7200 (1620) | 7200 (1620) |
Max. Geschwindigkeit, m/s (in/s) | 0,20 (8,0) | 1,28 (50) |
Max. Nenneinschaltdauer | 50 | 100 |
Std. Betriebstemp.bereich °C (°F) | -30 bis +70 (-22 bis +158) | -30 bis +70 (-22 bis +158) |
Umgebung | IP54 Std. IP65 Opt. | IP54 Std. IP65 Opt. |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
EC Series User's Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/EC_Series_Users_Manual_en-US_rev1.pdf |
EC Series Position Sensor Data Sheet (EC, N2, NV) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Position_Sensors_EC_N2_NV%28REVC%29.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Electric Cylinder Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | Share URLview | |
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
科尔摩根直线定位器(电动缸)产品手册 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
EC3 Series 3D Interactive Models | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/EC3-Series-3D-Interactive-Models.zip |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Support
Trade Compliance | ![]() |
February 21, 2023 |
Normen und Richtlinien | ![]() |
May 10, 2017 |
Standards and Directives | ![]() |
August 21, 2014 |

Kontakt >
Folgen Sie den Links um zu unseren Kontaktinformationen zu gelangen.
AGV Partnerportal >
Über das AGV-Partnerportal können Sie auf unsere NDC-Services zugreifen, z. B. technischen Support, Kundenservice und Schulungen. Hier können Sie auch unsere neueste NDC-Software herunterladen.Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.