

EC1 Elektrische Zylinder
Die Baureihe EC1 bietet eine begrenzte Auswahl anwendungsspezifischer Lösungen zur Kostensenkung und Minimierung der Zylinderrahmengröße um 30 bis 40 Prozent im Vergleich zu anderen Kollmorgen Zylindern. Diese Konstruktion in Plug-and-Play-Technik ist perfekt geeignet für eine Vielzahl von Kollmorgen Antrieben für die kostengünstige Umrüstung von Pneumatiksystemen und bietet ausgezeichnete Leistung in einer kleinen Rahmengröße.

Merkmale
Für die Baureihe EC1 sind folgende Motoren verfügbar:
- Kollmorgen Hybridschrittmotor der Baureihe CTP12
- Kollmorgen bürstenlose Servomotoren AKM™ der Baureihen AKM11B und AKM13C
- X17 (bereit für NEMA 17 Motor, Wellendurchmesser 8 mm)
Merkmale
- Max. Hublänge: 200 mm (7,9 in)
- Max. Schubkraft: 667 N (150 lbf)
- Kugelgewindetrieb mit Steigung 3.175 mm
- Schrittmotoren, bürstenlose Servomotoren und kundenspezifische Motoroptionen
- Lager-/Antriebsgehäuse: 6063-T6 Aluminium, harteloxiert
- Montageplatten: 6061-T6 Aluminium, Aluminiumgussplatte, eloxiert
- Drucklager: Schrägkugellager mit hoher Schubkraft
- Schubrohr: Edelstahl 300er Serie, 1/4 hart, geschliffen
- Kugelgewinde und Mutter: Kohlenstoffstahllegierung, wärmebehandelt
Optionen
- Standard- oder kundenspezifische Längen bis 1 mm
- Gewinde-, Kugel- oder Gabelstangenköpfe
- Zylinder für Flansch-, Gabel- und Seitenmontage erhältlich
- Magnetische Null- und Endlagensensoren
Spezifikationen
Mechanische Spezifikationen | Ausführung mit Kugelgewinde |
---|---|
Max. Hublänge, mm (in) | 200 (7,87) |
Spindelsteigung, mm/Umdr. (in/Umdr.) | 3,175 (0,125) |
Spindeldurchmesser, mm (in) | 9,525 (0,375) |
Spiel, mm (in) | 0,38 (0,015) |
Maßstandard | Metrisch ISO6431 Std. |
Bohrungsgröße, mm (in) | 30 (1,2) |
Motorbefestigung | parallel oder inline |
Leistungsdaten | Standard-Laufleistung 25,4 km (1.000.000 in) |
Max. Schubkraft, N (lbf) | 667 (150) |
Max. Geschwindigkeit, m/s (in/s) | 0,33 (13) |
Max. Nenneinschaltdauer | 100 |
Std. Betriebstemp.bereich °C (°F) | -30 bis +70 (-22 bis +158) |
Umgebung | IP54 Std. IP65 Opt. |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
EC Series User's Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/EC_Series_Users_Manual_en-US_rev1.pdf |
EC1 Data Sheet en-US | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/EC1_Data_Sheet_en-US_revA.pdf |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Electric Cylinder Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | Share URLview | |
Kollmorgen Electric Cylinder Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
科尔摩根直线定位器(电动缸)产品手册 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
EC1 Series 3D Interactive Models | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/EC1-Series-3D-Interactive-Models.zip |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Support
Trade Compliance | ![]() |
February 21, 2023 |
Normen und Richtlinien | ![]() |
May 10, 2017 |
Standards and Directives | ![]() |
August 21, 2014 |

Kontakt >
Folgen Sie den Links um zu unseren Kontaktinformationen zu gelangen.
AGV Partnerportal >
Über das AGV-Partnerportal können Sie auf unsere NDC-Services zugreifen, z. B. technischen Support, Kundenservice und Schulungen. Hier können Sie auch unsere neueste NDC-Software herunterladen.Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.