XTRUE™ Planetengetriebe
Die XTRUE™-Serie ist ein neues Präzisionsgetriebe, dass die Reihe der True Planetary™-Getriebe ergänzt. Mit einer verbesserten Tragzahl, einem flexiblen Montagesystem, einfachem „Drop-In“-Ersatz und Konformität mit der EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) bietet das XTRUE zuverlässige Funktionen in einer kostengünstigen und effizienten Lösung. Für den einfachen und fehlerfreien Einbau sind sämtliche Getriebe mit RediMount-kompatiblen Montagesystemen ausgestattet.

Merkmale
- True Planetengetriebe für höhere Belastbarkeit, geringeres Spiel und leiseren Betrieb
- Flexibles Montagesystem: Das RediMount™ System lässt sich in 3 einfachen Schritten an einem beliebigen Motor montieren: Ausrichtung, Montage und Festziehen.
- Abtriebswelle mit Gewindefläche
- Kostengünstige und zuverlässige Getriebeübersetzung
- Die Baugruppe sowie alle Komponenten erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/EU (RoHS)
Spezifikationen
Montagetyp | Gerade |
---|---|
Präzision | 13 Bogenminuten |
Baugrößen (mm) | 40, 60, 80, 120, 160 |
Drehmomentkapazität Nm (lb-ft) |
bis zu 876 (646) |
Verfügbare Übersetzungen | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 |
Radiale Belastbarkeit N (lbf) |
bis zu 2300 (517) |
Montagesystem | RediMount™ |
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | English | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | English | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | English | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.