Back to top

UltraTRUE™ Getriebe

Die UltraTRUE™ True Serie vereint unsere ballig gefräste Schrägverzahnung mit der Planetenbauweise zu dem Getriebe mit dem höchsten Gleichlauf und leisesten Betrieb auf dem Markt – bei einem Getriebespiel von lediglich 4 Bogenminuten. Die Innenverzahnung ist zur Erhöhung der Drehmomentkapazität und Spielvermeidung direkt in das Edelstahlgehäuse gefräst. Für unsere Getriebe sind zahlreiche Übersetzungen vorrätig, die über unser Gearhead Express Programm sofort geliefert werden können.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika
UltraTRUE™ True Serie

Merkmale

Merkmale

  • Getriebespiel: 4 Bogenminuten
  • Übersetzungsverhältnisse von 1:1 bis 100:1 erhältlich
  • Gerade und rechtwinklige Modelle
  • Ballig gefräste Schrägstirnäder aus Stahl HRC 55-60
  • Kegelrollenlager
  • Abgedichtetes Rillenkugellager
  • RediMount™ Montagesystem
  • Einteiliges abtriebseitiges Gehäuse mit Innenzahnrad
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse

Vorteile

  • Die ballig gefräste Schrägverzahnung der Getrieberäder führt im Vergleich mit gerade verzahnten Getrieberädern zu einer höheren Drehmomentkapazität, Präzision und Steifigkeit.
  • PowerTRUE* Getriebetechnologie gewährleistet für rechtwinklige Anwendungen hohe Drehmomentkapazität in einer kompakten Bauform.
  • Hohe axiale und radiale Belastbarkeit
  • Gleichmäßiger, ruhiger Lauf mit minimalem Spiel
  • Schnelle, fehlerfreie Montage an nahezu jedem Motor
  • Leichtes, korrosionsbeständiges Gehäuse

Spezifikationen

Montagetyp Gerade Rechtwinklig
Präzision 4 Bogenminuten 4 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 142, 180
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis 3300 (2434) bis 3111 (2295)
Verfügbare Übersetzungen 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1,
35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 8:1, 10:1, 12:1,
14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1,
30:1, 35:1, 40:1, 50:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis 37910 (8523) bis 37910 (8523)
Montagesystem RediMount™ RediMount™

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfTrue Planetary Gearheads Installation EN rev2008 English 06 Okt 2011 325.64 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Jun 2021 15.53 MB
True Planetary Gearheads Catalog EN English 13 Mär 2012 4.73 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 English 02 Feb 2012 922.54 KB
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 English 02 Feb 2012 371.57 KB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...