Back to top

NemaTRUE™ Getriebe

Die NemaTRUE™ Getriebe sind in vier NEMA-Standardgrößen und drei metrischen Größen sowie geraden und rechtwinkligen Versionen erhältlich. Alle Modelle verfügen über unser RediMount™ System für eine schnelle, fehlerfreie Montage an nahezu jedem Motor. Diese Präzisionsgetriebe bieten eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für zahlreiche Anwendungen. Wir halten zahlreiche Übersetzungen vorrätig, die über unser Gearhead Express Programm sofort geliefert werden können.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika
NemaTRUE™

Merkmale

Merkmale

  • Getriebespiel: 13 Bogenminuten
  • Gerade und rechtwinklige Modelle
  • Übersetzungsverhältnisse von 1:1 bis 500:1 erhältlich
  • Abgedichtetes Rillenkugellager zur präzisen Ausrichtung des Sonnenrades
  • Schrägstirnräder der Härte HRC 55-60
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • RediMount™ System

Vorteile

  • Hohe radiale Belastbarkeit
  • PowerTRUE* Getriebetechnologie gewährleistet für rechtwinklige Anwendungen hohe Drehmomentkapazität in einer kompakten Bauform.
  • Höchste Verschleißbeständigkeit und eine erhöhte Reibungslosigkeit beim Getriebespiel
  • Schnelle, fehlerfreie Montage an nahezu jedem Motor
  • Leichtes, korrosionsbeständiges Gehäuse

Spezifikationen

Montagetyp Einheiten Gerade Rechtwinklig
Präzision   13 Bogenminuten 13 Bogenminuten
Baugrößen mm 17, 23/60, 34/90, 42/115 23, 34, 42
Drehmomentkapazität Nm (lb-ft) bis 180 (133) bis 255 (188)
Verfügbare Übersetzungen   3:1, 5:1, 10:1, 15:1, 25:1
30:1, 50:1, 100:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1, 60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1, 125:1, 150:1, 200:1
250:1, 300:1, 400:1, 500:1
Radiale Belastbarkeit N (lbf) bis 3730 (839) bis 2900 (652)
Montagesystem   RediMount™ RediMount™

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfTrue Planetary Gearheads Installation EN rev2008 English 06 Okt 2011 325.64 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Jun 2021 15.53 MB
True Planetary Gearheads Catalog EN English 13 Mär 2012 4.73 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 English 02 Feb 2012 922.54 KB
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 English 02 Feb 2012 371.57 KB
Zeichnungen
Titel Sprache Datum Größe
NemaTRUE 90 Right Angle Gearheads English
NemaTRUE True Planetary Gearheads English
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...