Back to top

EverTRUE™ Getriebe

Die Getriebe der EverTRUE™ Serie sind für den Dauerbetrieb mit konstanter Belastung vorgesehen. Diese Getriebe sind lebensdauergeschmiert und für mindestens 30.000 Betriebsstunden bei einer täglichen Einsatzdauer von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche ausgelegt. Wie alle TRUE Planetary™ Getriebe bietet die EverTRUE Serie maximale Drehmomentkapazität, einen hohen Wirkungsgrad und geringes Spiel.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika
Getriebe – EverTRUE™ – Kollmorgen

Merkmale

Merkmale

  • Getriebespiel: 4 Bogenminuten
  • Übersetzungsverhältnisse von 4:1 bis 100:1 erhältlich
  • Einteilige Abtriebswelle
  • Kegelrollenlager mit hoher Tragfähigkeit und zweireihige, vollnadelige Lager
  • Dauerschmierfett
  • Einteiliges Edelstahl-Abtriebsgehäuse mit Innenzahnrad
  • Lager (antriebseitig) mit thermischer Kompensation
  • Niedrige Betriebstemperaturen
  • Nennbetriebsdauer von 30.000 Stunden im Dauereinsatz
  • Wirkungsgrad: 95 %
  • Kompatibel mit RediMount™ Montagesystem

Vorteile

  • Für den Betrieb rund um die Uhr und an 7 Tagen in der Woche ausgelegt
  • Hohe axiale und radiale Belastbarkeit
  • Hohe Drehmomentkapazität
  • Gleichmäßiger, ruhiger Lauf mit minimalem Spiel
  • Schnelle, fehlerfreie Montage an nahezu jedem Motor
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse
  • „Lube for Life“-Lebensdauerschmierung und nahezu wartungsfrei

Technische Daten

Montagetyp Gerade
Präzision 4 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 100, 140, 180
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis 1017 (750)
Verfügbare Übersetzungen 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis 44600 (10027)
Montagesystem RediMount™

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfTrue Planetary Gearheads Installation EN rev2008 English 06 Okt 2011 325.64 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Jun 2021 15.53 MB
True Planetary Gearheads Catalog EN English 13 Mär 2012 4.73 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 English 02 Feb 2012 922.54 KB
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 English 02 Feb 2012 371.57 KB
Zeichnungen
Titel Sprache Datum Größe
EverTRUE Continuous Duty Planetary Gearheads English
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...