P6000 Schrittantriebe
Der P6000 ist ein Mikroschrittantrieb mit Wechselstromeingang, der für die Kopplung mit POWERPAC und POWERMAX Schrittmotoren optimiert wurde. Mit der Einfachheit von DIP-Schaltern und der optimierten Leistung aus dem Komplettsystem steigert diese Schrittmotorlösung die Maschinenleistung, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Merkmale
Der P6000 ist ein Mikroschrittantrieb mit Wechselstromeingang, der für die Kopplung mit POWERPAC und POWERMAX Schrittmotoren optimiert wurde. Mit der Einfachheit von DIP-Schaltern und der optimierten Leistung aus dem Komplettsystem steigert diese Schrittmotorlösung die Maschinenleistung, ohne die Komplexität zu erhöhen.
- Keine Programmierung erforderlich!
- Deckt das gesamte Sortiment von Kollmorgen Schrittmotoren ab
- Über Schalter wählbarer Stromausgang von 0,2 bis 5,7 A eff., 8,0 A Spitze
- 120/240-VAC-Eingang (160/320-VDC-Bus)
- Kopplung mit Kollmorgen Schrittmotoren; Einstellungen per Schalter wählbar
- Alle Ein- und Ausgänge sind optisch entkoppelt
- Unipolare und Differenzial-Schritt- und Richtungssteuerung oder CW/CCW-Befehl; per Schalter wählbar
- Aktivieren-Eingang
- Fehlerausgang (stromziehend oder stromliefernd)
- Status-LEDs zur einfachen Fehlerbehebung
- Per Schalter wählbare Einstellungen für die Mikroschrittauflösung
- Schrittglättungsfilter; per Schalter wählbar
- Stillstandsstromreduzierung; per Schalter wählbar
- Resonanzkontrolle basierend auf Lastträgheitsmoment; per Schalter wählbar
- Selbsttest führt Drehrichtungstest aus, um den richtigen Anschluss zu überprüfen; per Schalter wählbar
- RoHS- und CE-zertifiziert
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 04 Mai 2016 | 1.15 MB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 515.86 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | 19 Feb 2014 | 7.96 MB |
Article | |
---|---|
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
P6000 Certification | Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS P6000 EN / DE ... |
Understanding Kollmorgen Stepper Motor Current Units | The stepper motors' continuous current rating in the Kollmorgen documentation is in units of dc current. This is based on the actual DC current that the motor can handle, and applies... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Jul 2015 | Copy URL | |
![]() |
German | 13 Apr 2016 | 95.52 KB | Copy URL |
![]() |
English | 19 Apr 2016 | 195.76 KB | Copy URL |