Back to top

Gültig für S400, S600

Abhängig von der Art der aufgetretenen Störung, werden innerhalb von S600 unterschiedliche Fehlerbehandlungen (Fehler-Ebenen) durchlaufen:

LEVEL 0 : Warnung ohne STOP

Eine Störung wird als Warnung Nr. xx im Display angezeigt (Anzeige nxx).

Gültig für S300, S700

Abhängig von der Art der aufgetretenen Störung, werden innerhalb von S300/S700 unterschiedliche Fehlerbehandlungen (Fehler-Ebenen) durchlaufen:

LEVEL 0 : Warnung ohne STOP

Eine Störung wird als Warnung Nr. xx im Display angezeigt (Anzeige nxx).

Die Sicherheitsworte sind definiert in ANSI Z535.4 und ISO IEC 82079-1.