Skip to main content

Kollmorgen Support Network

Resolveranpassung >

Gültig für S300, S400, S600, S700 Voraussetzung Kommunikation-, Motor- und Resolverleitungen korrekt angeschlossen. Phasenlage der Motorleitungen (U2, V2, W2) korrekt!  Servoverstärker disabled (Hardware Enable = 0V). Inbetriebnahmesoftware…

Rückführleitungen >

Table of Contents Allgemeines Typenschlüssel Konfektionierte Rückführleitungen Technische Daten für Kollmorgen Rückführleitungen

SFD3 >

Gültig für AKM, AKMH, S300, S700

Resolver+SFD Stecker Washdown Motor >

Ansicht  Einsatz Kontakte Schirmanschluss Maße Steckerbelegung Resolver (Feedback code R-) SFD (Feedback code C-)

Resolver+SFD Stecker Motor >

Ansicht  Einsatz Kontakte Schirmanschluss Maße Steckerbelegung Resolver (Feedback code R-) SFD (Feedback code C-)

Oversampling >

"Oversampling" bedeutet das zweimalige Einlesen wichtiger Analogwerte mit anschließender Mittelwertbildung. Dieses Verfahren wurde schon im S300 realisiert.
Subscribe to resolver