Back to top

Gültig für AKM, AKMH, AKD, S300, S700

Für die Spannungsversorgung und die Signalauswertung der Zweidraht Feedbacksysteme SFD3 und Hiperface DSL ist eine Elektronik erforderlich, die in der speziellen Kollmorgen Hybridleitung eingebaut ist.

Für den Geltungsbereich der UL und CSA.

Die Anforderungen an Absicherungen von Leitungen und Geräten im CE Bereich und UL/cUL Bereich sind unterschiedlich.

gültig für S700

Allgemeines

Da die Ausfallrate der Servoverstärker aus Erfahrung sehr gering ist, reicht aus Kostengründen eine Leitungsabsicherung aus. Eine weitere Ersparnis bringt noch die Gruppenabsicherung.

Ist aber wegen der Maschinenverfügbarkeit eine selektive Absicherung der Leistungseinspeisung und neben dem Leitungsschutz noch der Geräteschutz gefordert, ist eine Einzelabsicherung mit einer Kombinationssicherung oder einer sogenannten Drive Fuse zu empfehlen.