Skip to main content

Kollmorgen Support Network

ProfiNet >

Allgemeines  PROFINET ( Pro cess Fi eld Net work) ist der offene Industrial Ethernet Standard von Profibus & Profinet International (PI) für die Automatisierung. Bei Profinet gibt es die beiden Sichtweisen Profinet CBA und Profinet IO:

DeviceNet >

 DeviceNet ist ein auf CAN basierender Feldbus, der hauptsächlich in der Automatisierungstechnik verwendet wird. Die EDS Dateien für Kollmorgen Servoverstärker können Sie über die Datei Auswahl herunterladen, setzen Sie den Dokumenttyp Filter auf…

SERCOS >

Allgemeines SERCOS (SErial Realtime COmmunication System) interface ist eine weltweit genormte digitale Schnittstelle zur Kommunikation zwischen Steuerungen und Antrieben (IEC 61491 und EN 61491).

Multi-Feldbus >

Multi-Feldbus bezeichnet die Eigenschaft der Kollmorgen Servoverstärker, über viele verschiedene Feldbusanbindungen zu kommunizieren. Die Bussysteme sind entweder über optionale Einsteckkarten, Firmwarevarianten oder Gerätevarianten erhältlich.
Subscribe to fieldbus