Back to top

Gültig für S300, S700 (S400 & S600 können die Anzeigewerte minimal abweichen!)

Gültig für AKM, AKMH, AKD

Gültig für AKM, AKMH, S300, S700

Gültig für AKM, AKMH, AKD, S300, S700

Für die Spannungsversorgung und die Signalauswertung der Zweidraht Feedbacksysteme SFD3 und Hiperface DSL ist eine Elektronik erforderlich, die in der speziellen Kollmorgen Hybridleitung eingebaut ist.

Valid for S300, S400, S600, S700

Inkrementalgeber mit Hall sind eine Kombination aus inkrementellen Signalen zur Positionierung und Hall Geber. Signalen zur Kommutierung. Die inkrementellen Signale können 5V (TTL) Pegel oder 24V Pegel haben. Geber mit Hall- und 5V-TTL Signalen werden auch ComCoder genannt.

Gültig für S700 und S300 (HWR >=4.00)

 

Resolver, 2-polig

Resolver, 6-polig

EnDAT Singleturn 2048 Lines/Umdr.

EnDAT Multiturn 512 Lines / Umdr.

EnDAT EQI Multiturn
32 Lines / Umdr.

Pages