Back to top

Die Skalierung des Wertes ist bezogen auf das maximale Moment welches durch den Strom und die Drehmomentkonstante des Motors erzeugt werden kann.

Die Wert wird in tausendstel des Nennmomentes angegeben, bezogen auf den Nennstrom des Reglers.

Hier ein Beispiel:

AKD-N00307

  • Nennstrom des Reglers = 6 A
  • Peakstrom des Reglers = 18 A

Beispiel 1:

Ist der Peakstrom des Motors größer als der des Reglers, dann wird hier durch den Regler begrenzt und zwar auf 18 A.

Multi-Feldbus bezeichnet die Eigenschaft der Kollmorgen Servoverstärker, über viele verschiedene Feldbusanbindungen zu kommunizieren. Die Bussysteme sind entweder über optionale Einsteckkarten, Firmwarevarianten oder Gerätevarianten erhältlich.

Gültig für S700 & S300 with -EC Option. Fw ≥ 5.18

Verwendbar für S300, S600