Back to top

Allgemeines

SERCOS (SErial Realtime COmmunication System) interface ist eine weltweit genormte digitale Schnittstelle zur Kommunikation zwischen Steuerungen und Antrieben (IEC 61491 und EN 61491).

Allgemeines 

PROFINET ( Pro cess Fi eld Net work) ist der offene Industrial Ethernet Standard von Profibus & Profinet International (PI) für die Automatisierung.

Bei Profinet gibt es die beiden Sichtweisen Profinet CBA und Profinet IO:



DeviceNet ist ein auf CAN basierender Feldbus, der hauptsächlich in der Automatisierungstechnik verwendet wird. Die EDS Dateien für Kollmorgen Servoverstärker können Sie über die Datei Auswahl herunterladen, setzen Sie den Dokumenttyp Filter auf "Feldbussupport".

HIPERFACE® DSL (Sick AG) entspricht dem Zweidraht RS485-Standard mit einer Übertragungsrate von 9,375 MBaud. Die Datenübertragung erfolgt synchron zum Servoverstärkertakt, der bis zu 11,95 μs kurz sein kann. Die Kabellänge zwischen Servoverstärker und Feedback kann bis zu 100 Meter betragen.