Back to top

Die Automatisierungstechnik stellt zusätzliche Anforderungen an die Kabel.  In Automatisierungs - Anwendungen werden die Kabel üblicherweise bewegt (Kabelschlepp). Wichtig für die Auslegung dieser Kabel sind:

Die Spannungsbewertung für Kabel schwankt je nach verwendetem Standard. Typische Spannungen sind 300V und 600V.

CE fordert für Geräte und andere Installationselemente eine Spannungsfestigkeit gleich oder höher als die maximale Spannung in einem beliebigen Leiter des Systems bzw. im Kabelkanal.