Back to top
25 Nov 2014

Kraftvolle Präzision

ICH-Direktantriebe: KOLLMORGEN erweitert Linearmotorenprogramm

Ratingen/Nürnberg, 25. November 2014 --- KOLLMORGEN erweitert sein Motion-Control-Lösungsportfolio mit neuen Direktantrieben. Die wartungsfreien, eisenbehafteten Linearmotoren der Reihe ICH bieten eine hohe Kraftdichte und übertragen diese ohne mechanische Komponenten.

Mit den ICH-Linearmotoren erweitert KOLLMORGEN das bereits bestehende Direktantriebsprogramm. Die neuen Einheiten sind so konstruiert, dass sie im Dauerbetrieb Vorschubkräfte zwischen 175 und 5341 N (Spitzenkraft mehr als 12000 N) liefern. Der Geschwindigkeitsbereich liegt zwischen langsamer 1 m/s und schneller 5m/s mit Beschleunigungen je nach Baugröße zwischen 3 und 10 G. Feinheiten im Design reduzieren das bei eisenbehaftenen Linearmotoren natürlicherweise auftretende Cogging auf ein Minimum.

Die Kennzahlen machen deutlich, dass die ICH-Linearmotoren für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf konzipiert sind. Das Motordesign ist deshalb auch so optimiert, dass Wärmeverluste schnell aus dem Inneren abgeführt werden, zudem kommt eine verstärkte Isolierung für Spannungen bis 700 VDC zum Einsatz. Zur Bestimmung der Pollage nutzen die ICH-Motoren digitale Hall-Sensoren. Mit der Erweiterung des Antriebsportfolios erschließt KOLLMORGEN neue Anwendungsgebiete in den Bereichen Laser- und Plasmaschneiden, Bohrzentren sowie Verpackungstechnik. Lineare Direktantriebe kommen hier häufig als schnelle und präzise arbeitende Positionierachsen zum Einsatz.

Kollmorgen Pressekit

Bildtext:
Mit Eisen im Kern: Die ICH-Linearmotoren erweitern das Produktportfolio von KOLLMORGEN für Antriebsaufgaben mit hohen Ansprüchen an Kraft und Dynamik. Foto: KOLLMORGEN

Über Kollmorgen
Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com / [email protected]

© Kollmorgen.
Redaktionelle Verwendung honorarfrei. Hinweis / Beleg erbeten an:
www.gii.de