Kollmorgen - Antriebstechnik - Automation - SPS Steuerung - Motion Control- I/Os - Bedienen und Beobachten - Durchgängiges System - Steuerungstechnik
Überblick über die Kollmorgen Automation Suite™

Die Kollmorgen Automation Suite (KAS) umfasst sämtliche Software und Hardware, die Sie benötigen, um hochfunktionelle Maschinen schneller auf den Markt zu bringen, die einen entscheidenen Unterschied zum Wettbewerb bieten. KAS beschleunigt messbar die Entwicklungszeit, steigert den Durchsatz, minimiert Ausschuss und maximiert die Gesamtanlageneffektivität.
Software

Kollmorgen bietet innovative Software-Lösungen für die Programmierung sämtlicher Maschinenkomponenten, von der Servoverstärker-Ebene über die automatisierte Koordination von Maschinenachsen bis hin zur Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Controller Hardware

Kollmorgen bietet ein umfassendes Portfolio an Controller-Hardware für jede Maschinen-Architektur. Die Controller-Optionen umfassen autonome Controller, PC-Karten-Controller und antriebsintegrierte Controller.
AKT2G I/O-Geräte für KAS

Die Kollmorgen Automation Suite™ umfasst eine breite Auswahl an Remote I/O-Klemmen und -Kopplern, die auf automatische Erkennung und Konfiguration in unserer integrierten Entwicklungsumgebung konfiguriert sind.
Ob HMI oder MMI: Alles eine Frage der Sprache

Die Bedienerschnittstelle ist eine der wichtigsten Komponenten Ihrer Maschine und die Bedienerfreundlichkeit ein entscheidender Faktor.
KSM Sicherheitslösungen

Kollmorgen liefert die komplette Sicherheitskette vom Sensor bis zum Antrieb basierend auf der innovativen KSM Sicherheitslösung. Intelligente Sicherheitsfunktionen überwachen gefährliche Bewegungen ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen; damit leistet Kollmorgen einen Beitrag zur Verbesserung der Produktivität.
Netzwerkkabel

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten qualitativ hochwertige Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch alle benötigten Motor- und Antriebskabel.
- Servo Systems
- 2G Motion System
2G Motion System

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.
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
Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.
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
Die S200-Servoantriebe von Kollmorgen sind die ersten vollständig digitalen Industrieantriebe, die einen Drehzahlregelkreis mit einer Bandbreite von 800 Hz bieten.
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
Schrittantriebe für Wechsel- und Gleichstromanwendungen eignen sich ideal für leistungsfähige Indexierungsaufgaben. Sie ermöglichen Mikroschrittauflösungen von bis zu 50.000 Schritten pro Umdrehung und kommen ohne Rückführungssysteme aus.
P5000 Schrittantriebe

Der P5000 ist ein kompakter Mikroschrittantrieb, der für hohe Systemleistung in Kombination mit Kollmorgens POWERMAX II Schrittmotoren optimiert wurde. Er ist eine beeindruckende und dennoch einfache Ergänzung der Schrittantriebsfamilie von Kollmorgen.
P6000 Schrittantriebe

Der P6000 ist ein Mikroschrittantrieb mit Wechselstromeingang, der für die Kopplung mit POWERPAC und POWERMAX Schrittmotoren optimiert wurde. Mit der Einfachheit von DIP-Schaltern und der optimierten Leistung aus dem Komplettsystem steigert diese Schrittmotorlösung die Maschinenleistung, ohne die Komplexität zu erhöhen.
P7000 Schrittantriebe

Die P70530 Schrittantriebe von Kollmorgen bieten Ihnen die Leistungsfähigkeit eines Servosystems zu den Kosten und mit der Einfachheit einer Schrittantriebslösung. Der P70530 bietet in Kombination mit den Schrittmotoren von Kollmorgen ein einzigartiges Gleichlaufverhalten, unübertroffene Funktionalität und maximale Leistung.
6410 Schrittantriebe

Die leistungsstarken, modularen Mikroschrittantriebe sind für einen breiten Anforderungsbereich einsetzbar. Die Antriebe eignen sich ideal für Anwendungen mit niedriger DC-Eingangsspannung.
- Serviced Servoverstärker
- S600
Serviced Servoverstärker

Die S600 Servoverstärker sind nicht mehr für Neuapplikationen verfügbar aber wir bieten weiterhin Ersatzteile und Ersatzregler an.
S600

Konzipiert für den weltweiten Einsatz nutzen die Servoverstärker der Reihe SERVOSTAR® 600 gezielt die Vorteile der digitalen Servotechnik. Hohe Flexibilität bei Hard- und Software, einfache Bedienung und Multifunktionalität bereits im Standardgerät sind Argumente, die überzeugen.
- Zubehör
- Servozubehör
- Servokabel
- Bremswiderstände
Zubehör

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör.
Servozubehör

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör.
Servokabel

Die Methoden für die Verbindung von Verstärker und Motor variieren abhängig vom Bemessungsstrom und der Bemessungsspannung sowie aufgrund der minimalen Code-Abstände, unterschiedlicher Schirmungskonzepte und anderer Faktoren erheblich. Wir liefern vorkonfektionierte gebrauchsfertige Kabel, die die einschlägigen CE- und UL-Anforderungen für Leistungs- und Feedbackleitungen erfüllen.
Bremswiderstände

Während der Bremsung mit Hilfe des Motors wird elektrische Energie in den Servoverstärker zurückgespeist. Wenn überschüssige Energie nicht abgeleitet wird, kann es zu einem Überspannungsfehler kommen. Ein Bremswiderstand ermöglicht den Normalbetrieb des Servoverstärkers während der Verzögerung.
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
Die bürstenlosen Synchronservomotoren von Kollmorgen bieten kompakte Abmessungen, höchste Energieeffizienz und Zuverlässigkeit durch hohe Leistungsdichte, fein gestufte Drehzahl- und Drehmomentbereiche und geringe Fertigungstoleranzen.
2G Motion System

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.
AKM2G Servomotor

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.
AKM Baureihe

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.
AKMH-Edelstahlbaureihe

Die AKMH-Baureihe wurde für die härtesten Washdown-Umgebungen entwickelt. Die Kombination aus der IP69K-Konstruktion des AKMH und den korrosionsbeständigen Materialien ergibt einen Servomotor, deren Lebensdauer der Ihrer Maschine entspricht.
EKM Servomotoren

Goldline® Servomotoren

Die Goldline®-Serie von Kollmorgen bietet optimale Leistung für Anwendungen mit schneller Beschleunigung/Verzögerung, Lastanpassung oder großen Trägheitsdifferenzen. Diese Motoren sind für eine Netzspannung von 230 und 400/480 VAC erhältlich. Wir liefern auch explosionsgeschützte, Washdown- und tauchfähige Modelle.
Service Servomotoren

Die Servomotoren der DBL/DBK-Serie von Kollmorgen eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hoch dynamischen Anforderungen. Die DBK-Modelle verfügen über eine kurze Bauform für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Stellfläche. Die DBL/DBK-Motoren sind nicht mehr für neue Applikationen erhältlich
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
Rotatorische Direktantriebe ermöglichen höheren Durchsatz, bessere Zuverlässigkeit und gleichmäßigen, leisen Betrieb. Sie überzeugen durch hohe Leistungsdichte, Wartungsfreiheit, einfache mechanische Montage und erhöhte Präzision.
Gehäuselose 2G-Motoren der TBM-Serie

Diese gehäuselosen Motoren der nächsten Generation bieten eine hohe Drehmomentdichte für ein besonders kompaktes, leichtes elektromagnetisches Design, Standardgrößen für Wellgetriebe und sind skalierbar, damit Sie Ihre globalen Produktionsanforderungen erfüllen können.
Gehäuselose KBM-Serie

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.
CARTRIDGE DDR® Direktantriebe

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.
Gehäuselose TBM-Serie

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.
RBE Direktantriebe

Die RBE Serie von Kollmorgen ist eine bewährte Plattform, die seit vielen Jahren als Direktantriebslösung zum Einsatz kommt und weiterhin eine hervorragende Lösungen, wenn Scheibenläufer ähnliche Motoren mit relativ hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl gefragt sind.
Motoren mit linearem Direktantrieb

Ein Motor mit linearem Direktantrieb (DDL) ist im Prinzip ein Rotationsmotor in Flachbauweise, der direkt an die angetriebene Last gekoppelt ist. Diese Ausführung macht jegliche Kugel-/Trapezgewindetriebe, Zahnstangen und Ritzel sowie Riemen/Scheiben und Getriebe überflüssig.
D & DH Rotatorische Direktantriebe mit Gehäuse

Die DDR Servomotoren mit Gehäuse bieten hohe Drehmomentdichte, präzise Leistung und vollständige Wartungsfreiheit in einer einfach installierbaren Servolösung.
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
Die Schrittmotoren der PMX-Serie bieten unübertroffene Flexibilität durch eine breite Palette an Standard- sowie kundenspezifischen Optionen. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch herausragende Leistung zu niedrigen Kosten und maximaler Zuverlässigkeit dank der Antriebsexpertise und Verarbeitungsqualität von Kollmorgen aus.
POWERMAX Baureihe M und P

Die POWERMAX II Serien M und P bestehen aus Schrittmotoren der Baugröße NEMA 23 mit achteckigem Gehäuse, die mit halber, einfacher und doppelter Rotorlänge verfügbar sind. Diese Einheiten bieten eine Vielzahl an Standardoptionen sowie durch Co-Engineering entwickelte Modifikationen, ohne Einbußen in Bezug auf Skalierbarkeit oder Lieferzeit.
POWERPAC Serien K und N Schrittmotoren

Die POWERPAC-Serie umfasst robuste Hybrid-Schrittmotoren der Baugröße NEMA 34 und 42, die für einen sehr hohen Drehmoment konzipiert sind. Diese Einheiten sind mit Standardoptionen erhältlich und können in Zusammenarbeit modifiziert werden, um Sie an Ihre Anwendung anzupassen.
CT Schrittmotoren

Die Motoren der CT-Serie mit den Baugrößen Nema 17 und 23 verfügen über eine innovative Kühltechnologie, ein Magnetdesign für hohe Drehmomentausbeute, robuste Lager und hohe Spannungsfestigkeit. Diese Motoren unterstützen große Lasten und können mit allen Schrittmotortreibern verwendet werden.
MX Serie für Ex-Bereiche

Unsere MX-Systeme sind eine UL-explosionsschutz-zertifizierte Schrittmotorenreihe der Klasse 1, Division 1, Gruppe D und erfüllen somit die Anforderungen für den Einsatz in entsprechenden Gefahrenbereichen. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 mit Haltemomenten von 1,27 bis 9,82 Nm erhältlich.
Schrittmotoren mit hohem Drehmoment

Unsere Schrittmotoren der Serien T2, T, KM und MH172 bieten das höchste Drehmoment mit einer großen Auswahl an Baugrößen. Diese Motoren bieten eine leistungsstarke und kostengünstige Alternative zu pneumatischen, hydraulischen und Servomotorsystemen.
E und H Hybrid-Schrittmotoren

Diese hocheffizienten, verlustarmen Schrittmotoren mit konventionellem runden Rahmen gewährleisten ein niedrigeres Rotorträgheitsmoment und bieten höhere Beschleunigung im Vergleich zu anderen Motoren dieser Klasse. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 erhältlich.
- AC Synchronmotoren
- ST/SN AC Synchronmotoren
- KS & SS AC Synchronmotoren
- Synchronmotoren für den Einsatz im Ex-Bereich
AC Synchronmotoren

Kollmorgen bietet mit der Pacific Scientific ST/SN-Serie und den Superior-Electric-Produkten zwei Marken von Wechselstrom-Synchronmotoren an. Die leistungsstarken Motoren sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34, 42 und 66 erhältlich. Widerstands-Kondensator-Sätze sind ebenfalls erhältlich.
ST/SN AC Synchronmotoren

Die leistungsstarken Synchronmotoren der Baureihen ST und SN sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 (60, 90 und 110 mm) erhältlich. Widerstands-Kondensator-Sätze sind ebenfalls erhältlich.
KS & SS AC Synchronmotoren

Diese Synchronmotoren mit hohem Drehmoment sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 (60, 90 und 110 mm) mit Drehmomenten von bis zu 1.500 Nm erhältlich.
Synchronmotoren für den Einsatz im Ex-Bereich

Mit Drehmomenten von bis zu 1.059 Ncm sind diese Synchronmotoren in UL-gelisteten Versionen erhältlich, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe D geeignet sind. Die Baugrößen sind NEMA 42 und 66 (110 mm und 170 mm).
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
Unsere DC-Torquemotoren eignen sich ideal für Servosystemanwendungen, bei denen es auf minimale Abmessungen, Gewicht, Leistung und Reaktionszeit ankommt.
Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC)

Unsere Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) bieten eine robuste, qualitativ hochwertige Konstruktion und einen zuverlässigen Betrieb. Es sind viele Optionen erhältlich, darunter explosionsgeschützte Modelle, Washdown-Modelle und mehr - außerdem sind Co-Engineering Anpassungen möglich.
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
Explosionsgeschützte Versionen von Motoren sind so konzipiert, dass sie das Explosionrisiko minimieren und interne Explosionen eindämmen, ohne dass diese sich nach außen ausbreiten können.
EP-Serie Explosionsgeschützt

Diese Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) sind auf SCR-Katalysatoren ausgelegt und erfüllen die NEMA-Standards. Sie sind in einer Auswahl von Gleichspannungen von 1/4 bis 3/4 PS erhältlich.
Synchronmotoren für den Einsatz im Ex-Bereich

Mit Drehmomenten von bis zu 1.059 Ncm sind diese Synchronmotoren in UL-gelisteten Versionen erhältlich, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe D geeignet sind. Die Baugrößen sind NEMA 42 und 66 (110 mm und 170 mm).
Goldline Serie EB Servomotoren

Basierend auf den B- und M-Serien mit 230 VAC bietet die EB-Serie einen leistungsstarken, explosionsgeschützten Servomotor, der für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe D UL-gelistet ist.
MX Serie für Ex-Bereiche

Unsere MX-Systeme sind eine UL-explosionsschutz-zertifizierte Schrittmotorenreihe der Klasse 1, Division 1, Gruppe D und erfüllen somit die Anforderungen für den Einsatz in entsprechenden Gefahrenbereichen. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 mit Haltemomenten von 1,27 bis 9,82 Nm erhältlich.
- Motoren für die Lebensmittelindustrie
- AKMH-Edelstahlbaureihe
- AKM Washdown und Foodgrade
- STF Washdown-Motor - Lebensmitteltauglich
Motoren für die Lebensmittelindustrie

Qualitätsnormen und gesetzliche Vorschriften stellen strenge hygienische Anforderungen an Geräte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Fleisch- und Milchwirtschaft und die Pharma- und Kosmetikindustrie.
AKMH-Edelstahlbaureihe

Die AKMH-Baureihe wurde für die härtesten Washdown-Umgebungen entwickelt. Die Kombination aus der IP69K-Konstruktion des AKMH und den korrosionsbeständigen Materialien ergibt einen Servomotor, deren Lebensdauer der Ihrer Maschine entspricht.
AKM Washdown und Foodgrade

Die Servomotoren der AKM-Washdown- und -Washdown-Food-Serie verfügen über eine 2-K-Schutzbeschichtung und Dichtungen der Schutzart IP67 sowie Materialien aus Edelstahl, spezielle Fette und andere Materialien, die für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie entwickelt wurden. Sie eignen sich somit ideal für Anwendungen bei denen Hygiene und häufige Reinigung kritische Anforderungen sind.
STF Washdown-Motor - Lebensmitteltauglich

Diese Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) sind auf SCR-rated und erfüllen die NEMA-Standards. Sie sind mit 90 oder 180 VDC erhältlich, ab 1/4 bis 2 PS.
- Zubehör
- Servozubehör
- Servokabel
- Bremswiderstände
Zubehör

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör.
Servozubehör

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör.
Servokabel

Die Methoden für die Verbindung von Verstärker und Motor variieren abhängig vom Bemessungsstrom und der Bemessungsspannung sowie aufgrund der minimalen Code-Abstände, unterschiedlicher Schirmungskonzepte und anderer Faktoren erheblich. Wir liefern vorkonfektionierte gebrauchsfertige Kabel, die die einschlägigen CE- und UL-Anforderungen für Leistungs- und Feedbackleitungen erfüllen.
Bremswiderstände

Während der Bremsung mit Hilfe des Motors wird elektrische Energie in den Servoverstärker zurückgespeist. Wenn überschüssige Energie nicht abgeleitet wird, kann es zu einem Überspannungsfehler kommen. Ein Bremswiderstand ermöglicht den Normalbetrieb des Servoverstärkers während der Verzögerung.
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
Die elektrischen Zylinder von Kollmorgen zeichnen sich durch starke Schubkraft, hohe Geschwindigkeit und extrem präzise Positionsregelung aus. Diese hoch präzisen, geschlossenen Regelsysteme haben sich von einem sauberen und effizienten Ersatz für Hydraulikaktuatoren und Pneumatikzylinder rasch zur bevorzugten Alternative für zahlreiche Linearanwendungen entwickelt.
N2 Elektrische Zylinder

Die Baureihe N2 steht für eine wirtschaftliche Konstruktion für den niedrigen Leistungsbereich. Diese elektrischen Zylinder mit langer Lebensdauer und Nutzungsfreundlichkeit ermöglichen einfache Ein- und Ausfahrbewegungen für die Positionierung in festgelegten Punkten oder abhängig von einem analogen Spannungseingang.
EC1 Elektrische Zylinder

Die Baureihe EC1 bietet eine begrenzte Auswahl anwendungsspezifischer Lösungen zur Kostensenkung und Minimierung der Zylinderrahmengröße um 30 bis 40 Prozent. Das kleine Format ist in vielen Anwendungen perfekt geeignet für die Umrüstung von Pneumatikzylindern.
EC2 Elektrische Zylinder

Die elektrischen Zylinder der Baureihe EC2 bieten eine wirtschaftliche Lösung für leichte bis mittlere Lasten. Ob mit Kugel- oder Leitspindelantrieben sorgen diese Zylinder für hohe Laufruhe, geringes Spiel und hohe Genauigkeit, mit einer Auswahl unterschiedlicher Motor-Spindel-Übersetzungen.
EC3 Elektrische Zylinder

Die Baureihe EC3 steht für ein robustes lineares Antriebspaket für mittlere bis hohe Lasten. Erhältlich mit Kugel- oder Leitspindelantrieb und einer Vielzahl unterschiedlicher Motor-Spindel-Übersetzungen, die für hohe Laufruhe, geringes Spiel und hohe Genauigkeit sorgen.
EC4 Elektrische Zylinder

Die Baureihe EC4 ist ein Antriebspaket für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, das schwere Lasten mit überlegener Präzision und minimalem Spiel bewegt. Die Baureihe verfügt über präzisionsgewalzte Kugelgewinde mit unterschiedlichen Motor-Spindel-Übersetzungen.
EC5 Elektrische Zylinder

Für besonders hohe Lasten bietet unsere Baureihe EC5 eine extrem robuste Konstruktion mit präzisionsgewalzten Kugelspindeln, die mit unterschiedlichen Motor-Spindel-Übersetzungen erhältlich sind. Wie alle unsere elektrischen Zylinder bieten sie außergewöhnliche Genauigkeit bei geringem Spiel und hohe Laufruhe.
- Kolbenstangenlose Aktuatoren
- R2A Baureihe
- R3 Baureihe
- R4 Baureihe
Kolbenstangenlose Aktuatoren

An Stelle der beweglichen Stange eines elektrischen Zylinders besitzen diese kolbenstangenlosen Aktuatoren einen beweglichen Schlitten auf Linearlagern in einem stranggepressten Aluminiumrahmen. Dank dieser Konstruktion kann der kolbenstangenlose Aktuator die Last sicher führen und positionieren.
R2A Baureihe

Die Baureihe R2A bietet ein Schlittenlager, das durch seine Konstruktion eine geringe Lagerreibung, geschmeidigeren Betrieb und spielfreien Lauf ermöglicht. Die flexible Dichtung verhindert Umweltverschmutzung und gewährleistet lange Haltbarkeit; dadurch wird die Baureihe R2A zu einer effektiven Lösung, die auf die Anforderungen der Industrie zugeschnitten ist.
R3 Baureihe

Die kolbenlosen Aktuatoren der Baureihe R3 bieten ein robustes Design mit interner Linearführungsschiene und einer integrierten flexiblen Dichtung für den zuverlässigen Betrieb in Industrieumgebungen. Die Baureihe R3 ist für hohe Lasten oder hohe Beschleunigung bei maximaler Einschaltdauer ausgestattet und entweder mit einem Riemenantrieb für schnellste Bewegungen oder einem Schneckenantrie für höchste Schubkraft und Wiederholgenauigkeit ausgestattet.
R4 Baureihe

Die Baureihe R4 steht für unseren leistungsstärksten kolbenstangenlosen Aktuator, der für schnelle Beschleunigung, genaue Positionierung und höchste Lasten gebaut ist. Die interne Linearführungsschiene mit eingebauter flexibler Dichtung hält maximaler Einschaltdauer in rauen Industrieumgebungen stand..
- Präzisionstische
- DS4/6 Serie
Präzisionstische

Präzisionstische eignen sich hervorragend für Anwendungen, in denen Präzision und Wiederholgenauigkeit wichtiger sind als ein hoher Axialschub. Sie können ferner in Anwendungen mit hohen Momentlasten eingesetzt werden und sind ideale Bausteine für Mehrachs-Positioniersysteme.
DS4/6 Serie

Die Präzisionstische der DS Serie bieten überragende Leistung und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, sodass sie sich für fast jede ein- und mehrachsige Anwendung eignen. Unsere bewährte Abdichtung mit einer magnetischen Dichtleiste aus rostfreiem Stahl schützt die internen Komponenten zuverlässig vor Verschmutzungen und sorgt für maximale Betriebssicherheit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
- Motoren mit linearem Direktantrieb
Motoren mit linearem Direktantrieb

Ein Motor mit linearem Direktantrieb (DDL) ist im Prinzip ein Rotationsmotor in Flachbauweise, der direkt an die angetriebene Last gekoppelt ist. Diese Ausführung macht jegliche Kugel-/Trapezgewindetriebe, Zahnstangen und Ritzel sowie Riemen/Scheiben und Getriebe überflüssig.
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
Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen der Antriebstechnik eingesetzt, in denen ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, eine hohe Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel erforderlich sind.
DuraTRUE™ Getriebe

Die DuraTRUE™ Serie bietet hochpräzise Getriebe und eine Vielzahl von Wellenkonfigurationen, mit denen Sie Ihr System in der kleinstmöglichen Bauform ohne separate Kupplung auslegen können. Die DuraTRUE T-Ausführung ermöglicht sogar den Antrieb von zwei Achsen mit einem Motor.
EverTRUE™ Getriebe

Die Getriebe der EverTRUE™ Serie für den Dauereinsatz mit konstanter Belastung sind lebensdauergeschmiert und für mindestens 30.000 Betriebsstunden im 24/7-Betrieb ausgelegt. Diese hochpräzisen Getriebe sind mit unserem RediMount Montagesystem kompatibel, das eine einfache Installation an fast jedem Motor ermöglicht.
NemaTRUE™ Getriebe

Die NemaTRUE™ Getriebe sind in vier NEMA-Standardgrößen und drei metrischen Größen sowie geraden und rechtwinkligen Versionen erhältlich. Alle Ausführungen verfügen über unser RediMount™ System. Diese Präzisionsgetriebe bieten eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für zahlreiche Anwendungen.
PowerTRUE™ Technologie

Bei Kegelrädern sind Zahnradeingriffe in rechtwinkliger Bauform typischerweise auf Übersetzungen von 1:1 bis 3:1 begrenzt. Unsere PowerTRUE™ 90 Getriebetechnologie verwendet ein fortschrittliches Zahndesign, das den Übersetzungsbereich auf 5:1 erhöht. Sie ist für NemaTRUE, DuraTRUE, UltraTRUE und ValueTRUE 90°-Getriebe erhältlich.
Redimount™ System

Der RediMount™-Planetengetriebeadapter ermöglicht einen einfachen und fehlerfreien Einbau in jeden aktuell auf dem Markt verfügbaren Motor.
UltraTRUE™ Getriebe

Die UltraTRUE™ True Serie vereint unsere hochpräzise, ballig gefräste Schrägverzahnung mit der Planetenbauweise zu dem Getriebe mit dem höchsten Gleichlauf und leisesten Betrieb auf dem Markt. Ein breites Sortiment von metrischen Baugrößen und Übersetzungsverhältnissen sind sowohl in geraden als auch in 90°-Ausführungen erhältlich.
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
Unsere NDC8-Plattform bietet eine komplette Mehrzweck-Steuerungslösung für automatische Gabelstapler und andere FTS. Diese anwendungsunabhängige, skalierbare Lösung lässt sich einfach mit bestehenden Fahrzeugdesigns sowie mit Host-Systemen und Fördertechniklösungen integrieren.
- Unternehmen
- Presse & Anwenderberichte
- Pressemitteilungen
- 100 Jahre KOLLMORGEN
- AKD mit Profinet
- AKM Synchronservomotoren
- AKM Washdown
- AKM-Lieferzeit
- AKM2G: Damit geht jetzt noch mehr
- Advanced Kollmorgen Drive' (AKD)
- Antriebe mit noch mehr Sicherheit
- Antriebsstark, einbaufertig, abwaschbar
- Auf smarte Weise drin im Servoregler
- Bayhan übernimmt Istanbul
- Best European Distributor 2011
- Clever kombiniert:
- Compact Electric Cylinders
- Das Typische am Norden
- Der neue PCMM kommt auf die WIN Automation
- Dezentral durch alle Branchen
- Die Motortechnologie und das Entwicklungs-Know-how von Kollmorgen verbessern die Fähigkeiten des humanoiden Roboters CHIMP des Tartan Rescue-Teams
- Die Technik von Morgen muss einfacher werden
- Die Technik von Morgen muss einfacher werden
- Die zweite Servogeneration spricht EtherCAT
- Dressed to clean
- Edelstahlservomotoren: Echte Saubermänner
- Einmalig klein: AKM1
- Energie sparen und flexibler werden
- Energiesparen leicht gemacht
- Erweitert: Motion Control, Safety, Leistung
- Erweitert: Motion Control, Safety, Leistung
- Es läuft: Neue Fertigung am Standort D
- Flexible einsetzbare Servotechnik für das Maschinendesign von morgen
- Flexible einsetzbare Servotechnik für das Maschinendesign von morgen
- Fortive Completes Separation from Danaher
- Freie Auswahl: AKM jetzt mit DRIVE-CLiQ
- Für 24 und 48 Volt: KOLLMORGEN erweitert AKM Servomotorenserie
- Für Entwicklung und Applikation: Wissen überall abrufen
- Gallagher folgt Panenka
- Gallagher folgt Panenka
- Gemeinsame Stärke, gemeinsame Lösungen
- Increase Order Picking Productivity
- KBM-Direktmotor
- KOLLMORGEN stärkt den Süden
- KOLLMORGEN stärkt weiter den Süden
- KOLLMORGEN: Führungswechsel in UK
- Kollmorgen Automation Suite
- Kollmorgen Automation Suite
- Kollmorgen Automation Suite Programmierung
- Kollmorgen Decentralized AKD® Servo System Honored as Finalist in the 2016 Design News Golden Mousetrap Awards
- Kollmorgen Europe GmbH stellt EMEA+ Indien-Strategie für 2021 vor
- Kollmorgen NDC bezieht einen neuen Standort in Göteborg
- Kollmorgen Produkt-WIKI
- Kollmorgen SA mit eigener Website
- Kollmorgen als eines der Top 50 Robotics-Unternehmen weltweit für 2018 benannt
- Kollmorgen auf der Interpack 2011
- Kollmorgen auf der PACK EXPO 2011
- Kollmorgen auf der Sindex 2012
- Kollmorgen beruft neuen EMEA VP/GM
- Kollmorgen erweitert Händlernetz in Indien
- Kollmorgen erweitert sein Händlernetz in der Schweiz
- Kollmorgen führt neue Version von Motioneering ein
- Kollmorgen macht Bewegung im Kern sicherer
- Kollmorgen macht Bewegung im Kern sicherer
- Kollmorgen neu bei PLCopen
- Kollmorgen nimmt wichtige Hürde im Russlandgeschäft
- Kollmorgen stellt eine neue Generation robotertauglicher gehäuseloser Servomotoren vor
- Kollmorgen wurde als eines der 50 weltweit führenden Unternehmen in der Robotertechnik in die RBR50- Liste
- Kollmorgen zeichnet Partner aus
- Kollmorgens Motion-Control-Plattform mit Profinet-Schnittstelle
- Kollmorgens neues 2G Motion System zeigt die Vorteile von Single-Source-Lösungen mit einem systembasiertem Design
- Kraftvolle Präzision
- LS5 Navigator Tough Laser Navigation Sensor
- Lagerlogistik:
- Leistung verdoppelt
- Linearaktuatoren rundum hygienisch
- Linearaktuatoren rundum hygienisch
- Martin Zimmermann verstärkt Vertrieb
- Maschinenbau am Bosporus boomt:
- Mehr rausholen aus dem DC-Verbund
- Mit der 2Gen autonom auf die Piste
- Mit doppelter Leistung ins Feld
- Mit neuer Leichtigkeit
- Mit neuer Leichtigkeit
- Motion Control Kompetenz auf der Nord-Süd-Achse
- Motion Control für das Baltikum
- Motion Solutions auf den Punkt gebracht
- Multitalent zieht an einem Strang
- Neue Antriebsgeneration, neue Möglichkeiten
- Neue Antriebspakete mit innovativen Einkabellösungen: Hochleistung mit minimalem Hardware- und Verdrahtungsbedarf
- Neue Generation am Start
- Neue KBM-Direktmotor-Serie
- Neue Kollmorgen Servoverstärker S748 und S772
- Neue Motorenreihe aus Edelstahl in IP69K
- Neue Servogeneration am Bodensee
- Neue Servogeneration: Da geht noch was!
- Neue Website
- Neuer AKM-Synchronservomotor
- Neuer AKM-Synchronservomotor
- Neuer Controls Manager Europe
- Neuer Global Product Manager Motors
- Neuer Katalog
- Neuer Kollmorgen-Servoverstärker AKD™
- Neuer Mann in Tschechien
- Neuer SIL 3-zertifizierter S700-Servoverstärker
- Neuer Servomotor
- Neuer Servomotor senkt Kosten
- Neuer Vice President Sales and Marketing, Europe
- Neuer Vice President, Europe
- New Guide
- New Motion Programming Script (MPS)
- Partner of the Year: Der Preis geht nach Tschechien
- Partner seit mehr als 30 Jahren
- Partner, die wissen wie Motion Control geht
- Partnerpreis geht nach Baden Württemberg
- Rückführung: In nur acht Adern alles drin
- Rückführung: In nur acht Adern alles drin
- S700-Servoverstärker
- SINDEX 2018 in Bern
- Safety in zweiter Generation
- Schlank: Neue dezentrale Servoregler AKD-N
- Schnelle Auswahl einer Antriebslösung mit Kollmorgens neuer webbasierter MOTIONEERING® Online Application Engine
- Schneller Maschinen bauen, die sich von der Konkurrenz abheben
- Selection Guide to Thomson
- Servoantriebe hygienisch vor Ort
- Servoverstärker AKD BASIC: Weniger Hardware, geringere Installations-Kosten, mehr Leistung
- Sicherer Geber
- Significant Lead Time Reduction
- Sindex: Die Technik von Morgen muss einfacher werden
- Sindex: Die Technik von Morgen muss einfacher werden
- Skalierbare Lösungen im Messebrennpunkt
- Skandinavischer Automationsbenchmark
- Strategic Alliance and Supply Agreement
- Strategische Partnerschaft und Lieferabkommen
- Thomson Clean Energy Design Alternatives
- Umzug ins Verpackungscluster
- Verpackungsmaschinen
- Verpackungsmaschinen schneller optimieren
- Warum denn immer gleich der teure IPC?
- Wechsel an der Spitze von KOLLMORGEN
- Weniger ist mehr
- Weniger ist mehr
- Wenn Schritt- und Asynchronmotoren nicht reichen: Neue VLM-Servomotoren für Preis-Leistungs-Bewusste
- Über Jahrzehnte hinweg gewachsenes Vertrauen
- Anwenderberichte
- Lebensmittelverarbeitungsmachinen erfüllen die hygienischen Anforderungen
- Pressekontakte
- Pressemitteilungen
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
Hohe Leistungsdichte für kleinere, leichtere Roboter. Optimierte Kompaktheit und höhere Präzision für verbesserte Kontrolle und Sicherheit. Standardoptionen und optimierte Anpassungen für eine perfekte Lösung. Unübertroffene Erfahrung in der Antriebstechnik für bessere Roboter.
- Service & Support
- Search
- Kontakt
Kollmorgen erweitert Händlernetz in Indien
Ratingen, 27. Februar 2014
Kollmorgen erweitert seine Präsenz in Indien. Der Motion-Control-Spezialist schloss auf der sps ipc drives in Nürnberg einen Distributorenvertrag mit der Ruju Corporation ab. Das Unternehmen aus Ahmedabad im westindischen Bundesstaat Gujarat ist Teil der 1996 gegründeten Hiecon Technologies, die vor allem die Branchen Textil, Verpackung sowie Kunststoff mit Antriebs- und Steuerungstechnik ausrüstet.
„Die Partnerschaft mit Ruju ist für uns ein wichtiger Baustein, in einem starken Markt weiter zu wachsen“, erklärt Udo Panenka, Geschäftsführer von Kollmorgen Europe, während der Vertragsunterzeichnung. „Die hohe Kompetenz von Kollmorgen bei Servoantriebstechnik und Motion-Control-Lösungen bringt uns ab sofort echte Vorteile, in unserem Land als Komplettanbieter für Maschinenautomatisierungen auftreten zu können“, freut sich Hiren Joshi, Inhaber und CEO von Ruju.
Zufrieden sind die beiden Geschäftsführer auch deshalb, weil bereits die ersten gemeinsamen Projekte in der Verpackungstechnik vor dem Abschluss stehen. „Auf Basis unserer offenen wie standardisierten Produktplattform können wir gemeinsam mit Ruju sehr gut skalierte Steuerungs- und Motion-Control-Applikationen für Maschinenbauer in Indien passgenau entwickeln und schneller umsetzen“, fasst Alexander Hack, Market Development Manager bei Kollmorgen, die Vorteile dieser Partnerschaft zusammen. Hierzu zählen auch die besseren Möglichkeiten, mit effizienten Lösungskonzepte den extrem steigenden Energiekosten in Indien wirkungsvoll zu begegnen.
Bildtext:
Auf der sps ipc drives den Distributorenvertrag unterschrieben: Kollmorgen-Geschäftsführer Udo Panenka, Ruju-Inhaber Hiren Joshi und Market Development Manager Alexander Hack (von links) freuen sich auf den gemeinsamen Weg im indischen Markt. Foto: Kollmorgen
ÜBER KOLLMORGEN Kollmorgen ist ein führender Anbieter von integrierten Automations- und Antriebssystemen sowie entsprechenden Komponenten für Maschinenbauer auf der ganzen Welt. Mit über 70 Jahren Motion-Control-Design- und Anwendungserfahrung und fundierten Kenntnissen beim Aufbau von Standard- und Sonderlösungen liefert Kollmorgen immer wieder Lösungen, die sich hinsichtlich Performance, Qualität, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung auszeichnen. Kunden können dadurch einen unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren. – Weitere Informationen: www.kollmorgen.com / [email protected]
© Kollmorgen.
Redaktionelle Verwendung honorarfrei. Hinweis / Beleg erbeten an:www.gii.de