Back to top
 
 
 

 
 
  Schweiz | Februar 2019  
 
 
  Discover AKM2G  
 
     
 

 
 

Der leistungsstärkere Synchronservomotor: 30% mehr

 
 
 

Noch leistungsstärker als die besten Servomotoren, die heute auf dem Markt erhältlich sind.

Die Vorteile der neuen AKM2G?

Eine höhere Energieeffizienz und Drehmomentdichte, mehr Flexibilität, eine höhere Dynamik und eine bemerkenswerte Präzision im Vergleich zu den aktuellen Marktangeboten bei gleicher Ausführungsgröße.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Success Story: Der 3D-Schnitt für große Formate  
 
     
 
 
 

Linearmotoren und gehäuselose Direktantriebe für das Schneiden von Metall

 
 
 

Weltweit sind nur wenige Unternehmen in der Lage Maschinen zu bauen, die große Formate und verschiedene Materialien (wie Metall, Holz, Plastik, Keramik, Glas, Methacrylat und Verbundwerkstoffe) schneiden können. Laserschneiden wird erfolgreich in Bereichen angewandt, in welchen fortschrittliche Technologien, Präzision und Geschwindigkeit unerlässlich sind.

Mit den gehäuselosen Linearmotoren der IC-Baureihe und den rotativen Direktantrieben der KBM-Baureihe, bietet KOLLMORGEN Antriebslösungen, welche ermöglichen, dass Maschinenbauer im Vergleich zu Mitbewerbern schnellere, leistungsfähigere und kompaktere Maschinen bauen können. Dank diesen Lösungen enstand eine einzigartige Maschine...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 

 
 
 
 
  Kollmorgen Allenwindenstrasse 1
CH-8247 Flurlingen
Switzerland
Privacy Statement | Site Disclaimer | Unsubscribe