Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland | Sep. 2017  
 
 
  Alles andere als trivial: Milchpulver in die Dose  
 
     
 
 
 

Für Swiss Can Machinery sind skalierte Technik und funktionierende Schnittstellen lebensnotwendig

 
 
 

Eine Maschinenlösung für unterschiedliche Anwendungsgebiete und Branchen: Wie sich dieses Ziel erreichen lässt, zeigen die Abfüll- und Verpackungsanlagen der Swiss Can Machinery AG. Kommen diese beispielsweise für Pharmaprodukte ins Spiel, greifen die Schweizer bei der Aktorik zu Edelstahlmotoren. Sind die Hygieneanforderungen der Lebensmittelindustrie das Maß der Dinge, sind Motoren mit Washdown-Food-Beschichtung im Einsatz...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  YouTube Video  
 
     
 
 
 

Die AKM Servomotoren in der 48 Volt Variante nutzt der niederländische Verpackungsmaschinenbauer VH Vertical als Antrieb für den Etikettierer.

 

 
   
   
 
 
  Blog in Motion  
 
     
  Kollmorgen AKMH Edelstahlservomotor
 
 

10 Ansätze für hygienisches Design

 
 
 

Um OEM-Maschinenhersteller bei der Entwicklung von hygienischen Lösungen für die Verpackung und Verarbeitung von Lebensmitteln zu unterstützen, veröffentlichte das American Meat Institute 2008 ein Merkblatt für das Design hygienischer Anlagen.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH, Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
Datenschutzerklärung