Back to top
 
 
 

 
 
  Deutschland | Mai 2017  
 
 
  Für 24 und 48 Volt: KOLLMORGEN erweitert AKM Servomotorenserie  
 
     
  Kollmorgen AKM DC Servmotor Niederspannung
 
 

Antriebe mit Kleinspannung als Lösung für Maschinenmodule und das Retrofit

 
 
 

Energieeffizienz, Lebensdauer, Leistungsdichte, Überlastfähigkeit: Diese vier Vorteile permanenterregter Servoantriebe hat KOLLMORGEN jetzt in die Kleinspannungswelt übertragen. Die neuen AKM DC Servomotoren Niederspannung mit ihrer Auslegung auf 48 Volt waren ursprünglich als kundenspezifische Lösung für spezielle Einsatzgebiete gedacht.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Blog in Motion  
 
     
 
 
 

Auslegung – Teil 1: Erste Schritte bei der Auslegung von Servomotoren

 
 
 

Sie haben noch nie einen Servomotor ausgelegt? Wir möchten Ihnen einige der bewährten Verfahren vorstellen, die wir über die Jahre erarbeitet haben. In den kommenden Monaten setzen wir diese Reihe mit nützlichen Informationen und Tipps zur Auslegung von Servomotoren fort.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
 
  Motion in Movement  
 
     
 
 
 

KOLLMORGEN auf der sps ipc drives in Parma

 
 
 

KOLLMORGEN srl spielt eine führende Rolle bei „Motionlösungen in Bewegung - 4.0 Ready“ und zeigt Ausschnitte seiner umfassenden Produktpalette während der sps ipc drives im norditalienischen Parma vom 23. bis 25. Mai 2017 in Halle 3, Stand F022

 
 
     
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 

Kollmorgen Anwenderberichte

Kollmorgen Produktübersicht

Kollmorgen Video Galerie

Kollmorgen Motioneering Tool

Kollmorgen Developer Network KDN

 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH, Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
Datenschutzerklärung