Back to top
 
 
 

 
 
  Schweiz | November 2017  
 
 
  Span(n)end: Und der Haifisch, der hat Zähne  
 
     
 
 
 

AKD Drive & AKM Washdown Einkabelschlusstechnik für Alesa grinding machine

 
 
 

Gesinterte Werkzeuge genießen in der Metallbearbeitung den Ruf, besonders widerstandsfähig zu sein und ihre Schärfe über einen langen Zeitraum zu bewahren. Die Sägeblattprofis von Alesa haben eine Eigenentwicklung gestartet, um Kreissägenblätter zu schleifen: Die neue Denta Combi 160 ist für den Mehrschichtbetrieb konzipiert und arbeitet deshalb vollautomatisch. Präzise Synchronservomotoren mit robuster Washdown-Beschichtung von KOLLMORGEN übernehmen die exakte Positionierung des Hochfrequenz-Schleifkopfes.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Blog in Motion  
 
     
 
 
 

Exzentrizität, Flattern und wie ein Servosystem helfen kann

 
 
 

Die Exzentrizität ist als das Maß defin der absolut kreisrunden Form abweicht.

Im Idealfall sollte die Exzentrizität Null betragen; in der Realität ist dies jedoch nie der Fall...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
 
  SPS ipc drives Nürnberg 2017  
 
     
 
 
 

More power, same size

 
 
 

Das bietet unsere neue Servomotoren-Baureihe AKM2G.

Als Spezialist für Servoantriebstechnik und Motion Control kennt KOLLMORGEN die Anforderungen an die nächste Generation von Motion Technologie.

 

Besuchen Sie uns vom 28.-30. November 2017 in der Halle 3, Stand 648.

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 
 
 
  Kollmorgen, Rheingoldstrasse 50, CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Datenschutzerklärung | Impressum