Back to top
 
 
 

 
 
 
  Deutschland | April 2017  
 
 
  Flexibilität und Innovation für maximale Druckqualität  
 
     
  Kollmorgen OMET Xflex
 
 

Dezentralisierung von Kollmorgen: effizient, kompakt und modular

 
 
 

AKD-N dezentrale Servoverstärker und CDDR-Motoren von Kollmorgen sind das Herzstück der innovativen Xflex X5 von OMET: Die Schmalbahn-Druckmaschine bietet optimierte Rentabilitäts-Voraussetzungen, wenn es um die Bedruckung von Etiketten und flexiblen Verpackungen und Materialien geht. Die XFlex X5 garantiert höchste Druckqualität auf jedem Material. Neugierde, Leidenschaft für Innovationen, die Erweiterung des Horizonts...

 
 
  Weiterlesen  
 
 
  Die zweite Servogeneration spricht EtherCAT  
 
     
 
 
 

HMI 2017: Kollmorgen zeigt AKD2G Servoumrichter und PCMM Motion Controller

 
 
 

Ein Echtzeit-Ethernet-System für Motion und Safety: KOLLMORGEN nimmt für die zweite Servoumrichtergeneration AKD2G EtherCAT als Systembus. Auch beim Motion Controller PCMM ist die leistungsstarke Kommunikation mit EtherCAT gesetzte Größe. Beide Geräte zeigt KOLLMORGEN während der Hannover Messe Industrie vom 24. bis 28. April 2017 auf dem Stand der ETG-Nutzerorganisation in Halle 9, Stand D18.

 
 
  Weiterlesen  
Kollmorgen at the Hannover Messe 2017  
 
 
  Join our English webinar:  
 
     
  Pro Food World Webinar Kollmorgen
 
 

Does Hygienic Design Increase Sanitation Efficacy?

 
 
 

Reducing the risk of food recall is priority for all food manufacturers. Sanitation procedures are being evaluated and improved. Findings of a test comparing servo motors with standard designs to a servo motor purposely designed to be hygienic will be reviewed.

Tuesday, May 9, 2017 - 1:00pm to 2:00pm - Central Time
Speakers: Bill Sutton, Electrical Engineer, Kollmorgen and Robert C. Williams, Ph.D., Associate Professor, Virginia Tech

 
 
  Register here  
 
 
  Mit Kollmorgen mehr erfahren  
 
 
 
 
 
 
  KOLLMORGEN Europe GmbH, Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
Datenschutzerklärung