Back to top

 

 

Verpackungen elektrisch tiefziehen:
Ohne Pneumatik schneller dicht

Leiser, effizienter, besser regelbar: MULTIVAC nutzt Servokompetenz von Kollmorgen

Der Verpackungsmaschinenbau setzt immer mehr auf elektrische Servotechnik – und substituiert damit vor allem pneumatisch angetriebene Bewegungsführungen. „Servotechnik lässt sich insgesamt besser regeln und trägt zu einer Reduzierung der Geräuschentwicklung bei. Außerdem können wir mit diesen Systemen höhere Taktzahlen erzielen“, unterstrich erst kürzlich Guido Spix, CTO von MULTIVAC, auf einer Verpackungsmesse. Der Verpackungsmaschinenhersteller nutzt vor allem Antriebslösungen von Kollmorgen, um den Energieverbrauch zu senken, die Effektivität der Anlagen zu erhöhen und die Verpackungsprozesse noch sicherer zu machen. 

 

Interessant für eine Kollegin oder einen Kollegen? Leiten Sie die Email doch einfach weiter...

KOLLMORGEN Europe GmbH | Pempelfurtstr. 1 | D-40880 Ratingen www.kollmorgen.com |
+49.(0)2102.9394.0 | [email protected]

eNews bestellen | eNews abbestellen | eNews - Archiv Datenschutzerklärung

©2014 Kollmorgen. Alle Rechte vorbehalten.