Back to top

 

Mit direktem Antrieb 360 Grad etikettiert
Gemeinsame Entwicklung: Motion-Control-Lösung mit integrierter Etikettiersteuerung

Kollmorgen Schleuter AKD PDMM ServoverstärkerImmer mehr mobile elektronische Geräte heizen den Konsum von Batterien und Akkus an – laut GfK von 116 Millionen in 2008 auf 300 Millionen in 2012 allein in Deutschland. Angesichts dieser Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung zählt Produktivität bei der kosteneffizienten Herstellung. Die Maschinenbauexperten von Schleuter konnten während eines Redesigns die Leistung einer bestehenden Batterie-Etikettiermaschine in China von 600 auf 1000 Stück in der Minute steigern. Möglich wurde dieser Sprung durch eine in die Antriebsregler von Kollmorgen integrierte Automatisierung inklusive Bewegungssteuerung (Motion-Control).

 

 

Interessant für eine Kollegin oder einen Kollegen? Leiten Sie die Email doch einfach weiter...

KOLLMORGEN Europe GmbH | Pempelfurtstr. 1 | D-40880 Ratingen www.kollmorgen.com |
+49.(0)2102.9394.0 | [email protected]

eNews bestellen | eNews abbestellen | eNews - Archiv Datenschutzerklärung

©2014 Kollmorgen. Alle Rechte vorbehalten.