Jede AGV-Installation erfordert Service und Upgrades. Was ist dabei zu beachten? Nicht so viel,...
- Automatisierung
- Kollmorgen Automation Suite™
- Software
- Controller Hardware
- Dezentrale Feldbus-Geräte
- Ob HMI oder MMI: Alles eine Frage der Sprache
- KSM Sicherheitslösungen
- Netzwerkkabel
Automatisierung

Kollmorgen - Antriebstechnik - Automation - SPS Steuerung - Motion Control- I/Os - Bedienen und Beobachten - Durchgängiges System - Steuerungstechnik
Kollmorgen Automation Suite™

Unsere erstklassige Automation Suite beinhaltet die gesamte Software und Hardware, die Sie benötigen, um wahrhaft einzigartige Hochleistungs-Maschinen schneller zu bauen und auf den Markt zu bringen. Die Kollmorgen Automation Suite™ sorgt nachweislich für eine spürbare Verkürzung der Entwicklungszeit, gesteigerten Durchsatz, die Reduzierung von Ausschuss und eine Maximierung der Gesamtanlageneffektivität.
Software

Kollmorgen bietet innovative Software-Lösungen für die Programmierung sämtlicher Maschinenkomponenten, von der Servoverstärker-Ebene über die automatisierte Koordination von Maschinenachsen bis hin zur Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Controller Hardware

Kollmorgen bietet ein umfassendes Portfolio an Controller-Hardware für jede Maschinen-Architektur. Die Controller-Optionen umfassen autonome Controller, PC-Karten-Controller und antriebsintegrierte Controller.
Dezentrale Feldbus-Geräte

Diese dezentralen E/A-Geräte und Koppler sind für EtherCAT® optimiert und auf automatische Erkennung und Konfiguration innerhalb unserer integrierten Entwicklungsumgebung ausgelegt.
Ob HMI oder MMI: Alles eine Frage der Sprache

Die Bedienerschnittstelle ist eine der wichtigsten Komponenten Ihrer Maschine und die Bedienerfreundlichkeit ein entscheidender Faktor.
KSM Sicherheitslösungen

Kollmorgen liefert die komplette Sicherheitskette vom Sensor bis zum Antrieb basierend auf der innovativen KSM Sicherheitslösung. Intelligente Sicherheitsfunktionen überwachen gefährliche Bewegungen ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen; damit leistet Kollmorgen einen Beitrag zur Verbesserung der Produktivität.
Netzwerkkabel

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten qualitativ hochwertige Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch alle benötigten Motor- und Antriebskabel.