Kollmorgen - Antriebstechnik - Automation - SPS Steuerung - Motion Control- I/Os - Bedienen und Beobachten - Durchgängiges System - Steuerungstechnik
Überblick über die Kollmorgen Automation Suite™

Die Kollmorgen Automation Suite (KAS) umfasst sämtliche Software und Hardware, die Sie benötigen, um hochfunktionelle Maschinen schneller auf den Markt zu bringen, die einen entscheidenen Unterschied zum Wettbewerb bieten. KAS beschleunigt messbar die Entwicklungszeit, steigert den Durchsatz, minimiert Ausschuss und maximiert die Gesamtanlageneffektivität.
Software

Kollmorgen bietet innovative Software-Lösungen für die Programmierung sämtlicher Maschinenkomponenten, von der Servoverstärker-Ebene über die automatisierte Koordination von Maschinenachsen bis hin zur Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Controller Hardware

Kollmorgen bietet ein umfassendes Portfolio an Controller-Hardware für jede Maschinen-Architektur. Die Controller-Optionen umfassen autonome Controller, PC-Karten-Controller und antriebsintegrierte Controller.
AKT2G I/O-Geräte für KAS

Die Kollmorgen Automation Suite™ umfasst eine breite Auswahl an Remote I/O-Klemmen und -Kopplern, die auf automatische Erkennung und Konfiguration in unserer integrierten Entwicklungsumgebung konfiguriert sind.
Ob HMI oder MMI: Alles eine Frage der Sprache

Die Bedienerschnittstelle ist eine der wichtigsten Komponenten Ihrer Maschine und die Bedienerfreundlichkeit ein entscheidender Faktor.
KSM Sicherheitslösungen

Kollmorgen liefert die komplette Sicherheitskette vom Sensor bis zum Antrieb basierend auf der innovativen KSM Sicherheitslösung. Intelligente Sicherheitsfunktionen überwachen gefährliche Bewegungen ohne den Produktionsprozess zu unterbrechen; damit leistet Kollmorgen einen Beitrag zur Verbesserung der Produktivität.
Netzwerkkabel

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten qualitativ hochwertige Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch alle benötigten Motor- und Antriebskabel.
- Servo Systems
- 2G Motion System
2G Motion System

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.
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
Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.
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
Die S200-Servoantriebe von Kollmorgen sind die ersten vollständig digitalen Industrieantriebe, die einen Drehzahlregelkreis mit einer Bandbreite von 800 Hz bieten.
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
Schrittantriebe für Wechsel- und Gleichstromanwendungen eignen sich ideal für leistungsfähige Indexierungsaufgaben. Sie ermöglichen Mikroschrittauflösungen von bis zu 50.000 Schritten pro Umdrehung und kommen ohne Rückführungssysteme aus.
P5000 Schrittantriebe

Der P5000 ist ein kompakter Mikroschrittantrieb, der für hohe Systemleistung in Kombination mit Kollmorgens POWERMAX II Schrittmotoren optimiert wurde. Er ist eine beeindruckende und dennoch einfache Ergänzung der Schrittantriebsfamilie von Kollmorgen.
P6000 Schrittantriebe

Der P6000 ist ein Mikroschrittantrieb mit Wechselstromeingang, der für die Kopplung mit POWERPAC und POWERMAX Schrittmotoren optimiert wurde. Mit der Einfachheit von DIP-Schaltern und der optimierten Leistung aus dem Komplettsystem steigert diese Schrittmotorlösung die Maschinenleistung, ohne die Komplexität zu erhöhen.
P7000 Schrittantriebe

Die P70530 Schrittantriebe von Kollmorgen bieten Ihnen die Leistungsfähigkeit eines Servosystems zu den Kosten und mit der Einfachheit einer Schrittantriebslösung. Der P70530 bietet in Kombination mit den Schrittmotoren von Kollmorgen ein einzigartiges Gleichlaufverhalten, unübertroffene Funktionalität und maximale Leistung.
6410 Schrittantriebe

Die leistungsstarken, modularen Mikroschrittantriebe sind für einen breiten Anforderungsbereich einsetzbar. Die Antriebe eignen sich ideal für Anwendungen mit niedriger DC-Eingangsspannung.
- Serviced Servoverstärker
- S600
Serviced Servoverstärker

Die S600 Servoverstärker sind nicht mehr für Neuapplikationen verfügbar aber wir bieten weiterhin Ersatzteile und Ersatzregler an.
S600

Konzipiert für den weltweiten Einsatz nutzen die Servoverstärker der Reihe SERVOSTAR® 600 gezielt die Vorteile der digitalen Servotechnik. Hohe Flexibilität bei Hard- und Software, einfache Bedienung und Multifunktionalität bereits im Standardgerät sind Argumente, die überzeugen.
- Zubehör
- Servozubehör
- Servokabel
- Bremswiderstände
Zubehör

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör.
Servozubehör

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör.
Servokabel

Die Methoden für die Verbindung von Verstärker und Motor variieren abhängig vom Bemessungsstrom und der Bemessungsspannung sowie aufgrund der minimalen Code-Abstände, unterschiedlicher Schirmungskonzepte und anderer Faktoren erheblich. Wir liefern vorkonfektionierte gebrauchsfertige Kabel, die die einschlägigen CE- und UL-Anforderungen für Leistungs- und Feedbackleitungen erfüllen.
Bremswiderstände

Während der Bremsung mit Hilfe des Motors wird elektrische Energie in den Servoverstärker zurückgespeist. Wenn überschüssige Energie nicht abgeleitet wird, kann es zu einem Überspannungsfehler kommen. Ein Bremswiderstand ermöglicht den Normalbetrieb des Servoverstärkers während der Verzögerung.
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
Die bürstenlosen Synchronservomotoren von Kollmorgen bieten kompakte Abmessungen, höchste Energieeffizienz und Zuverlässigkeit durch hohe Leistungsdichte, fein gestufte Drehzahl- und Drehmomentbereiche und geringe Fertigungstoleranzen.
2G Motion System

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.
AKM2G Servomotor

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.
AKM Baureihe

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.
AKMH-Edelstahlbaureihe

Die AKMH-Baureihe wurde für die härtesten Washdown-Umgebungen entwickelt. Die Kombination aus der IP69K-Konstruktion des AKMH und den korrosionsbeständigen Materialien ergibt einen Servomotor, deren Lebensdauer der Ihrer Maschine entspricht.
EKM Servomotoren

Goldline® Servomotoren

Die Goldline®-Serie von Kollmorgen bietet optimale Leistung für Anwendungen mit schneller Beschleunigung/Verzögerung, Lastanpassung oder großen Trägheitsdifferenzen. Diese Motoren sind für eine Netzspannung von 230 und 400/480 VAC erhältlich. Wir liefern auch explosionsgeschützte, Washdown- und tauchfähige Modelle.
Service Servomotoren

Die Servomotoren der DBL/DBK-Serie von Kollmorgen eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hoch dynamischen Anforderungen. Die DBK-Modelle verfügen über eine kurze Bauform für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Stellfläche. Die DBL/DBK-Motoren sind nicht mehr für neue Applikationen erhältlich
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
Rotatorische Direktantriebe ermöglichen höheren Durchsatz, bessere Zuverlässigkeit und gleichmäßigen, leisen Betrieb. Sie überzeugen durch hohe Leistungsdichte, Wartungsfreiheit, einfache mechanische Montage und erhöhte Präzision.
Gehäuselose 2G-Motoren der TBM-Serie

Diese gehäuselosen Motoren der nächsten Generation bieten eine hohe Drehmomentdichte für ein besonders kompaktes, leichtes elektromagnetisches Design, Standardgrößen für Wellgetriebe und sind skalierbar, damit Sie Ihre globalen Produktionsanforderungen erfüllen können.
Gehäuselose KBM-Serie

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.
CARTRIDGE DDR® Direktantriebe

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.
Gehäuselose TBM-Serie

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.
RBE Direktantriebe

Die RBE Serie von Kollmorgen ist eine bewährte Plattform, die seit vielen Jahren als Direktantriebslösung zum Einsatz kommt und weiterhin eine hervorragende Lösungen, wenn Scheibenläufer ähnliche Motoren mit relativ hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl gefragt sind.
Motoren mit linearem Direktantrieb

Ein Motor mit linearem Direktantrieb (DDL) ist im Prinzip ein Rotationsmotor in Flachbauweise, der direkt an die angetriebene Last gekoppelt ist. Diese Ausführung macht jegliche Kugel-/Trapezgewindetriebe, Zahnstangen und Ritzel sowie Riemen/Scheiben und Getriebe überflüssig.
D & DH Rotatorische Direktantriebe mit Gehäuse

Die DDR Servomotoren mit Gehäuse bieten hohe Drehmomentdichte, präzise Leistung und vollständige Wartungsfreiheit in einer einfach installierbaren Servolösung.
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
Die Schrittmotoren der PMX-Serie bieten unübertroffene Flexibilität durch eine breite Palette an Standard- sowie kundenspezifischen Optionen. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch herausragende Leistung zu niedrigen Kosten und maximaler Zuverlässigkeit dank der Antriebsexpertise und Verarbeitungsqualität von Kollmorgen aus.
POWERMAX Baureihe M und P

Die POWERMAX II Serien M und P bestehen aus Schrittmotoren der Baugröße NEMA 23 mit achteckigem Gehäuse, die mit halber, einfacher und doppelter Rotorlänge verfügbar sind. Diese Einheiten bieten eine Vielzahl an Standardoptionen sowie durch Co-Engineering entwickelte Modifikationen, ohne Einbußen in Bezug auf Skalierbarkeit oder Lieferzeit.
POWERPAC Serien K und N Schrittmotoren

Die POWERPAC-Serie umfasst robuste Hybrid-Schrittmotoren der Baugröße NEMA 34 und 42, die für einen sehr hohen Drehmoment konzipiert sind. Diese Einheiten sind mit Standardoptionen erhältlich und können in Zusammenarbeit modifiziert werden, um Sie an Ihre Anwendung anzupassen.
CT Schrittmotoren

Die Motoren der CT-Serie mit den Baugrößen Nema 17 und 23 verfügen über eine innovative Kühltechnologie, ein Magnetdesign für hohe Drehmomentausbeute, robuste Lager und hohe Spannungsfestigkeit. Diese Motoren unterstützen große Lasten und können mit allen Schrittmotortreibern verwendet werden.
MX Serie für Ex-Bereiche

Unsere MX-Systeme sind eine UL-explosionsschutz-zertifizierte Schrittmotorenreihe der Klasse 1, Division 1, Gruppe D und erfüllen somit die Anforderungen für den Einsatz in entsprechenden Gefahrenbereichen. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 mit Haltemomenten von 1,27 bis 9,82 Nm erhältlich.
Schrittmotoren mit hohem Drehmoment

Unsere Schrittmotoren der Serien T2, T, KM und MH172 bieten das höchste Drehmoment mit einer großen Auswahl an Baugrößen. Diese Motoren bieten eine leistungsstarke und kostengünstige Alternative zu pneumatischen, hydraulischen und Servomotorsystemen.
E und H Hybrid-Schrittmotoren

Diese hocheffizienten, verlustarmen Schrittmotoren mit konventionellem runden Rahmen gewährleisten ein niedrigeres Rotorträgheitsmoment und bieten höhere Beschleunigung im Vergleich zu anderen Motoren dieser Klasse. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 erhältlich.
- AC Synchronmotoren
- ST/SN AC Synchronmotoren
- KS & SS AC Synchronmotoren
- Synchronmotoren für den Einsatz im Ex-Bereich
AC Synchronmotoren

Kollmorgen bietet mit der Pacific Scientific ST/SN-Serie und den Superior-Electric-Produkten zwei Marken von Wechselstrom-Synchronmotoren an. Die leistungsstarken Motoren sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34, 42 und 66 erhältlich. Widerstands-Kondensator-Sätze sind ebenfalls erhältlich.
ST/SN AC Synchronmotoren

Die leistungsstarken Synchronmotoren der Baureihen ST und SN sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 (60, 90 und 110 mm) erhältlich. Widerstands-Kondensator-Sätze sind ebenfalls erhältlich.
KS & SS AC Synchronmotoren

Diese Synchronmotoren mit hohem Drehmoment sind in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 (60, 90 und 110 mm) mit Drehmomenten von bis zu 1.500 Nm erhältlich.
Synchronmotoren für den Einsatz im Ex-Bereich

Mit Drehmomenten von bis zu 1.059 Ncm sind diese Synchronmotoren in UL-gelisteten Versionen erhältlich, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe D geeignet sind. Die Baugrößen sind NEMA 42 und 66 (110 mm und 170 mm).
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
Unsere DC-Torquemotoren eignen sich ideal für Servosystemanwendungen, bei denen es auf minimale Abmessungen, Gewicht, Leistung und Reaktionszeit ankommt.
Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC)

Unsere Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) bieten eine robuste, qualitativ hochwertige Konstruktion und einen zuverlässigen Betrieb. Es sind viele Optionen erhältlich, darunter explosionsgeschützte Modelle, Washdown-Modelle und mehr - außerdem sind Co-Engineering Anpassungen möglich.
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
Explosionsgeschützte Versionen von Motoren sind so konzipiert, dass sie das Explosionrisiko minimieren und interne Explosionen eindämmen, ohne dass diese sich nach außen ausbreiten können.
EP-Serie Explosionsgeschützt

Diese Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) sind auf SCR-Katalysatoren ausgelegt und erfüllen die NEMA-Standards. Sie sind in einer Auswahl von Gleichspannungen von 1/4 bis 3/4 PS erhältlich.
Synchronmotoren für den Einsatz im Ex-Bereich

Mit Drehmomenten von bis zu 1.059 Ncm sind diese Synchronmotoren in UL-gelisteten Versionen erhältlich, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe D geeignet sind. Die Baugrößen sind NEMA 42 und 66 (110 mm und 170 mm).
Goldline Serie EB Servomotoren

Basierend auf den B- und M-Serien mit 230 VAC bietet die EB-Serie einen leistungsstarken, explosionsgeschützten Servomotor, der für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe D UL-gelistet ist.
MX Serie für Ex-Bereiche

Unsere MX-Systeme sind eine UL-explosionsschutz-zertifizierte Schrittmotorenreihe der Klasse 1, Division 1, Gruppe D und erfüllen somit die Anforderungen für den Einsatz in entsprechenden Gefahrenbereichen. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 mit Haltemomenten von 1,27 bis 9,82 Nm erhältlich.
- Motoren für die Lebensmittelindustrie
- AKMH-Edelstahlbaureihe
- AKM Washdown und Foodgrade
- STF Washdown-Motor - Lebensmitteltauglich
Motoren für die Lebensmittelindustrie

Qualitätsnormen und gesetzliche Vorschriften stellen strenge hygienische Anforderungen an Geräte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Fleisch- und Milchwirtschaft und die Pharma- und Kosmetikindustrie.
AKMH-Edelstahlbaureihe

Die AKMH-Baureihe wurde für die härtesten Washdown-Umgebungen entwickelt. Die Kombination aus der IP69K-Konstruktion des AKMH und den korrosionsbeständigen Materialien ergibt einen Servomotor, deren Lebensdauer der Ihrer Maschine entspricht.
AKM Washdown und Foodgrade

Die Servomotoren der AKM-Washdown- und -Washdown-Food-Serie verfügen über eine 2-K-Schutzbeschichtung und Dichtungen der Schutzart IP67 sowie Materialien aus Edelstahl, spezielle Fette und andere Materialien, die für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie entwickelt wurden. Sie eignen sich somit ideal für Anwendungen bei denen Hygiene und häufige Reinigung kritische Anforderungen sind.
STF Washdown-Motor - Lebensmitteltauglich

Diese Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) sind auf SCR-rated und erfüllen die NEMA-Standards. Sie sind mit 90 oder 180 VDC erhältlich, ab 1/4 bis 2 PS.
- Zubehör
- Servozubehör
- Servokabel
- Bremswiderstände
Zubehör

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör.
Servozubehör

Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör.
Servokabel

Die Methoden für die Verbindung von Verstärker und Motor variieren abhängig vom Bemessungsstrom und der Bemessungsspannung sowie aufgrund der minimalen Code-Abstände, unterschiedlicher Schirmungskonzepte und anderer Faktoren erheblich. Wir liefern vorkonfektionierte gebrauchsfertige Kabel, die die einschlägigen CE- und UL-Anforderungen für Leistungs- und Feedbackleitungen erfüllen.
Bremswiderstände

Während der Bremsung mit Hilfe des Motors wird elektrische Energie in den Servoverstärker zurückgespeist. Wenn überschüssige Energie nicht abgeleitet wird, kann es zu einem Überspannungsfehler kommen. Ein Bremswiderstand ermöglicht den Normalbetrieb des Servoverstärkers während der Verzögerung.
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
Die elektrischen Zylinder von Kollmorgen zeichnen sich durch starke Schubkraft, hohe Geschwindigkeit und extrem präzise Positionsregelung aus. Diese hoch präzisen, geschlossenen Regelsysteme haben sich von einem sauberen und effizienten Ersatz für Hydraulikaktuatoren und Pneumatikzylinder rasch zur bevorzugten Alternative für zahlreiche Linearanwendungen entwickelt.
N2 Elektrische Zylinder

Die Baureihe N2 steht für eine wirtschaftliche Konstruktion für den niedrigen Leistungsbereich. Diese elektrischen Zylinder mit langer Lebensdauer und Nutzungsfreundlichkeit ermöglichen einfache Ein- und Ausfahrbewegungen für die Positionierung in festgelegten Punkten oder abhängig von einem analogen Spannungseingang.
EC1 Elektrische Zylinder

Die Baureihe EC1 bietet eine begrenzte Auswahl anwendungsspezifischer Lösungen zur Kostensenkung und Minimierung der Zylinderrahmengröße um 30 bis 40 Prozent. Das kleine Format ist in vielen Anwendungen perfekt geeignet für die Umrüstung von Pneumatikzylindern.
EC2 Elektrische Zylinder

Die elektrischen Zylinder der Baureihe EC2 bieten eine wirtschaftliche Lösung für leichte bis mittlere Lasten. Ob mit Kugel- oder Leitspindelantrieben sorgen diese Zylinder für hohe Laufruhe, geringes Spiel und hohe Genauigkeit, mit einer Auswahl unterschiedlicher Motor-Spindel-Übersetzungen.
EC3 Elektrische Zylinder

Die Baureihe EC3 steht für ein robustes lineares Antriebspaket für mittlere bis hohe Lasten. Erhältlich mit Kugel- oder Leitspindelantrieb und einer Vielzahl unterschiedlicher Motor-Spindel-Übersetzungen, die für hohe Laufruhe, geringes Spiel und hohe Genauigkeit sorgen.
EC4 Elektrische Zylinder

Die Baureihe EC4 ist ein Antriebspaket für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, das schwere Lasten mit überlegener Präzision und minimalem Spiel bewegt. Die Baureihe verfügt über präzisionsgewalzte Kugelgewinde mit unterschiedlichen Motor-Spindel-Übersetzungen.
EC5 Elektrische Zylinder

Für besonders hohe Lasten bietet unsere Baureihe EC5 eine extrem robuste Konstruktion mit präzisionsgewalzten Kugelspindeln, die mit unterschiedlichen Motor-Spindel-Übersetzungen erhältlich sind. Wie alle unsere elektrischen Zylinder bieten sie außergewöhnliche Genauigkeit bei geringem Spiel und hohe Laufruhe.
- Kolbenstangenlose Aktuatoren
- R2A Baureihe
- R3 Baureihe
- R4 Baureihe
Kolbenstangenlose Aktuatoren

An Stelle der beweglichen Stange eines elektrischen Zylinders besitzen diese kolbenstangenlosen Aktuatoren einen beweglichen Schlitten auf Linearlagern in einem stranggepressten Aluminiumrahmen. Dank dieser Konstruktion kann der kolbenstangenlose Aktuator die Last sicher führen und positionieren.
R2A Baureihe

Die Baureihe R2A bietet ein Schlittenlager, das durch seine Konstruktion eine geringe Lagerreibung, geschmeidigeren Betrieb und spielfreien Lauf ermöglicht. Die flexible Dichtung verhindert Umweltverschmutzung und gewährleistet lange Haltbarkeit; dadurch wird die Baureihe R2A zu einer effektiven Lösung, die auf die Anforderungen der Industrie zugeschnitten ist.
R3 Baureihe

Die kolbenlosen Aktuatoren der Baureihe R3 bieten ein robustes Design mit interner Linearführungsschiene und einer integrierten flexiblen Dichtung für den zuverlässigen Betrieb in Industrieumgebungen. Die Baureihe R3 ist für hohe Lasten oder hohe Beschleunigung bei maximaler Einschaltdauer ausgestattet und entweder mit einem Riemenantrieb für schnellste Bewegungen oder einem Schneckenantrie für höchste Schubkraft und Wiederholgenauigkeit ausgestattet.
R4 Baureihe

Die Baureihe R4 steht für unseren leistungsstärksten kolbenstangenlosen Aktuator, der für schnelle Beschleunigung, genaue Positionierung und höchste Lasten gebaut ist. Die interne Linearführungsschiene mit eingebauter flexibler Dichtung hält maximaler Einschaltdauer in rauen Industrieumgebungen stand..
- Präzisionstische
- DS4/6 Serie
Präzisionstische

Präzisionstische eignen sich hervorragend für Anwendungen, in denen Präzision und Wiederholgenauigkeit wichtiger sind als ein hoher Axialschub. Sie können ferner in Anwendungen mit hohen Momentlasten eingesetzt werden und sind ideale Bausteine für Mehrachs-Positioniersysteme.
DS4/6 Serie

Die Präzisionstische der DS Serie bieten überragende Leistung und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, sodass sie sich für fast jede ein- und mehrachsige Anwendung eignen. Unsere bewährte Abdichtung mit einer magnetischen Dichtleiste aus rostfreiem Stahl schützt die internen Komponenten zuverlässig vor Verschmutzungen und sorgt für maximale Betriebssicherheit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
- Motoren mit linearem Direktantrieb
Motoren mit linearem Direktantrieb

Ein Motor mit linearem Direktantrieb (DDL) ist im Prinzip ein Rotationsmotor in Flachbauweise, der direkt an die angetriebene Last gekoppelt ist. Diese Ausführung macht jegliche Kugel-/Trapezgewindetriebe, Zahnstangen und Ritzel sowie Riemen/Scheiben und Getriebe überflüssig.
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
Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen der Antriebstechnik eingesetzt, in denen ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, eine hohe Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel erforderlich sind.
DuraTRUE™ Getriebe

Die DuraTRUE™ Serie bietet hochpräzise Getriebe und eine Vielzahl von Wellenkonfigurationen, mit denen Sie Ihr System in der kleinstmöglichen Bauform ohne separate Kupplung auslegen können. Die DuraTRUE T-Ausführung ermöglicht sogar den Antrieb von zwei Achsen mit einem Motor.
EverTRUE™ Getriebe

Die Getriebe der EverTRUE™ Serie für den Dauereinsatz mit konstanter Belastung sind lebensdauergeschmiert und für mindestens 30.000 Betriebsstunden im 24/7-Betrieb ausgelegt. Diese hochpräzisen Getriebe sind mit unserem RediMount Montagesystem kompatibel, das eine einfache Installation an fast jedem Motor ermöglicht.
NemaTRUE™ Getriebe

Die NemaTRUE™ Getriebe sind in vier NEMA-Standardgrößen und drei metrischen Größen sowie geraden und rechtwinkligen Versionen erhältlich. Alle Ausführungen verfügen über unser RediMount™ System. Diese Präzisionsgetriebe bieten eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für zahlreiche Anwendungen.
PowerTRUE™ Technologie

Bei Kegelrädern sind Zahnradeingriffe in rechtwinkliger Bauform typischerweise auf Übersetzungen von 1:1 bis 3:1 begrenzt. Unsere PowerTRUE™ 90 Getriebetechnologie verwendet ein fortschrittliches Zahndesign, das den Übersetzungsbereich auf 5:1 erhöht. Sie ist für NemaTRUE, DuraTRUE, UltraTRUE und ValueTRUE 90°-Getriebe erhältlich.
Redimount™ System

Der RediMount™-Planetengetriebeadapter ermöglicht einen einfachen und fehlerfreien Einbau in jeden aktuell auf dem Markt verfügbaren Motor.
UltraTRUE™ Getriebe

Die UltraTRUE™ True Serie vereint unsere hochpräzise, ballig gefräste Schrägverzahnung mit der Planetenbauweise zu dem Getriebe mit dem höchsten Gleichlauf und leisesten Betrieb auf dem Markt. Ein breites Sortiment von metrischen Baugrößen und Übersetzungsverhältnissen sind sowohl in geraden als auch in 90°-Ausführungen erhältlich.
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
Unsere NDC8-Plattform bietet eine komplette Mehrzweck-Steuerungslösung für automatische Gabelstapler und andere FTS. Diese anwendungsunabhängige, skalierbare Lösung lässt sich einfach mit bestehenden Fahrzeugdesigns sowie mit Host-Systemen und Fördertechniklösungen integrieren.
- Unternehmen
- Blog in Motion
- 10 Ansätze für hygienisches Design
- 10 Ansätze für hygienisches Design
- 101 Möglichkeiten Ihren Servomotor zu bremsen
- 101 Möglichkeiten Ihren Servomotor zu bremsen
- 4 Tipps zur Auswahl der IP-Schutzklasse für Ihre Anwendung
- 4 Tipps zur Auswahl der IP-Schutzklasse für Ihre Anwendung
- 5 Kritische Punkte aus dem Bode-Diagramm
- 5 Tipps für den erfolgreichen Austausch eines Servomotors durch ein neues Modell
- 5 Tipps für den erfolgreichen Austausch eines Servomotors durch ein neues Modell
- 8 Tipps zur Minimierung oder Beseitigung von elektromagnetischen Störungen
- 8 Tipps zur Minimierung oder Beseitigung von elektromagnetischen Störungen
- AKD BASIC – ist das wirklich DAS Basic?
- AKD BASIC – ist das wirklich DAS Basic?
- Arten von Linearaktuatoren
- Auslegung – Teil 1: Erste Schritte bei der Auslegung von Servomotoren
- Auswahl des richtigen Servoantriebs
- Auswahl von gehäuselosen Motoren für die Robotertechnik – was bedeuten die Spezifikationen?
- Auswahlkriterien eines Linearmotors oder Linearaktuators.
- Automatisierung an einem einzigen Tag mit einer bahnbrechenden Do-it-yourself-Plattform
- Bandbreite, Verstärkung und Phasenreserve in Servosystemen: Was bedeutet Amplitudenreserve?
- Bandbreite, Verstärkung und Phasenreserve in Servosystemen: Was bedeutet Bandbreite?
- Bandbreite, Verstärkung und Phasenreserve in Servosystemen: Was bedeutet Phasenreserve?
- Bei der Geburt vertauscht: Nomenklatur der Motorwicklung erklärt
- Bei der Geburt vertauscht: Nomenklatur der Motorwicklung erklärt
- Berechnung des effektivem Drehmoments
- Bringen Sie Ihren E-Commerce mit intelligenter Automatisierung nach vorne
- Bringen Sie Ihren FTF bei, was zu tun ist
- Bürstenlose Motoren an interessanten Orten
- Bürstenlose Motoren an interessanten Orten
- Bürstenmotor oder bürstenloser Motor: Der richtige Motor für jede Anwendung
- Checkliste für Treffen mit FTS-Lieferanten
- Das Multitalent in der Automation
- Den besten FTS-Lieferanten auf der Welt - oder nebenan - finden
- Den kollaborativen Roboter im Betrieb willkommen heißen
- Der Antrieb zur Erfüllung Ihrer Mission
- Der Klang der Stille
- Der Klang der Stille
- Der Markt für fahrerlose Transportsysteme (FTS) wächst
- Der intelligente Weg zur smarten Lagerhaltung
- Dezentrale Antriebslösungen für mehr Flexibilität – sofort einsatzbereit
- Dezentrale Steuerungssysteme sind die Rettung
- Die Bedeutung der Lebensmittelsicherheit (Food Safety)
- Die Entwicklung von Kollmorgen - Teil 1
- Die Entwicklung von Kollmorgen - Teil 1
- Die Entwicklung von Kollmorgen - Teil V
- Die Entwicklung von Kollmorgen - Teil V
- Die Entwicklung von Kollmorgen – Teil 2
- Die Entwicklung von Kollmorgen – Teil 2
- Die Entwicklung von Kollmorgen – Teil 3
- Die Entwicklung von Kollmorgen – Teil 3
- Die Entwicklung von Kollmorgen – Teil 4
- Die Entwicklung von Kollmorgen – Teil 4
- Die Geschichte der Kugel
- Die Grenzen des Raketendesigns überwinden
- Die Kraft von Hubwagen freisetzten – mit Automation
- Die beste Leistung von Encodern erzielen
- Die beste Leistung von Encodern erzielen
- Die große Debatte – Schrittmotor vs. Servomotor
- Die richtigen Lieferantenpartnerschaften können das Risiko in Verteidigungsprogrammen reduzieren
- Diese Arbeit kann ein CHIMP erledigen!
- Diese Arbeit kann ein CHIMP erledigen!
- Direktantriebe und mechanische Getriebe für Laborausstattung
- Direktantriebe und mechanische Getriebe für Laborausstattung
- Direktantriebstechnologie für weniger Fehler bei gleichzeitiger Steigerung der Rentabilität in Metallstanzmaschinen
- Disruption der Automatisierung mit User Experience-Design
- Drei Gründe dafür, bei Motorreparaturen keine Kompromisse einzugehen
- Drei Konstruktionsmerkmale, die dafür sprechen, dass eine Maschine einen gehäuselosen Motor benötigt
- Drei unkonventionelle Anwendungen für MMIs (HMIs)
- Drei unkonventionelle Anwendungen für MMIs (HMIs)
- EasyEngineering-Interview mit Peter Bladh, Leiter für Forschung und Entwicklung
- Ein Lebensmittelrückruf in nächster Nähe
- Ein erster Blick aufs Steer-by-Wire-Auto – ein wenig hinter der Zeit
- Ein erster Blick aufs Steer-by-Wire-Auto – ein wenig hinter der Zeit
- Ein kleiner Schritt... Der ideale Schrittwinkel – 0,9 Grad oder 1,8 Grad?
- Ein kleiner Schritt... Der ideale Schrittwinkel – 0,9 Grad oder 1,8 Grad?
- Eine Welt, Geschaffen Durch Logistik & Materialtransport
- Eine unglaubliche Reise – mit erprobter und bewährter Servotechnik
- Eine unglaubliche Reise – mit erprobter und bewährter Servotechnik
- Entwicklung von Robotern – Hollywood im Vergleich zur Realität
- Es gibt 8 davon und beide fangen mit H an
- Es gibt 8 davon und beide fangen mit H an
- Ethernet-Netzwerke leicht gemacht
- Ethernet-Netzwerke leicht gemacht
- Exakte Positionierung ohne Komplexität mit Schrittmotoren
- Exzentrizität, Flattern und wie ein Servosystem helfen kann
- Exzentrizität, Flattern und wie ein Servosystem helfen kann
- FTF-Performance: detaillierte Einblicke in neuronale Netze
- FTS in der neuen Industrielandschaft
- Fahrerlose Fahrzeuge - bei Volvo schon 1973 Realität
- Fangen Sie die Zukunft ein, solange Sie können
- Feedback - Optionen – Hall-Effekt-Geräte (Teil III)
- Feedback - Optionen – Hall-Effekt-Geräte (Teil III)
- Feedback – die richtige Wahl macht den Unterschied – Teil I
- Feedback – die richtige Wahl macht den Unterschied – Teil I
- Feedback – die richtige Wahl macht den Unterschied – Teil II
- Feedback – die richtige Wahl macht den Unterschied – Teil II
- Fragen zu Cogging und Drehmomentwelligkeit
- Fragen zu Cogging und Drehmomentwelligkeit
- Funktionale Sicherheit, warum sie wichtig ist und wie Sie sie mit SafeMotion™ erreichen
- Funktionsweise von Servomotoren
- Fünf Gründe für ein Upgrade auf AKD2G-Servoverstärker
- Gemeinsam für Innovation: Mehr Perspektiven für bessere Ideen und bessere Produkte
- Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz sollten der Vergangenheit angehören
- Getting used to working with robots
- Grundlagen fahrerloser Transportfahrzeuge
- Gängige Methoden für die Kühlung oder Wärmeableitung bei Elektromotoren
- Gängige Methoden für die Kühlung oder Wärmeableitung bei Elektromotoren
- Haben Sie mal einen Moment Zeit für die Datensicherung?
- Haben Sie mal einen Moment Zeit für die Datensicherung?
- Hauptthema: Gemeinsam Innovationen für eine nachhaltige Zukunft entwickeln
- Herausforderung „Got Milk?“ in europäischen Molkereien
- Herkömmliche und nutenlose Motoren: Was Sie darüber wissen müssen
- Hochtemperatur-Motortechnologie für Bohrlöcher
- Hochtemperatur-Motortechnologie für Bohrlöcher
- Immer an der Spitze bleiben
- Industrie 4.0 – Wie können FTS zum Erfolg beitragen?
- Industry 4.0 Ready Lösungen by Kollmorgen
- Integrierter Antriebseinheit für leichte Robotertechnik
- Integrierter Antriebseinheit für leichte Robotertechnik
- Intelligente Technologien verändern die Verpackungsperformance
- Interoperabilität: Was dahinter steckt und weshalb sie im Zeitalter der Automatisierung so wichtig ist
- Irgendetwas fehlt – und andere Albträume mit Linearaktuatoren
- Irgendetwas fehlt – und andere Albträume mit Linearaktuatoren
- Italienisches Design, präsentiert von Kollmorgen
- Kabelabschirmung: Beseitigung elektromagnetischer Störungen (EMI) in Antriebssystemen
- Kleinere Servos können der Schlüssel zur adaptiven Maschine für kundenindividuelle Massenproduktion sein
- Kollaborierende Roboter (Cobots) – wem nutzen sie?
- Kollmorgen stellt Komponenten des Rovers Perseverance – und wird somit den extremsten Umgebungsbedingungen gerecht
- Kollmorgen stellt keine Roboter her – wir bewegen Ihre
- Kollmorgen verbessert die Kabel
- Konfektionierte Kabel
- Kundenspezifische Anpassung eines Servomotors – Standard im Vergleich zu kundenspezifisch
- Können Sie einen überlegenen Motor in Ihre bestehende Produktionslinie für Lebensmittel und Getränke integrieren?
- Lassen Sie sich nicht dabei erwischen, wie Sie Motoren mit Wasser ruinieren!
- Lassen Sie sich nicht dabei erwischen, wie Sie Motoren mit Wasser ruinieren!
- Materialtransport über das Normale hinaus
- Medizin in unserer Zukunft - medizinische Roboter und andere technologische Fortschritte
- Mehr Leistung für Ihr Geld – Elektrik statt Hydraulik bei Öl- und Gasanwendungen
- Mehr Leistung für Ihr Geld – Elektrik statt Hydraulik bei Öl- und Gasanwendungen
- Mehr als nur Leistung: Kosteneinsparungen durch Direktantriebssysteme
- Mit CHIMP geht es weiter aufwärts – ein Update
- Mit CHIMP geht es weiter aufwärts – ein Update
- Mit Direktantriebstechnologie vermeiden Sie unansehnliche Streifen auf dem Trägermaterial
- Mit Direktantriebstechnologie vermeiden Sie unansehnliche Streifen auf dem Trägermaterial
- Mit voller Kraft voraus in das neue Space Race
- Modbus-TCP mit AKD im Vergleich zu Feldbussen
- Modbus-TCP mit AKD im Vergleich zu Feldbussen
- Motoren für die Robotik: Müssen Sie wirklich Kompromisse eingehen?
- Motorleistungsreduzierung aufgrund hoher Umgebungstemperatur
- Motorleistungsreduzierung aufgrund hoher Umgebungstemperaturen
- NDC Solutions – eine profitable Partnerschaft
- Neue Sicherheitsbestimmungen für Lebensmittel: Präventivkontrollen nehmen zu
- Neue Sicherheitsbestimmungen für Lebensmittel: Präventivkontrollen nehmen zu
- Neue und interessante Anwendungen profitieren von Servotechnologien
- Neue und interessante Anwendungen profitieren von Servotechnologien
- Nie wieder Fehler
- Optimieren Sie Ihre Schrittmotorlösung
- Rastmoment und Drehmomentwelligkeit in aller Munde: Was Sie wissen müssen
- Risikominderung in Verteidigungsprogrammen
- Risikominderung in Verteidigungsprogrammen
- Roboter auf dem Schlachtfeld
- Robotik & K.I. - Cobots mit künstlicher Intelligenz in der Automatisierung
- Schnellere Installation durch Neudefinition der Regeln
- Schnellere Installation von intelligenten mobilen Robotern
- Sicherheitsvision für Fahrerlose Transportsysteme (FTS): Null Unfälle
- So lernt ein Cobot neue Tricks
- So machen wir die Welt zu einem besseren Ort
- So wählen Sie einen Servomotor
- Steigern Sie Ihr Geschäft – mit automatisierten Gabelstaplern
- Tipps für die Einrichtung Ihres Linearmotorsystems
- Tipps für die Einrichtung Ihres Linearmotorsystems
- Tipps zur Verarbeitung von 64-Bit-Daten auf Modbus-Kommunikationsgeräten, die nur 32-Bit-Daten unterstützen
- Treffen Sie einen echten Pionier für lasergesteuerte FTS
- Verfolgen Sie die Schritte des ersten Industrieschrittmotors
- Verfolgen Sie die Schritte des ersten Industrieschrittmotors
- Verkleinerung – wie die aktuelle Schrittmotortechnologie Ihnen helfen kann, die Größe Ihrer Maschinen zu reduzieren
- Verkleinerung – wie die aktuelle Schrittmotortechnologie Ihnen helfen kann, die Größe Ihrer Maschinen zu reduzieren
- Vernichtet oder schafft die Robotisierung Arbeitsplätze?
- Verschieben der Grenzen horizontaler Hochgeschwindigkeits-Schlauchbeutel-Maschinen
- Vier zentrale Werte, um die Stabilität des Servosystems zu bestimmen
- Vier Überlegungen zum Kabeldesign
- Vorteile explosionsgeschützter Motoren
- Wann Sie für kundenspezifische Lösungen auf gehäuselose Motor setzen sollten
- Wann werden meine FTS zu Geldmaschinen?
- Warum Direktantrieb? – Die 5 wichtigsten Vorteile von Direktantriebsmotoren
- Warum einen gehäuselosen Motor für Ihre Maschine wählen?
- Warum so viel Edelstahl?
- Warum so viel Edelstahl?
- Warum sollte sich jemand für einen linearen Thermistor entscheiden?
- Warum sollte sich jemand für einen linearen Thermistor entscheiden?
- Warum vorhersehbare Arbeitstage wirklich spannend sind
- Was Sie bei der Auswahl eines Antriebs für Ihren Schrittmotor wissen müssen
- Was Sie beim Betrieb eines Motors in einem Vakuum beachten müssen
- Was Sie über gehäuselose Motoren wissen sollten
- Was bedeutet TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated)?
- Was gibt es Neues bei der Rückführung
- Was ist COTS?
- Was ist Mechatronik?
- Was ist SWAP? Größe, Gewicht und Leistung (Size Weight and Power)
- Was ist ein Cobot?
- Was ist ein Linearaktuator?
- Was ist ein Robotik-Cluster?
- Was ist ein geschlossenes Regelkreissystem?
- Was ist was in der fahrerlosen Welt?
- Was macht ein Motion Controller?
- Was sind Pferdestärken und warum werden sie für Servomotoren verwendet?
- Was sind die fünf wichtigsten Komponenten eines bürstenlosen Servomotors?
- Was sind die grundlegenden Elemente eines Servosystems?
- Was wird als Niederspannungsmotor betrachtet?
- Welcher FTS-Lieferant ist für Sie der Richtige?
- Wer hat Angst einen gehäuselosen Motor zusammenzubauen?
- Wer hat Angst vor gehäuselosen Motoren?
- Werfen Sie Ihr Geld nicht den Kabelgesellschaften in den Rachen!
- Werfen Sie Ihr Geld nicht den Kabelgesellschaften in den Rachen!
- Wie FTS in Ihrer Anlage zum Erfolg werden
- Wie Kollmorgen Datenanalysen für Fahrerlose Transportsysteme nutzt?
- Wie funktioniert ein Schrittmotor?
- Wie funktioniert ein Servoantrieb?
- Wie funktioniert ein Servomotor für lineare Direktantriebe?
- Wie können Anbieter von Verteidigungsausrüstung ihre Produkte verbessern
- Wie unterscheiden sich Servoantrieb und Motion Controller?
- Wie viele Jahre braucht man, um einen Flipper ins Haus zu holen?
- Wie viele Jahre braucht man, um einen Flipper ins Haus zu holen?
- Wie wähle ich einen Schrittmotor aus
- Wieso erwärmt sich mein Schrittmotor?
- Willkommen an Bord, Partner
- Woher weiß ich, ob mein Motor explosionsgeschützt ist?
- Worin besteht der Unterschied zwischen einem Linearantrieb und einem Drehantrieb?
- Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschule – ein Update
- Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschule – ein Update
- Überlegungen zum Trägheitsverhältnis
- Überlegungen zum Trägheitsverhältnis
- Überlegungen zur Konstruktion von Servomotoren für gefährliche Umgebungen
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
Hohe Leistungsdichte für kleinere, leichtere Roboter. Optimierte Kompaktheit und höhere Präzision für verbesserte Kontrolle und Sicherheit. Standardoptionen und optimierte Anpassungen für eine perfekte Lösung. Unübertroffene Erfahrung in der Antriebstechnik für bessere Roboter.
- Service & Support
- Search
- Kontakt
Warum einen gehäuselosen Motor für Ihre Maschine wählen?
Gehäuselose Motoren oder „Servomotorkits“ bieten zahlreiche Möglichkeiten bei der Auslegung von Antriebskomponenten für Ihre Maschine hinsichtlich der Leistung. Ein gehäuseloser Motor besteht aus Rotor- und Statorkomponenten, die in eine Maschine integriert sind, um ein Drehmoment an eine Last zu übertragen. Viele Applikationen, die gehäuselose Motoren nutzen, arbeiten mit einem Direktantrieb, was eine erhebliche Verbesserung der Regelgenauigkeit erlaubt. Effektiv bedeutet dies, dass Sie jegliche Torsionsbewegung und damit Torsions- und Federverluste eliminieren. Die Beseitigung der mechanischen Elastizität kann das Bandbreitenpotenzial um den Faktor 5, 10 oder sogar 20 erhöhen. Eine höhere Bandbreite gestattet es Ihrer Maschine, schneller zu reagieren und somit produktiver zu arbeiten. Schnelleres Bewegen und Stoppen ermöglicht mehr Indizes, was mehr Teile pro Minute bedeutet – und damit die Produktivität steigert.
Gehäuselose Motoren können auch für eine ausgezeichnete Drehmomentdichte ausgelegt werden. Dies ermöglicht kompakte Abmessungen, was sowohl den Platzbedarf als auch das Gewicht reduziert. In Applikationen, in denen es auf Platz und Gewicht ankommt, sind gehäuselose Motoren eine hervorragende Lösung. Da sie zusätzlich weniger wiegen, ermöglichen sie außerdem potenziell Energieeinsparungen. Zu den typischen Anwendungen für gehäuselose Motoren zählen Roboter und Robotergelenke, Waffenstationen, Kardanringe für Sensoren, Visiereinrichtungen, UAV-Antriebs- und Lenksysteme, Ausrüstung für die Fertigungsautomatisierung und vieles mehr.
Wie ich schon sagte, werden die meisten Applikationen für ein integriertes Motordesign direkt angetrieben – was bedeutet, dass der Motor direkt mit der Last verbunden ist, was Kupplungen, Riemen und Scheiben, Getriebe und andere mechanische Komponenten überflüssig macht. Dies reduziert den Wartungsaufwand deutlich und erhöht die Verfügbarkeit.
Leistungsfaktoren sind nicht der einzige Grund dafür, dass gehäuselose Motoren die ideale Wahl für eine Applikation sein können. Die Entscheidung für ein gehäuseloses Design bedeutet nicht, dass Sie die Dynamik Ihres Maschinenentwurfs ändern müssen. Die Rotor- und Statorkomponenten des gehäuselosen Motors erfordern keine speziellen Toleranzen für Ihren Mechanismus – Sie können Ihrem üblichen Konstruktionsablauf folgen und diese Komponenten wie jedes andere Bauteil verwenden. Die Rundlaufabweichung (TIR) der rotierenden Welle ist für den Rotor deutlich tolerierbarer als für die Welle selbst. Der Statorteil ist fest und in einem Gehäuse befestigt. Es gibt mehrere Methoden, um die beiden Komponenten zu montieren, und es ist kein Aufschrumpfen erforderlich, was problematisch sein kann. In den meisten Applikationen können die Elemente verklebt werden. Fortschritte bei Klebern erleichtern dies deutlich. Eine alternative Methode zur Fixierung der Komponenten ist die Klemmmontage.
Ein gehäuseloser Motor besteht aus Rotor- und Statorkomponenten, die direkt in die Maschine integriert sind. Die Verwendung eines gehäuselosen Motors bietet zahlreiche Vorteile, darunter der Wegfall von Komponenten, die Minimierung von Torsionsverlusten, die Reduzierung von Gewicht und Stellfläche sowie eine schnellere Ansprechzeit der Maschine. Gehäuselose Motoren lassen sich deutlich leichter in Ihren Entwurf integrieren, als Sie möglicherweise dachten. Sie wollen einen gehäuselosen Motor und brauchen Hilfe? Sehen Sie sich unsere Seite zur gehäuselosen Technologie an, oder kontaktieren Sie uns hier.
Über den Autor
Kollmorgen Experten

Dieses Blogthema wurde in Zusammenarbeit von Motion- und Automationsexperten bei Kollmorgen erstellt, darunter Ingenieure, Customer Service - Mitarbeiter und Applikateure. Gerne helfen wir auch bei Ihrem Projekt.
Kontaktieren Sie uns