Der Trend in der Automatisierungstechnik geht heute zur Zusammenführung von kollaborativen Robotern und FTS, was einen mobilen Cobot mit den Navigationsfähigkeiten heutiger FTS ergibt. Dies eröffnet neue Möglichkeiten in der Lagerlogistik, die der gesamten Lieferkette zugutekommen. In Anbetracht des zusätzlichen Leistungsbedarfs dieser Kombination sind innovative Motor- und Antriebslösungen gefragt.
Kollmorgen hat dieses Konzept auf der PACKEXPO 2018 mit dem „MARS“-Roboter vorgestellt. MARS steht für „Mobile and Robotic Arm Solution“ und zeigt, wie mobile Roboter/FTS und kollaborative Roboter beginnen, sich einander anzunähern. FTS sind in intelligenten Lagerlösungen stark präsent und beginnen, sich aus den Hauptgängen in Entnahmegänge, Fertigungszellen und sogar in Büroräume und in den Außenbereich vorzuarbeiten. Kollmorgen hat seine Kernkompetenz für gehäuselosen Motoren, Antriebe und Navigationssteuerungen genutzt, um zu zeigen, wie wir Herstellern beim Bau besserer Roboter und FTS helfen können.
Für mobile Plattformen und FTS: Kollmorgen (NDC) verfügt über eine der vielseitigsten Plattform für FTS-Steuerungen sowie das größte Netzwerk von FTS-Partnern weltweit. Die Kollmorgen Plattform bietet sechs Navigationsoptionen mit einer einzigen Steuerung – was für die Navigation Ihres FTS maximale Flexibilität bedeutet.
Für Roboter und Cobots: Kollmorgen verfügt über eine 100-jährige Erfahrung im Bereich der Roboterinnovation, Zehntausende von Motorentwürfen und die Mobilisierung Hundertausender von Robotergelenken und -armen sprechen für sich. Unsere gehäuselose Technologie ist vielseitig und leistungsoptimiert, um kleinere, leichtere und schnellere Roboter zu ermöglichen. Unsere TBM und KBM Plattformen liefern die Grundbausteine und können für perfekte Leistung und optimale mechanische Kompatibilität optimiert werden.
Der Kollmorgen MARS Roboter zeigt, wie diese zwei Welten sich annähern. Dies umfasst eine interaktive Demonstration eines Roboterarms, der durch Kollmorgen Software für fahrerlose Transportsysteme (FTS) gesteuert wird, Hardware und integrierte gehäuselose Antriebstechnik
Kollmorgen stellt keine Roboter her, aber unsere Technologie hält sie in Bewegung.
Weitere Anwendungs- und Produktinformationen finden Sie unter „Kollmorgen/Robotik“ oder „NDC Solutions“