AKMH Edelstahl Servomotor
AKMH Edelstahl Servomotor

Mit den neuen AKMH Edelstahlmotoren erweitert Kollmorgen sein skaliertes Lösungsportfolio. Die Edelstahlmotoren in den Baugrößen zwei bis sechs sind in Schutzart bis IP69K auf maximale Hygiene ausgel ... Learn More >>

Banner Einfacher

Die Sache einfacher machen

Heutige Verpackungslinien müssen angesichts eines steigenden Wettbewerbs hohe Taktzahlen mit einer erstklassigen Verarbeitungsqualität liefern. Deshalb sind Herstellungsfehler und ungeplante Produktionsstillstände zu verhindern. Wir haben die Erfahrung gesammelt, dass weniger manuelle Bedienereingriffe in die Maschine gleichzeitig zu weniger Fehlern führen. Aus diesem Grund entwickeln wir zuverlässige Antriebskomponenten, die das Design Ihrer Maschinen vereinfachen, sowie innovative, bedienerfreundliche Antriebstechniklösungen, die von einem zentralen Standort aus programmierbar sind.

Die Kollmorgen Automation Suite™ verkürzt spürbar die Entwicklungszeit komplexer Bewegungsabläufe mit mehreren Achsen und erhöht gleichzeitig den Maschinendurchsatz um 25 % oder mehr. Nutzen Sie Programmierfunktionen gemäß IEC 61131 oder das exklusive Pipe Network™ von Kollmorgen für die schnelle Erstellung einer „Drag-and-Drop“-Darstellung Ihrer Maschine und die automatische Generierung eines fehlerfreien Programmcodes. Die Kollmorgen Automation Suite™ macht mit beiden Engineering-Methoden die Erstellung von SPS- und Antriebsprogrammen, Kurvenfunktionen, Gerätekonfigurationen, E/A-Spezifikationen, oder HMI-Visualisierungen denkbar einfach – und dieses im Rahmen einer vollständig integrierten grafischen Benutzeroberfläche.

Wenn Sie Ihr Leben noch unkomplizierter gestalten wollen, entledigen Sie sich doch einfach überflüssiger Komponenten in Ihrer Maschine. Unser AKD PDMM® Servoregler beispielsweise kombiniert einen Hochleistungs-Antrieb und die Kollmorgen Automation Suite™ Master-Steuerung für bis zu sieben zusätzliche Antriebe in einem einzelnen kompakten Gehäuse und macht darüber hinaus auch eine separate Steuerung überflüssig. Unser Cartridge DDR® Servomotor wird mit wenigen Schrauben direkt an der Maschine montiert – Getriebe, Riemen und andere wartungsintensive, für Spiel anfällige Kraftübertragungskomponenten entfallen. Eine weniger komplexe Maschine vereinfacht die Anpassung, beschleunigt Artikelumstellungen und verringert den Wartungs- und Reparaturaufwand. Kurz gesagt, mit weniger erreichen Sie mehr: weniger Entwicklungszeit, weniger Kosten, weniger Spielraum für Fehler.

 

Kontakt Erfahren Sie mehr darüber, wie innovative Lösungen von Kollmorgen Sie bei der Optimierung Ihrer Anwendungen zur Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln und Getränken unterstützen können.

 

AKD image medium

AKD® Servoverstärker

Die Servoregler aus der AKD-Reihe sind in puncto Leistungsdichte, Performance und Präzision führend in der Antriebs- und Automatisierungstechnik. Deshalb gibt es sie jetzt auch für losgelöste Einsatzgebiete direkt an der Maschine in einer robusten dezentralen Washdown-Variante.

Mehr über AKD® Servoverstärker >>
AKM41 MEDIUM

AKM™ Servomotoren

AKM™ Servomotoren bieten wir in über einer Million Standardkonfigurationen an. Dazu zählen unter anderem auch Ausführungen aus Edelstahl oder mit Ecolab-zertifizierter Hygienebeschichtung als Washdown oder Washdown+Food.

Mehr über AKM™ Servomotoren >>
CDDR image medium

Cartridge DDR® Servomotoren

Cartridge DDR® Servomotoren vereinen die platzsparenden Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit eines gehäuselosen Motors mit der einfachen Montage eines Gehäusemotors. Dies erleichtert die Konstruktion und Wartung von Maschinen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Mehr über Cartridge DDR® Servomotoren >>
KBM Medium

KBM™: Direktantriebe ohne Gehäuse

Die gehäuselosen Motoren der KBM™ Serie zeichnen sich durch hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage aus. Eine direkte Integration erlaubt den Bau leichterer und kompakterer Verarbeitungs- oder Verpackungsmaschinen.

Mehr über KBM™: Direktantriebe ohne Gehäuse >>
Kollmorgen AKD PDMM PCMM_m.png

Kollmorgen Automation Suite™

Die Kollmorgen Automation Suite™ beinhaltet eine leistungsstarke, komfortabel zu bedienende Engineering-Umgebung inklusive Motion-Control-Bausteinen. Mit ihr lassen sich Maschinenaufgaben der Lebensmittel- und Getränkeindustrie schnell und effizient lösen - gerade dann, wenn präzise koordinierte Bewegungsabläufe entscheidend sind.

Mehr über Kollmorgen Automation Suite™ >>