AKM2G Servomotor
Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie.
Mit deutlich höherem Drehmoment bei derselben Motorgröße können OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.
Entwickler, die die Baugröße ihrer Maschine reduzieren müssen, profitieren von der Möglichkeit, mit dem AKM2G dieselbe Leistungs- und Drehmomentdichte in kleinerer Bauform zu erzielen.
- Eine umfassende Auswahl an Rückführungslösungen für individuelle Anwendungs- und Leistungsanforderungen einschließlich von Optionen, die die funktionale Sicherheit unterstützen
- Wellen-, Befestigungs- und Steckeroptionen
- Optionen für Haltebremsen und Temperatursensoren
- Die verfügbaren Niederspannungsmodelle bieten die Vorteile des AKM2G für portable, mobile und batteriebetriebene Applikationen, in denen ein höherer Wirkungsgrad einen kompakteren Motor mit geringerem Energiebedarf ermöglicht
Verbessern Sie die Feedback-Leistung
Standardmäßig erhältlich mit Kollmorgen Smart Feedback Device, HIPERFACE DSL oder EnDat 2.2 Digitalgebern mit Einkabel-Anschlusstechnik. Zweikabel-Resolverrückführung ebenfalls als Standard erhältlich, kundenspezifische Rückführungsoptionen im Rahmen von Co-Engineering-Lösungen auf Anfrage. Die verfügbaren Optionen unterstützen Anwendungen für die funktionale Sicherheit. Für Niederspannungsmotoren ist eine standardmäßige Kommutierungsgeber-Option erhältlich.
Optionen für Standardspannungsrückführung Optionen für Niederspannungsrückführung
Reduzieren Sie die Verkabelung
Einzelne kombinierte Leistungs- und Rückführungs-Hybridkabel für Kollmorgen Smart Feedback Device, HIPERFACE DSL oder EnDat 2.2 Digitalgeber erhältlich. Unabhängige Zweifach-Leistungs- und Resolver-Rückführungskabel sind neben weiteren optionalen Konfigurationen ebenfalls als Standard erhältlich. Kollmorgen 2G Kabel bieten die richtige Auslegung für den Einsatz in Kollmorgen 2G Systemen mit Rückführungseinheiten für funktionale Sicherheit.
Merkmale
- Auswahl an Standardwicklungen für den Betrieb von 120 V AC bis 480 V AC und Niederspannungswicklungen für 24 bis 96 V (V DC oder V AC) mit verschiedenen Drehzahl/Drehmoment-Leistungskurven
- Umfassende Auswahl an Rückführungsoptionen für individuelle Applikationsanforderungen und Antriebe
- Kollmorgen SFD3
- HIPERFACE DSL (unterstützt Applikationen für funktionale Sicherheit)
- EnDat 2.2 (unterstützt Applikationen für funktionale Sicherheit)
- Resolver
- Ein Kommutierungsgeber ist als Standardoption für Niederspannungsmotoren lieferbar
- Im Rahmen von Co-Engineering-Lösungen sind kundenspezifische Rückführungsoptionen erhältlich
- Steckeroptionen (gemäß Rückführungstyp und Motorgröße)
- Speedtec (Standard für Ein- oder Zweikabelvarianten)
- ytec (Zweifachstecker mit einzelnem Anschluss am Motor für Motoren der Baugröße 2)
- Systemkabeloptionen zur Verwendung mit Kollmorgen AKD2G Servoverstärkern und anderen Servoantrieben der AKD Familie
- Einkabel-Variante SFD3/HIPERFACE DSL/EnDat 2.2
- Zweikabel-Variante für Resolver einschließlich Motoren mit ytec Stecker und Kommutierungsgeber
- Standardmäßig Schutzart IP54, IP65 mit optionaler Wellendichtung. Weitere optionale Schutzarten im Rahmen von Co-Engineering-Lösungen erhältlich
- Internationale Standardbefestigung mit Wahl zwischen glatter Welle oder geschlossener Passfedernut
- Weitere Montage- und Wellenoptionen im Rahmen von Co-Engineering-Lösungen erhältlich
- Mechanische 24 V DC-Haltebremsenoption
- Wärmesensoroptionen für maximalen Motorschutz und Kompatibilität mit Servoumrichtern
- Reibungsarme Wellendichtungsoptionen für geschmierte und trockenlaufende Applikationen
Technische Daten
Leistungsdaten des AKM2G (nach Baugröße)
AKM2G-2x | AKM2G-3x | AKM2G-4x | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Zch. | Einheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dauerdrehmoment bei Blockierung | Tc | Nm | 0,65 | 1,12 | 1,51 | 1,85 | 1,70 | 2,90 | 3,86 | 2,87 | 5,12 | 6,98 | 8,51 |
Nenndrehzahl | NRTD | U/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7600 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 |
Rotor-Trägheitsmoment | Jn | kg-cm2 | 0,0930 | 0,1549 | 0,2169 | 0,2789 | 0,4264 | 0,8130 | 1,200 | 0,774 | 1,36 | 1,95 | 2,53 |
AKM2G-5x | AKM2G-6x | AKM2G-7x | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | Zch. | Einheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dauerdrehmoment bei Blockierung | Tc | Nm | 6,83 | 12,0 | 16,2 | 20,1 | 15,3 | 21,5 | 27,0 | 32,7 | 23,0 | 41,1 | 57,8 | 72,1 |
Nenndrehzahl | NRTD | U/min | 6000 | 5600 | 5100 | 4800 | 5000 | 4500 | 4200 | 3800 | 4900 | 3400 | 3200 | 3000 |
Rotor-Trägheitsmoment | Jn | kg-cm2 | 2,52 | 4,58 | 6,64 | 8,70 | 9,10 | 13,0 | 16,9 | 20,8 | 25,9 | 46,8 | 67,7 | 88,6 |
Die angegebenen Werte sind für die jeweiligen Modelle repräsentativ. Genaue Informationen können Sie der Auswahlhilfe, dem Installationshandbuch sowie Motioneering und/oder unserem Leistungskurvengenerator entnehmen.
Ein Angebot anfordernAuswahlhilfe für Standardspannung Auswahlhilfe für Niederspannung
Maßübersicht für AKM2G
AKM2G Serie | IEC-Flansch | Baulänge | A | Ø B | C | Ø D | Ø E | F | Ø G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
AKM2G2x | 58 | 111 | 130 | 149 | 168 | – | 23,0 | 11,0 | 2,50 | 63,0 | 5,5 | M4 DIN 332 |
40,0 |
AKM2G3x | 72 | 121 | 153 | 184 | – | – | 30,0 | 14,0 | 2,50 | 75,0 | 5,5 | M5 DIN 332 |
60,0 |
AKM2G4x | 88 | 125 | 151 | 177 | 203 | – | 40,0 | 19,0 | 3,00 | 100,0 | 6,6 | M6 DIN 332 |
80,0 |
AKM2G5x | 114 | 143 | 172 | 202 | 231 | – | 50,0 | 24,0 | 3,00 | 130,0 | 9,0 | M8 DIN 332 |
110,0 |
AKM2G6x | 142 | – | 168 | 190 | 212 | 234 | 58,0 | 32,0 | 3,50 | 165,0 | 10,19 | M12 DIN 332 |
130,0 |
AKM2G7x | 192 | 169 | 203 | 237 | 271 | – | 80,0 | 38,0 | 4,00 | 215,0 | 13,4 | M12 DIN 332 |
180,0 |
Alle Angaben in Millimetern. Nennmaße beziehen sich auf Resolver und Smart Feedback SFD3 Motoren mit weniger als 20 A Dauerstrom. Toleranzen und vollständige Abmessungen einschließlich andere Rückführungen und Motoren mit mehr als 20 A Nenndauerstrom siehe einzelne Motorschemata.
Ein Angebot anfordernAuswahlhilfe für Standardspannung Auswahlhilfe für Niederspannung
Fragen Sie einen Experten
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, e für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKM2G Installation Manual EN DE IT ES FR RU | English, French, German, Italian, Russian, Spanish | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKM2G%20Installation%20Manual%20EN%20DE%20IT%20SP%20FR%20RU%20REV%20E.pdf |
AKM2G Part Number Scheme | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKM2G-part-number-scheme.pdf |
AKM2G Performance Curves | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKM2G%20Performance%20Curves_0.pdf |
科尔摩根AKM2G电机安装手册_EN_2020 | Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9AKM2G%E7%94%B5%E6%9C%BA%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%89%8B%E5%86%8C_EN_2020.pdf |
科尔摩根AKM2G电机选型手册_2019__RevE | Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9AKM2G%E4%BC%BA%E6%9C%8D%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%80%89%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%8D%97_2019_RevE.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Share URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
2G Hareket Sistemi Brochure | Turkish | Share URLview | |
2G Motion System Brochure | Italian | Share URLview | |
2G Motion System Brochure | English | Share URLview | |
2G Motion System Broschuere | German | Share URLview | |
2G 运动控制系统 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
AKM2G Low Voltage Selection Guide | English | Share URLview | |
AKM2G Servo Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
Folheto Sistema de Motion 2G | Portuguese, Brazil | Share URLview | |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Système de mouvement 2G | French | Share URLview | |
科尔摩根2G运动控制系统选型手册 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
科尔摩根AKM2G伺服电机选型指南 | Chinese, Simplified | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKM2G EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKM2G_CE_20June19.pdf |
AKM2G EU RoHS Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_AKM2G%20standard%20models.pdf |
AKM2G Product Notice on Functional Safety | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TN-975425_Product%20Notice%20on%20AKM2G%20Functional%20Safety.pdf |
AKM2G REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R223_Standard%20AKM2G.pdf |
AKM2G UKCA Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-12/AKM2G_DoC_UKCA_USA.pdf |
AKM2G UL Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKM2G%20Certificate%20of%20Compliance.pdf |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
科尔摩根AKM2G电机CE认证 | Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9AKM2G%E7%94%B5%E6%9C%BACE%E8%AE%A4%E8%AF%81.pdf |
科尔摩根AKM2G电机EAC认证 | Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9AKM2G%E7%94%B5%E6%9C%BAEAC%E8%AE%A4%E8%AF%81.pdf |
科尔摩根AKM2G电机UL认证 | Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%A0%B9AKM2G%E7%94%B5%E6%9C%BAUL%E8%AE%A4%E8%AF%81.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKM2G 3D Models & 2D Dimensions | English | |
Share URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=akm2g |
Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung
Fortschrittliche chirurgische Roboter: Kompakte, leistungsstarke Antriebstechnik für die nächste Generation entwickeln
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.